01洗練されたデザイン
- プロダクトデザイナーによる設計
- 手になじみ持ちやすい形状
- 360°どこからでも見やすいLEDライト
- 高級感のあるアルマイト仕上げ
意匠登録済(登録第1791994号)
02高耐久性
- 耐久性のあるメタルスイッチ
- 文字は摩耗に強いレーザー刻印
- IP65の防塵・防水性能
*キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40
03工数削減
- 設計不要 : 選定システムで簡単に仕様決定
- 組み立て工数削減 : 組み立て・配線してお届け
- 取りつけ工数削減 : マグネット式なら装置への加工不要
よくあるご質問(FAQ)
- NBKのスイッチボックスの特長は何ですか?
- 機能性とデザイン性を追求した新しいスイッチボックスです。
耐久性にすぐれ、組み立て・配線・取りつけの工数削減にも貢献します。
特長の詳細はこちら - スイッチの数や種類を知りたいです。
- 1個・2個・3個のタイプから選べます。
4個以上を希望される場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
スイッチの種類
ラインアップにないスイッチを希望される場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。 - 固定方法のバリエーションはありますか?
- 本体に固定用のねじ穴(M4)があいています。
オプションで、マグネット、フック、引っかけ穴、ねじ固定(1列/2列)タイプを選択できます。 - 防塵・防水性能はどのくらいですか?
- IP65に対応しています。
※キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40 - 形状や寸法を確認したいです。
- こちらからご確認ください。
寸法図とCAD - 刻印は消えませんか?
- レーザ刻印のため摩耗に強く、長期間の使用でも消えにくい仕様です。
- 選択肢にない文字も刻印できますか?
- 特殊対応の実績がございます。
コンタクトセンターへお問い合わせください。 - ケーブルをボックス背面から出すことはできますか?
- 特殊対応の実績がございます。
コンタクトセンターへお問い合わせください。 - 価格はどのくらいですか?
-
表示灯の有無 スイッチ数 1個 2個 3個 表示灯なし
(ガスケットのみ)15,200円~ 20,900円~ 27,300円~ 表示灯あり
(ガスケット+LED)20,900円~ 26,600円~ 33,000円~ - ケーブルの長さ、取りつけオプションによって価格は変動します。正式な価格は選定システムでご確認ください。
- 納期はどのくらいですか?
- 実働3日目出荷です。(確約はできかねますことご了承くださいませ。)
5個以上の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。 - どのようなところで使われていますか?
- 搬送コンベヤ、包装機用サーマルプリンタ、工作機械などでご採用いただいています。
導入事例 - サンプルを借りることはできますか?
- コンタクトセンターへお問い合わせください。