Specs/CAD
Select
- # Nominal of Thread
- All
- No.2-56UNC
- No.4-40UNC
- No.6-32UNC
- No.8-32UNC
- No.10-32UNF
- 1/4-20UNC
Unit : inch
| Part Number | # Nominal of Thread | L | D1 | L1 | Cross-recessed Socket No. | Tensile Breaking Load (N)*1 |
Torsional Torque (N・m)*1 |
Qty per Pack | Mass (g) |
Price (USD) |
CAD Download |
QTY (Pack) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEG-#2-56-3/16-P | No.2-56UNC | 3/16 | 0.167 | 0.058 | 1 | 276 | 0.11 | 10 | 0.01 | 19.55 | CAD | Cart |
| SPEG-#2-56-1/4-P | No.2-56UNC | 1/4 | 0.167 | 0.058 | 1 | 276 | 0.11 | 10 | 0.02 | 19.55 | CAD | Cart |
| SPEG-#2-56-5/16-P | No.2-56UNC | 5/16 | 0.167 | 0.058 | 1 | 276 | 0.11 | 10 | 0.03 | 20.07 | CAD | Cart |
| SPEG-#2-56-3/8-P | No.2-56UNC | 3/8 | 0.167 | 0.058 | 1 | 276 | 0.11 | 10 | 0.05 | 20.93 | CAD | Cart |
| SPEG-#2-56-3/16-P(100) | No.2-56UNC | 3/16 | 0.167 | 0.058 | 1 | 276 | 0.11 | 100 | 0.01 | 103.18 | CAD | Cart |
| SPEG-#2-56-1/4-P(100) | No.2-56UNC | 1/4 | 0.167 | 0.058 | 1 | 276 | 0.11 | 100 | 0.02 | 103.18 | CAD | Cart |
| SPEG-#2-56-5/16-P(100) | No.2-56UNC | 5/16 | 0.167 | 0.058 | 1 | 276 | 0.11 | 100 | 0.03 | 106.26 | CAD | Cart |
| SPEG-#2-56-3/8-P(100) | No.2-56UNC | 3/8 | 0.167 | 0.058 | 1 | 276 | 0.11 | 100 | 0.05 | 110.88 | CAD | Cart |
| SPEG-#4-40-1/4-P | No.4-40UNC | 1/4 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 10 | 0.03 | 20.07 | CAD | Cart |
| SPEG-#4-40-5/16-P | No.4-40UNC | 5/16 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 10 | 0.05 | 20.93 | CAD | Cart |
| SPEG-#4-40-3/8-P | No.4-40UNC | 3/8 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 10 | 0.07 | 21.44 | CAD | Cart |
| SPEG-#4-40-1/2-P | No.4-40UNC | 1/2 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 10 | 0.09 | 22.81 | CAD | Cart |
| SPEG-#4-40-5/8-P | No.4-40UNC | 5/8 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 10 | 0.11 | 28.99 | CAD | Cart |
| SPEG-#4-40-3/4-P | No.4-40UNC | 3/4 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 10 | 0.13 | 30.53 | CAD | Cart |
| SPEG-#4-40-7/8-P | No.4-40UNC | 7/8 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 10 | 0.15 | 40.81 | CAD | Cart |
| SPEG-#4-40-1-P | No.4-40UNC | 1 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 10 | 0.17 | 42.19 | CAD | Cart |
| SPEG-#4-40-1/4-P(100) | No.4-40UNC | 1/4 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 100 | 0.03 | 106.26 | CAD | Cart |
| SPEG-#4-40-5/16-P(100) | No.4-40UNC | 5/16 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 100 | 0.05 | 110.88 | CAD | Cart |
| SPEG-#4-40-3/8-P(100) | No.4-40UNC | 3/8 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 100 | 0.07 | 113.96 | CAD | Cart |
| SPEG-#4-40-1/2-P(100) | No.4-40UNC | 1/2 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 100 | 0.09 | 121.66 | CAD | Cart |
| SPEG-#4-40-5/8-P(100) | No.4-40UNC | 5/8 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 100 | 0.11 | 154.00 | CAD | Cart |
| SPEG-#4-40-3/4-P(100) | No.4-40UNC | 3/4 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 100 | 0.13 | 161.70 | CAD | Cart |
| SPEG-#4-40-7/8-P(100) | No.4-40UNC | 7/8 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 100 | 0.15 | 217.14 | CAD | Cart |
| SPEG-#4-40-1-P(100) | No.4-40UNC | 1 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 100 | 0.17 | 224.84 | CAD | Cart |
| SPEG-#6-32-1/4-P | No.6-32UNC | 1/4 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 10 | 0.19 | 22.81 | CAD | Cart |
| SPEG-#6-32-5/16-P | No.6-32UNC | 5/16 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 10 | 0.21 | 23.67 | CAD | Cart |
| SPEG-#6-32-3/8-P | No.6-32UNC | 3/8 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 10 | 0.23 | 24.86 | CAD | Cart |
| SPEG-#6-32-1/2-P | No.6-32UNC | 1/2 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 10 | 0.25 | 25.72 | CAD | Cart |
| SPEG-#6-32-5/8-P | No.6-32UNC | 5/8 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 10 | 0.27 | 32.41 | CAD | Cart |
| SPEG-#6-32-3/4-P | No.6-32UNC | 3/4 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 10 | 0.29 | 34.47 | CAD | Cart |
| SPEG-#6-32-7/8-P | No.6-32UNC | 7/8 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 10 | 0.31 | 44.75 | CAD | Cart |
| SPEG-#6-32-1-P | No.6-32UNC | 1 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 10 | 0.33 | 46.13 | CAD | Cart |
| SPEG-#6-32-1/4-P(100) | No.6-32UNC | 1/4 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 100 | 0.19 | 121.66 | CAD | Cart |
| SPEG-#6-32-5/16-P(100) | No.6-32UNC | 5/16 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 100 | 0.21 | 126.28 | CAD | Cart |
| SPEG-#6-32-3/8-P(100) | No.6-32UNC | 3/8 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 100 | 0.23 | 132.44 | CAD | Cart |
| SPEG-#6-32-1/2-P(100) | No.6-32UNC | 1/2 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 100 | 0.25 | 137.06 | CAD | Cart |
| SPEG-#6-32-5/8-P(100) | No.6-32UNC | 5/8 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 100 | 0.27 | 172.48 | CAD | Cart |
| SPEG-#6-32-3/4-P(100) | No.6-32UNC | 3/4 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 100 | 0.29 | 183.26 | CAD | Cart |
| SPEG-#6-32-7/8-P(100) | No.6-32UNC | 7/8 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 100 | 0.31 | 237.16 | CAD | Cart |
| SPEG-#6-32-1-P(100) | No.6-32UNC | 1 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 100 | 0.33 | 244.86 | CAD | Cart |
| SPEG-#8-32-1/4-P | No.8-32UNC | 1/4 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 10 | 0.21 | 35.16 | CAD | Cart |
| SPEG-#8-32-5/16-P | No.8-32UNC | 5/16 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 10 | 0.23 | 36.02 | CAD | Cart |
| SPEG-#8-32-3/8-P | No.8-32UNC | 3/8 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 10 | 0.25 | 37.22 | CAD | Cart |
| SPEG-#8-32-1/2-P | No.8-32UNC | 1/2 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 10 | 0.27 | 38.58 | CAD | Cart |
| SPEG-#8-32-5/8-P | No.8-32UNC | 5/8 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 10 | 0.29 | 40.64 | CAD | Cart |
| SPEG-#8-32-3/4-P | No.8-32UNC | 3/4 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 10 | 0.31 | 44.25 | CAD | Cart |
| SPEG-#8-32-7/8-P | No.8-32UNC | 7/8 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 10 | 0.33 | 47.33 | CAD | Cart |
| SPEG-#8-32-1-P | No.8-32UNC | 1 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 10 | 0.35 | 49.90 | CAD | Cart |
| SPEG-#8-32-1/4-P(100) | No.8-32UNC | 1/4 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 100 | 0.21 | 186.34 | CAD | Cart |
| SPEG-#8-32-5/16-P(100) | No.8-32UNC | 5/16 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 100 | 0.23 | 190.96 | CAD | Cart |
| SPEG-#8-32-3/8-P(100) | No.8-32UNC | 3/8 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 100 | 0.25 | 197.12 | CAD | Cart |
| SPEG-#8-32-1/2-P(100) | No.8-32UNC | 1/2 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 100 | 0.27 | 204.82 | CAD | Cart |
| SPEG-#8-32-5/8-P(100) | No.8-32UNC | 5/8 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 100 | 0.29 | 215.60 | CAD | Cart |
| SPEG-#8-32-3/4-P(100) | No.8-32UNC | 3/4 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 100 | 0.31 | 234.08 | CAD | Cart |
| SPEG-#8-32-7/8-P(100) | No.8-32UNC | 7/8 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 100 | 0.33 | 251.02 | CAD | Cart |
| SPEG-#8-32-1-P(100) | No.8-32UNC | 1 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 100 | 0.35 | 264.88 | CAD | Cart |
| SPEG-#10-32-3/8-P | No.10-32UNF | 3/8 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1424 | 1.17 | 10 | 0.28 | 52.99 | CAD | Cart |
| SPEG-#10-32-1/2-P | No.10-32UNF | 1/2 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1424 | 1.17 | 10 | 0.3 | 55.55 | CAD | Cart |
| SPEG-#10-32-5/8-P | No.10-32UNF | 5/8 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1424 | 1.17 | 10 | 0.32 | 56.93 | CAD | Cart |
| SPEG-#10-32-3/4-P | No.10-32UNF | 3/4 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1424 | 1.17 | 10 | 0.34 | 62.24 | CAD | Cart |
| SPEG-#10-32-7/8-P | No.10-32UNF | 7/8 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1424 | 1.17 | 10 | 0.36 | 68.07 | CAD | Cart |
| SPEG-#10-32-1-P | No.10-32UNF | 1 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1424 | 1.17 | 10 | 0.38 | 75.79 | CAD | Cart |
| SPEG-#10-32-3/8-P(100) | No.10-32UNF | 3/8 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1424 | 1.17 | 100 | 0.28 | 280.28 | CAD | Cart |
| SPEG-#10-32-1/2-P(100) | No.10-32UNF | 1/2 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1424 | 1.17 | 100 | 0.3 | 294.14 | CAD | Cart |
| SPEG-#10-32-5/8-P(100) | No.10-32UNF | 5/8 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1424 | 1.17 | 100 | 0.32 | 301.84 | CAD | Cart |
| SPEG-#10-32-3/4-P(100) | No.10-32UNF | 3/4 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1424 | 1.17 | 100 | 0.34 | 329.56 | CAD | Cart |
| SPEG-#10-32-7/8-P(100) | No.10-32UNF | 7/8 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1424 | 1.17 | 100 | 0.36 | 361.90 | CAD | Cart |
| SPEG-#10-32-1-P(100) | No.10-32UNF | 1 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1424 | 1.17 | 100 | 0.38 | 401.94 | CAD | Cart |
| SPEG-1/4-20-3/8-P | 1/4-20UNC | 3/8 | 0.492 | 0.175 | 3 | 2160 | 2.5 | 10 | 0.3 | 79.91 | CAD | Cart |
| SPEG-1/4-20-1/2-P | 1/4-20UNC | 1/2 | 0.492 | 0.175 | 3 | 2160 | 2.5 | 10 | 0.32 | 89.50 | CAD | Cart |
| SPEG-1/4-20-5/8-P | 1/4-20UNC | 5/8 | 0.492 | 0.175 | 3 | 2160 | 2.5 | 10 | 0.34 | 92.93 | CAD | Cart |
| SPEG-1/4-20-3/4-P | 1/4-20UNC | 3/4 | 0.492 | 0.175 | 3 | 2160 | 2.5 | 10 | 0.36 | 99.28 | CAD | Cart |
| SPEG-1/4-20-7/8-P | 1/4-20UNC | 7/8 | 0.492 | 0.175 | 3 | 2160 | 2.5 | 10 | 0.38 | 105.45 | CAD | Cart |
| SPEG-1/4-20-1-P | 1/4-20UNC | 1 | 0.492 | 0.175 | 3 | 2160 | 2.5 | 10 | 0.4 | 108.37 | CAD | Cart |
| SPEG-1/4-20-3/8-P(100) | 1/4-20UNC | 3/8 | 0.492 | 0.175 | 3 | 2160 | 2.5 | 100 | 0.3 | 424.57 | CAD | Cart |
| SPEG-1/4-20-1/2-P(100) | 1/4-20UNC | 1/2 | 0.492 | 0.175 | 3 | 2160 | 2.5 | 100 | 0.32 | 474.38 | CAD | Cart |
| SPEG-1/4-20-5/8-P(100) | 1/4-20UNC | 5/8 | 0.492 | 0.175 | 3 | 2160 | 2.5 | 100 | 0.34 | 493.35 | CAD | Cart |
| SPEG-1/4-20-3/4-P(100) | 1/4-20UNC | 3/4 | 0.492 | 0.175 | 3 | 2160 | 2.5 | 100 | 0.36 | 526.56 | CAD | Cart |
| SPEG-1/4-20-7/8-P(100) | 1/4-20UNC | 7/8 | 0.492 | 0.175 | 3 | 2160 | 2.5 | 100 | 0.38 | 559.77 | CAD | Cart |
| SPEG-1/4-20-1-P(100) | 1/4-20UNC | 1 | 0.492 | 0.175 | 3 | 2160 | 2.5 | 100 | 0.4 | 574.01 | CAD | Cart |
*1: Values in chart are for reference only. They are not guaranteed values. The recommended tightening torque is 50% of the torsional torque.
Nabeya Bi-tech Kaisha
Customer Service
Please enter questions about customization and other product-related inquiries here.
Find the inquiry form hereRelated Services
Material/Finish
| SPEG-P(INCH) | |
|---|---|
| Main Body | PEEK GF30 (PEEK Containing Glass Fiber) (Light Brown) (Glass Fiber 30%) |
| Heat Resistance Temperature*1 |
260℃ |
*1: This is the value for the resin material. The operating temperature of the product changes with performance conditions such as tightening torque.
Application
FPD production equipment / Semiconductor manufacturing equipment / Printed circuit board etching devices / Metallic surface treatment equipment and facilities / Chemical plants / Transformers / Electrical and electronic equipment / Hot water pumps / Chemical pumpsCharacteristics
- Cross-recessed pan head machine screws made of PEEK containing 30% glass fiber. The tensile strength is approximately 1.7 times that of ordinary PEEK.
- Inch screw type.
- PEEK is a thermoplastic super engineering plastic superior in physical and chemical properties.
- Excellent chemical resistance. It remains almost unaffected by chemicals other than concentrated sulfuric acid, concentrated nitric acid, and concentrated hydrofluoric acid.
- With excellent heat resistance and water resistance, it retains strength at high temperatures.
- It features outstanding resistance to wear, shock, and fatigue.
- It also has high flame retardance which clears the UL 94 V-0 standard.
- For the properties and precautions for use of plastic screws, see “Properties of Plastic Screws.”⇒Plastic Screws

/14307_1.jpg?upd=20260416154215)
/14321_1.jpg?upd=20260416154215)
/14306_1.jpg?upd=20260416154009&awscf_publishdate=2026-05-13 19:15)
/14306_1.jpg?upd=20260416154017&awscf_publishdate=2026-05-13 19:15)
/14306_1.jpg?upd=20260416154023&awscf_publishdate=2026-05-13 19:15)
/14306_1.jpg?upd=20260416154012&awscf_publishdate=2026-05-13 19:15)