Specs/CAD
Select
Unit : mm
| Part Number | M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | L | D1 | L1 | Cross-recessed Socket No. | Tensile Breaking Load (N)*1 |
Torsional Torque (N・m)*1 |
Qty per Pack | Mass (g) |
Price (USD) |
CAD Download |
QTY (Pack) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC-M1.7-3-P | M1.7 | 0.35 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0 | 51 | 0.022 | 50 | 0.0066 | 8.42 | CAD | Cart |
| SPC-M1.7-4-P | M1.7 | 0.35 | 4 | 2.5 | 0.5 | 0 | 51 | 0.022 | 50 | 0.0085 | 8.42 | CAD | Cart |
| SPC-M2-3-P | M2 | 0.4 | 3 | 3.5 | 1.3 | 1 | 107 | 0.055 | 50 | 0.02 | 6.68 | CAD | Cart |
| SPC-M2-4-P | M2 | 0.4 | 4 | 3.5 | 1.3 | 1 | 107 | 0.055 | 50 | 0.022 | 6.68 | CAD | Cart |
| SPC-M2-5-P | M2 | 0.4 | 5 | 3.5 | 1.3 | 1 | 107 | 0.055 | 50 | 0.025 | 6.68 | CAD | Cart |
| SPC-M2-6-P | M2 | 0.4 | 6 | 3.5 | 1.3 | 1 | 107 | 0.055 | 50 | 0.028 | 6.68 | CAD | Cart |
| SPC-M2-8-P | M2 | 0.4 | 8 | 3.5 | 1.3 | 1 | 107 | 0.055 | 50 | 0.042 | 6.68 | CAD | Cart |
| SPC-M2-10-P | M2 | 0.4 | 10 | 3.5 | 1.3 | 1 | 107 | 0.055 | 50 | 0.047 | 8.42 | CAD | Cart |
| SPC-M2-12-P | M2 | 0.4 | 12 | 3.5 | 1.3 | 1 | 107 | 0.055 | 50 | 0.053 | 8.42 | CAD | Cart |
| SPC-M2-3-P(1000) | M2 | 0.4 | 3 | 3.5 | 1.3 | 1 | 107 | 0.055 | 1000 | 0.02 | 67.76 | CAD | Cart |
| SPC-M2-4-P(1000) | M2 | 0.4 | 4 | 3.5 | 1.3 | 1 | 107 | 0.055 | 1000 | 0.022 | 67.76 | CAD | Cart |
| SPC-M2-5-P(1000) | M2 | 0.4 | 5 | 3.5 | 1.3 | 1 | 107 | 0.055 | 1000 | 0.025 | 67.76 | CAD | Cart |
| SPC-M2-6-P(1000) | M2 | 0.4 | 6 | 3.5 | 1.3 | 1 | 107 | 0.055 | 1000 | 0.028 | 67.76 | CAD | Cart |
| SPC-M2-8-P(1000) | M2 | 0.4 | 8 | 3.5 | 1.3 | 1 | 107 | 0.055 | 1000 | 0.042 | 69.30 | CAD | Cart |
| SPC-M2-10-P(1000) | M2 | 0.4 | 10 | 3.5 | 1.3 | 1 | 107 | 0.055 | 1000 | 0.047 | 100.10 | CAD | Cart |
| SPC-M2-12-P(1000) | M2 | 0.4 | 12 | 3.5 | 1.3 | 1 | 107 | 0.055 | 1000 | 0.053 | 100.10 | CAD | Cart |
| SPC-M2.6-3-P | M2.6 | 0.45 | 3 | 4.5 | 1.7 | 1 | 196 | 0.12 | 50 | 0.052 | 7.57 | CAD | Cart |
| SPC-M2.6-4-P | M2.6 | 0.45 | 4 | 4.5 | 1.7 | 1 | 196 | 0.12 | 50 | 0.056 | 7.57 | CAD | Cart |
| SPC-M2.6-5-P | M2.6 | 0.45 | 5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 196 | 0.12 | 50 | 0.061 | 7.57 | CAD | Cart |
| SPC-M2.6-6-P | M2.6 | 0.45 | 6 | 4.5 | 1.7 | 1 | 196 | 0.12 | 50 | 0.066 | 7.57 | CAD | Cart |
| SPC-M2.6-8-P | M2.6 | 0.45 | 8 | 4.5 | 1.7 | 1 | 196 | 0.12 | 50 | 0.075 | 7.57 | CAD | Cart |
| SPC-M2.6-10-P | M2.6 | 0.45 | 10 | 4.5 | 1.7 | 1 | 196 | 0.12 | 50 | 0.084 | 7.57 | CAD | Cart |
| SPC-M2.6-12-P | M2.6 | 0.45 | 12 | 4.5 | 1.7 | 1 | 196 | 0.12 | 50 | 0.093 | 8.42 | CAD | Cart |
| SPC-M2.6-15-P | M2.6 | 0.45 | 15 | 4.5 | 1.7 | 1 | 196 | 0.12 | 50 | 0.1 | 10.86 | CAD | Cart |
| SPC-M2.6-3-P(1000) | M2.6 | 0.45 | 3 | 4.5 | 1.7 | 1 | 196 | 0.12 | 1000 | 0.052 | 67.76 | CAD | Cart |
| SPC-M2.6-4-P(1000) | M2.6 | 0.45 | 4 | 4.5 | 1.7 | 1 | 196 | 0.12 | 1000 | 0.056 | 67.76 | CAD | Cart |
| SPC-M2.6-5-P(1000) | M2.6 | 0.45 | 5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 196 | 0.12 | 1000 | 0.061 | 67.76 | CAD | Cart |
| SPC-M2.6-6-P(1000) | M2.6 | 0.45 | 6 | 4.5 | 1.7 | 1 | 196 | 0.12 | 1000 | 0.066 | 67.76 | CAD | Cart |
| SPC-M2.6-8-P(1000) | M2.6 | 0.45 | 8 | 4.5 | 1.7 | 1 | 196 | 0.12 | 1000 | 0.075 | 69.30 | CAD | Cart |
| SPC-M2.6-10-P(1000) | M2.6 | 0.45 | 10 | 4.5 | 1.7 | 1 | 196 | 0.12 | 1000 | 0.084 | 73.92 | CAD | Cart |
| SPC-M2.6-12-P(1000) | M2.6 | 0.45 | 12 | 4.5 | 1.7 | 1 | 196 | 0.12 | 1000 | 0.093 | 80.08 | CAD | Cart |
| SPC-M2.6-15-P(1000) | M2.6 | 0.45 | 15 | 4.5 | 1.7 | 1 | 196 | 0.12 | 1000 | 0.1 | 120.12 | CAD | Cart |
| SPC-M3-4-P | M3 | 0.5 | 4 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 50 | 0.062 | 6.68 | CAD | Cart |
| SPC-M3-5-P | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 50 | 0.068 | 6.68 | CAD | Cart |
| SPC-M3-6-P | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 50 | 0.074 | 6.68 | CAD | Cart |
| SPC-M3-8-P | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 50 | 0.087 | 6.68 | CAD | Cart |
| SPC-M3-10-P | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 50 | 0.099 | 7.57 | CAD | Cart |
| SPC-M3-12-P | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 50 | 0.11 | 7.57 | CAD | Cart |
| SPC-M3-15-P | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 50 | 0.13 | 10.07 | CAD | Cart |
| SPC-M3-16-P | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 50 | 0.14 | 11.16 | CAD | Cart |
| SPC-M3-18-P | M3 | 0.5 | 18 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 50 | 0.15 | 12.02 | CAD | Cart |
| SPC-M3-20-P | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 50 | 0.16 | 12.60 | CAD | Cart |
| SPC-M3-25-P | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 50 | 0.19 | 15.88 | CAD | Cart |
| SPC-M3-30-P | M3 | 0.5 | 30 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 50 | 0.22 | 24.31 | CAD | Cart |
| SPC-M3-4-P(1000) | M3 | 0.5 | 4 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 1000 | 0.062 | 67.76 | CAD | Cart |
| SPC-M3-5-P(1000) | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 1000 | 0.068 | 67.76 | CAD | Cart |
| SPC-M3-6-P(1000) | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 1000 | 0.074 | 67.76 | CAD | Cart |
| SPC-M3-8-P(1000) | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 1000 | 0.087 | 69.30 | CAD | Cart |
| SPC-M3-10-P(1000) | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 1000 | 0.099 | 75.46 | CAD | Cart |
| SPC-M3-12-P(1000) | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 1000 | 0.11 | 80.08 | CAD | Cart |
| SPC-M3-15-P(1000) | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 1000 | 0.13 | 120.12 | CAD | Cart |
| SPC-M3-16-P(1000) | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 1000 | 0.14 | 149.38 | CAD | Cart |
| SPC-M3-18-P(1000) | M3 | 0.5 | 18 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 1000 | 0.15 | 149.38 | CAD | Cart |
| SPC-M3-20-P(1000) | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 1000 | 0.16 | 154.00 | CAD | Cart |
| SPC-M3-25-P(1000) | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 1000 | 0.19 | 203.28 | CAD | Cart |
| SPC-M3-30-P(1000) | M3 | 0.5 | 30 | 5.5 | 2 | 2 | 266 | 0.18 | 1000 | 0.22 | 283.36 | CAD | Cart |
| SPC-M4-5-P | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 50 | 0.13 | 7.57 | CAD | Cart |
| SPC-M4-6-P | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 50 | 0.14 | 7.57 | CAD | Cart |
| SPC-M4-8-P | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 50 | 0.17 | 8.42 | CAD | Cart |
| SPC-M4-10-P | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 50 | 0.19 | 8.42 | CAD | Cart |
| SPC-M4-12-P | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 50 | 0.21 | 9.26 | CAD | Cart |
| SPC-M4-15-P | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 50 | 0.24 | 12.60 | CAD | Cart |
| SPC-M4-16-P | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 50 | 0.25 | 13.72 | CAD | Cart |
| SPC-M4-18-P | M4 | 0.7 | 18 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 50 | 0.27 | 13.72 | CAD | Cart |
| SPC-M4-20-P | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 50 | 0.3 | 13.39 | CAD | Cart |
| SPC-M4-25-P | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 50 | 0.35 | 17.45 | CAD | Cart |
| SPC-M4-30-P | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 50 | 0.4 | 22.48 | CAD | Cart |
| SPC-M4-40-P | M4 | 0.7 | 40 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 50 | 0.51 | 74.41 | CAD | Cart |
| SPC-M4-5-P(1000) | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 1000 | 0.13 | 80.08 | CAD | Cart |
| SPC-M4-6-P(1000) | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 1000 | 0.14 | 80.08 | CAD | Cart |
| SPC-M4-8-P(1000) | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 1000 | 0.17 | 90.86 | CAD | Cart |
| SPC-M4-10-P(1000) | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 1000 | 0.19 | 95.48 | CAD | Cart |
| SPC-M4-12-P(1000) | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 1000 | 0.21 | 118.58 | CAD | Cart |
| SPC-M4-15-P(1000) | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 1000 | 0.24 | 157.08 | CAD | Cart |
| SPC-M4-16-P(1000) | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 1000 | 0.25 | 158.62 | CAD | Cart |
| SPC-M4-18-P(1000) | M4 | 0.7 | 18 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 1000 | 0.27 | 164.78 | CAD | Cart |
| SPC-M4-20-P(1000) | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 1000 | 0.3 | 169.40 | CAD | Cart |
| SPC-M4-25-P(500) | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 500 | 0.35 | 124.74 | CAD | Cart |
| SPC-M4-30-P(500) | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 500 | 0.4 | 151.69 | CAD | Cart |
| SPC-M4-40-P(500) | M4 | 0.7 | 40 | 7 | 2.6 | 2 | 481 | 0.39 | 500 | 0.51 | 549.01 | CAD | Cart |
| SPC-M5-6-P | M5 | 0.8 | 6 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 50 | 0.28 | 10.07 | CAD | Cart |
| SPC-M5-8-P | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 50 | 0.32 | 10.07 | CAD | Cart |
| SPC-M5-10-P | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 50 | 0.36 | 10.07 | CAD | Cart |
| SPC-M5-12-P | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 50 | 0.4 | 12.60 | CAD | Cart |
| SPC-M5-15-P | M5 | 0.8 | 15 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 50 | 0.45 | 14.22 | CAD | Cart |
| SPC-M5-16-P | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 50 | 0.47 | 14.58 | CAD | Cart |
| SPC-M5-18-P | M5 | 0.8 | 18 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 50 | 0.51 | 16.30 | CAD | Cart |
| SPC-M5-20-P | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 50 | 0.55 | 16.67 | CAD | Cart |
| SPC-M5-25-P | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 50 | 0.65 | 24.31 | CAD | Cart |
| SPC-M5-30-P | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 50 | 0.74 | 38.25 | CAD | Cart |
| SPC-M5-35-P | M5 | 0.8 | 35 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 50 | 0.84 | 50.03 | CAD | Cart |
| SPC-M5-6-P(1000) | M5 | 0.8 | 6 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 1000 | 0.28 | 120.12 | CAD | Cart |
| SPC-M5-8-P(1000) | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 1000 | 0.32 | 120.12 | CAD | Cart |
| SPC-M5-10-P(1000) | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 1000 | 0.36 | 127.82 | CAD | Cart |
| SPC-M5-12-P(1000) | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 1000 | 0.4 | 157.08 | CAD | Cart |
| SPC-M5-15-P(500) | M5 | 0.8 | 15 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 500 | 0.45 | 91.63 | CAD | Cart |
| SPC-M5-16-P(500) | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 500 | 0.47 | 101.64 | CAD | Cart |
| SPC-M5-18-P(500) | M5 | 0.8 | 18 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 500 | 0.51 | 109.34 | CAD | Cart |
| SPC-M5-20-P(500) | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 500 | 0.55 | 113.19 | CAD | Cart |
| SPC-M5-25-P(500) | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 500 | 0.65 | 161.70 | CAD | Cart |
| SPC-M5-30-P(250) | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 250 | 0.74 | 137.45 | CAD | Cart |
| SPC-M5-35-P(250) | M5 | 0.8 | 35 | 9 | 3.3 | 2 | 797 | 0.8 | 250 | 0.84 | 177.87 | CAD | Cart |
| SPC-M6-10-P | M6 | 1 | 10 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1136 | 1.2 | 20 | 0.6 | 7.70 | CAD | Cart |
| SPC-M6-12-P | M6 | 1 | 12 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1136 | 1.2 | 20 | 0.65 | 7.98 | CAD | Cart |
| SPC-M6-15-P | M6 | 1 | 15 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1136 | 1.2 | 20 | 0.76 | 9.09 | CAD | Cart |
| SPC-M6-20-P | M6 | 1 | 20 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1136 | 1.2 | 20 | 0.87 | 10.37 | CAD | Cart |
| SPC-M6-25-P | M6 | 1 | 25 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1136 | 1.2 | 20 | 1 | 11.07 | CAD | Cart |
| SPC-M6-30-P | M6 | 1 | 30 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1136 | 1.2 | 20 | 1.3 | 12.75 | CAD | Cart |
| SPC-M6-35-P | M6 | 1 | 35 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1136 | 1.2 | 20 | 1.4 | 20.97 | CAD | Cart |
| SPC-M6-40-P | M6 | 1 | 40 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1136 | 1.2 | 20 | 1.6 | 20.97 | CAD | Cart |
| SPC-M6-10-P(500) | M6 | 1 | 10 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1136 | 1.2 | 500 | 0.6 | 133.98 | CAD | Cart |
| SPC-M6-12-P(500) | M6 | 1 | 12 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1136 | 1.2 | 500 | 0.65 | 143.99 | CAD | Cart |
| SPC-M6-15-P(500) | M6 | 1 | 15 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1136 | 1.2 | 500 | 0.76 | 157.08 | CAD | Cart |
| SPC-M6-20-P(250) | M6 | 1 | 20 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1136 | 1.2 | 250 | 0.87 | 86.63 | CAD | Cart |
| SPC-M6-25-P(250) | M6 | 1 | 25 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1136 | 1.2 | 250 | 1 | 92.40 | CAD | Cart |
| SPC-M6-30-P(250) | M6 | 1 | 30 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1136 | 1.2 | 250 | 1.3 | 112.81 | CAD | Cart |
| SPC-M6-35-P(200) | M6 | 1 | 35 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1136 | 1.2 | 200 | 1.4 | 150.92 | CAD | Cart |
| SPC-M6-40-P(200) | M6 | 1 | 40 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1136 | 1.2 | 200 | 1.6 | 150.92 | CAD | Cart |
| SPC-M8-12-P | M8 | 1.25 | 12 | 14 | 5.2 | 3 | 2088 | 3.2 | 20 | 1.7 | 15.07 | CAD | Cart |
| SPC-M8-15-P | M8 | 1.25 | 15 | 14 | 5.2 | 3 | 2088 | 3.2 | 20 | 1.8 | 15.72 | CAD | Cart |
| SPC-M8-20-P | M8 | 1.25 | 20 | 14 | 5.2 | 3 | 2088 | 3.2 | 20 | 2.1 | 17.41 | CAD | Cart |
| SPC-M8-25-P | M8 | 1.25 | 25 | 14 | 5.2 | 3 | 2088 | 3.2 | 20 | 2.3 | 20.23 | CAD | Cart |
| SPC-M8-30-P | M8 | 1.25 | 30 | 14 | 5.2 | 3 | 2088 | 3.2 | 20 | 2.6 | 23.35 | CAD | Cart |
| SPC-M8-40-P | M8 | 1.25 | 40 | 14 | 5.2 | 3 | 2088 | 3.2 | 20 | 3.1 | 30.61 | CAD | Cart |
| SPC-M8-12-P(250) | M8 | 1.25 | 12 | 14 | 5.2 | 3 | 2088 | 3.2 | 250 | 1.7 | 115.50 | CAD | Cart |
| SPC-M8-15-P(250) | M8 | 1.25 | 15 | 14 | 5.2 | 3 | 2088 | 3.2 | 250 | 1.8 | 122.82 | CAD | Cart |
| SPC-M8-20-P(200) | M8 | 1.25 | 20 | 14 | 5.2 | 3 | 2088 | 3.2 | 200 | 2.1 | 105.65 | CAD | Cart |
| SPC-M8-25-P(200) | M8 | 1.25 | 25 | 14 | 5.2 | 3 | 2088 | 3.2 | 200 | 2.3 | 123.82 | CAD | Cart |
| SPC-M8-30-P(100) | M8 | 1.25 | 30 | 14 | 5.2 | 3 | 2088 | 3.2 | 100 | 2.6 | 71.92 | CAD | Cart |
| SPC-M8-40-P(100) | M8 | 1.25 | 40 | 14 | 5.2 | 3 | 2088 | 3.2 | 100 | 3.1 | 96.25 | CAD | Cart |
*1: Values in chart are for reference only. They are not guaranteed values. The recommended tightening torque is 50% of the torsional torque.
● M1.7 is black.
Nabeya Bi-tech Kaisha
Customer Service
Please enter questions about customization and other product-related inquiries here.
Find the inquiry form hereRelated Services
Material/Finish
| SPC-P | |
|---|---|
| Main Body | PC (Polycarbonate) (Transparent)*1 |
| Heat Resistance Temperature*2 | 115℃ |
*1: SPC-M1.7-3-P and SPC-M1.7-4-P are black.
*2: This is the value for the resin material. The operating temperature of the product changes with performance conditions such as tightening torque.
Application
Electrical and electronic equipmentCharacteristics
- PC (polycarbonate) Phillips cross recessed pan head machine screws.
- PC (polycarbonate) has the highest shock resistance of engineering plastics.
- Allowable operating temperature*2 (min./max.): -40°C/115°C
- PC has low water absorbency and excellent weather resistance.
- For the properties and precautions for use of plastic screws, see “Properties of Plastic Screws.”⇒Plastic Screws