• Clamp Levers

LEM/Plastic Clamp Lever, Male Screw

Dimension Drawing

LEMPlastic Clamp Levers, Male Screw寸法図

Specs/CAD

Select

M (Coarse)
Nominal of Thread
All
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
Lm
All
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
Body
Color
All
BK
OR
SG

Unit : mm

Part Number M (Coarse)
Nominal of Thread
Pitch Lm R H H' h s D d Tooth No. Max. Load*1
(N)
Max. Clamping Force*1
(kN)
Mass
(g)
Body
Color
Price
(USD)
CAD
Download
Add to Cart
LEM-3-6-BK M3 0.5 6 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 BK 9.50 CAD Cart
LEM-3-6-OR M3 0.5 6 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 OR 9.50 CAD Cart
LEM-3-6-SG M3 0.5 6 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 SG 9.50 CAD Cart
LEM-3-8-BK M3 0.5 8 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 BK 9.50 CAD Cart
LEM-3-8-OR M3 0.5 8 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 OR 9.50 CAD Cart
LEM-3-8-SG M3 0.5 8 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 SG 9.50 CAD Cart
LEM-3-10-BK M3 0.5 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 BK 9.50 CAD Cart
LEM-3-10-OR M3 0.5 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 OR 9.50 CAD Cart
LEM-3-10-SG M3 0.5 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 SG 9.50 CAD Cart
LEM-3-12-BK M3 0.5 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 BK 9.50 CAD Cart
LEM-3-12-OR M3 0.5 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 OR 9.50 CAD Cart
LEM-3-12-SG M3 0.5 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 SG 9.50 CAD Cart
LEM-3-16-BK M3 0.5 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 BK 9.50 CAD Cart
LEM-3-16-OR M3 0.5 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 OR 9.50 CAD Cart
LEM-3-16-SG M3 0.5 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 SG 9.50 CAD Cart
LEM-4-10-BK M4 0.7 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 BK 9.10 CAD Cart
LEM-4-10-OR M4 0.7 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 OR 9.10 CAD Cart
LEM-4-10-SG M4 0.7 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 SG 9.10 CAD Cart
LEM-4-12-BK M4 0.7 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 BK 9.10 CAD Cart
LEM-4-12-OR M4 0.7 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 OR 9.10 CAD Cart
LEM-4-12-SG M4 0.7 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 SG 9.10 CAD Cart
LEM-4-16-BK M4 0.7 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 BK 9.10 CAD Cart
LEM-4-16-OR M4 0.7 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 OR 9.10 CAD Cart
LEM-4-16-SG M4 0.7 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 SG 9.10 CAD Cart
LEM-4-20-BK M4 0.7 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 BK 9.10 CAD Cart
LEM-4-20-OR M4 0.7 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 OR 9.10 CAD Cart
LEM-4-20-SG M4 0.7 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 SG 9.10 CAD Cart
LEM-4-25-BK M4 0.7 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 BK 9.10 CAD Cart
LEM-4-25-OR M4 0.7 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 OR 9.10 CAD Cart
LEM-4-25-SG M4 0.7 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 SG 9.10 CAD Cart
LEM-4-32-BK M4 0.7 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 BK 9.50 CAD Cart
LEM-4-32-OR M4 0.7 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 OR 9.50 CAD Cart
LEM-4-32-SG M4 0.7 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 SG 9.50 CAD Cart
LEM-5-12-BK M5 0.8 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 BK 9.10 CAD Cart
LEM-5-12-OR M5 0.8 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 OR 9.10 CAD Cart
LEM-5-12-SG M5 0.8 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 SG 9.10 CAD Cart
LEM-5-16-BK M5 0.8 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 BK 9.10 CAD Cart
LEM-5-16-OR M5 0.8 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 OR 9.10 CAD Cart
LEM-5-16-SG M5 0.8 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 SG 9.10 CAD Cart
LEM-5-20-BK M5 0.8 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 BK 9.10 CAD Cart
LEM-5-20-OR M5 0.8 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 OR 9.10 CAD Cart
LEM-5-20-SG M5 0.8 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 SG 9.10 CAD Cart
LEM-5-25-BK M5 0.8 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 17 BK 9.10 CAD Cart
LEM-5-25-OR M5 0.8 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 17 OR 9.10 CAD Cart
LEM-5-25-SG M5 0.8 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 17 SG 9.10 CAD Cart
LEM-5-32-BK M5 0.8 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 18 BK 9.10 CAD Cart
LEM-5-32-OR M5 0.8 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 18 OR 9.10 CAD Cart
LEM-5-32-SG M5 0.8 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 18 SG 9.10 CAD Cart
LEM-5-40-BK M5 0.8 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 19 BK 9.10 CAD Cart
LEM-5-40-OR M5 0.8 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 19 OR 9.10 CAD Cart
LEM-5-40-SG M5 0.8 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 19 SG 9.10 CAD Cart
LEM-5-50-BK M5 0.8 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 20 BK 9.99 CAD Cart
LEM-5-50-OR M5 0.8 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 20 OR 9.99 CAD Cart
LEM-5-50-SG M5 0.8 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 20 SG 9.99 CAD Cart
LEM-6-12-BK M6 1 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 BK 9.10 CAD Cart
LEM-6-12-OR M6 1 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 OR 9.10 CAD Cart
LEM-6-12-SG M6 1 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 SG 9.10 CAD Cart
LEM-6-16-BK M6 1 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 BK 9.10 CAD Cart
LEM-6-16-OR M6 1 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 OR 9.10 CAD Cart
LEM-6-16-SG M6 1 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 SG 9.10 CAD Cart
LEM-6-20-BK M6 1 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 17 BK 9.10 CAD Cart
LEM-6-20-OR M6 1 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 17 OR 9.10 CAD Cart
LEM-6-20-SG M6 1 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 17 SG 9.10 CAD Cart
LEM-6-25-BK M6 1 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 18 BK 9.10 CAD Cart
LEM-6-25-OR M6 1 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 18 OR 9.10 CAD Cart
LEM-6-25-SG M6 1 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 18 SG 9.10 CAD Cart
LEM-6-32-BK M6 1 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 19 BK 9.10 CAD Cart
LEM-6-32-OR M6 1 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 19 OR 9.10 CAD Cart
LEM-6-32-SG M6 1 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 19 SG 9.10 CAD Cart
LEM-6-40-BK M6 1 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 21 BK 9.10 CAD Cart
LEM-6-40-OR M6 1 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 21 OR 9.10 CAD Cart
LEM-6-40-SG M6 1 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 21 SG 9.10 CAD Cart
LEM-6-50-BK M6 1 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 22 BK 9.99 CAD Cart
LEM-6-50-OR M6 1 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 22 OR 9.99 CAD Cart
LEM-6-50-SG M6 1 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 22 SG 9.99 CAD Cart
LEM-6B-12-BK M6 1 12 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 35 BK 10.88 CAD Cart
LEM-6B-12-OR M6 1 12 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 35 OR 10.88 CAD Cart
LEM-6B-12-SG M6 1 12 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 35 SG 10.88 CAD Cart
LEM-6B-16-BK M6 1 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 36 BK 10.88 CAD Cart
LEM-6B-16-OR M6 1 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 36 OR 10.88 CAD Cart
LEM-6B-16-SG M6 1 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 36 SG 10.88 CAD Cart
LEM-6B-20-BK M6 1 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 37 BK 10.88 CAD Cart
LEM-6B-20-OR M6 1 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 37 OR 10.88 CAD Cart
LEM-6B-20-SG M6 1 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 37 SG 10.88 CAD Cart
LEM-6B-25-BK M6 1 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 38 BK 10.88 CAD Cart
LEM-6B-25-OR M6 1 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 38 OR 10.88 CAD Cart
LEM-6B-25-SG M6 1 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 38 SG 10.88 CAD Cart
LEM-6B-32-BK M6 1 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 39 BK 10.88 CAD Cart
LEM-6B-32-OR M6 1 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 39 OR 10.88 CAD Cart
LEM-6B-32-SG M6 1 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 39 SG 10.88 CAD Cart
LEM-6B-40-BK M6 1 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 41 BK 10.88 CAD Cart
LEM-6B-40-OR M6 1 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 41 OR 10.88 CAD Cart
LEM-6B-40-SG M6 1 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 41 SG 10.88 CAD Cart
LEM-6B-50-BK M6 1 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 42 BK 10.88 CAD Cart
LEM-6B-50-OR M6 1 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 42 OR 10.88 CAD Cart
LEM-6B-50-SG M6 1 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 42 SG 10.88 CAD Cart
LEM-6B-63-BK M6 1 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 44 BK 12.70 CAD Cart
LEM-6B-63-OR M6 1 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 44 OR 12.70 CAD Cart
LEM-6B-63-SG M6 1 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 44 SG 12.70 CAD Cart
LEM-8-12-BK M8 1.25 12 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 38 BK 10.88 CAD Cart
LEM-8-12-OR M8 1.25 12 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 38 OR 10.88 CAD Cart
LEM-8-12-SG M8 1.25 12 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 38 SG 10.88 CAD Cart
LEM-8-16-BK M8 1.25 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 39 BK 10.88 CAD Cart
LEM-8-16-OR M8 1.25 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 39 OR 10.88 CAD Cart
LEM-8-16-SG M8 1.25 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 39 SG 10.88 CAD Cart
LEM-8-20-BK M8 1.25 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 40 BK 10.88 CAD Cart
LEM-8-20-OR M8 1.25 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 40 OR 10.88 CAD Cart
LEM-8-20-SG M8 1.25 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 40 SG 10.88 CAD Cart
LEM-8-25-BK M8 1.25 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 42 BK 10.88 CAD Cart
LEM-8-25-OR M8 1.25 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 42 OR 10.88 CAD Cart
LEM-8-25-SG M8 1.25 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 42 SG 10.88 CAD Cart
LEM-8-32-BK M8 1.25 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 43 BK 10.88 CAD Cart
LEM-8-32-OR M8 1.25 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 43 OR 10.88 CAD Cart
LEM-8-32-SG M8 1.25 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 43 SG 10.88 CAD Cart
LEM-8-40-BK M8 1.25 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 46 BK 10.88 CAD Cart
LEM-8-40-OR M8 1.25 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 46 OR 10.88 CAD Cart
LEM-8-40-SG M8 1.25 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 46 SG 10.88 CAD Cart
LEM-8-50-BK M8 1.25 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 49 BK 10.88 CAD Cart
LEM-8-50-OR M8 1.25 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 49 OR 10.88 CAD Cart
LEM-8-50-SG M8 1.25 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 49 SG 10.88 CAD Cart
LEM-8-63-BK M8 1.25 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 53 BK 12.70 CAD Cart
LEM-8-63-OR M8 1.25 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 53 OR 12.70 CAD Cart
LEM-8-63-SG M8 1.25 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 53 SG 12.70 CAD Cart
LEM-8B-16-BK M8 1.25 16 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 61 BK 13.01 CAD Cart
LEM-8B-16-OR M8 1.25 16 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 61 OR 13.01 CAD Cart
LEM-8B-16-SG M8 1.25 16 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 61 SG 13.01 CAD Cart
LEM-8B-20-BK M8 1.25 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 62 BK 13.01 CAD Cart
LEM-8B-20-OR M8 1.25 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 62 OR 13.01 CAD Cart
LEM-8B-20-SG M8 1.25 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 62 SG 13.01 CAD Cart
LEM-8B-25-BK M8 1.25 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 63 BK 13.01 CAD Cart
LEM-8B-25-OR M8 1.25 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 63 OR 13.01 CAD Cart
LEM-8B-25-SG M8 1.25 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 63 SG 13.01 CAD Cart
LEM-8B-32-BK M8 1.25 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 66 BK 13.33 CAD Cart
LEM-8B-32-OR M8 1.25 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 66 OR 13.33 CAD Cart
LEM-8B-32-SG M8 1.25 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 66 SG 13.33 CAD Cart
LEM-8B-40-BK M8 1.25 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 70 BK 13.33 CAD Cart
LEM-8B-40-OR M8 1.25 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 70 OR 13.33 CAD Cart
LEM-8B-40-SG M8 1.25 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 70 SG 13.33 CAD Cart
LEM-8B-50-BK M8 1.25 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 73 BK 13.33 CAD Cart
LEM-8B-50-OR M8 1.25 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 73 OR 13.33 CAD Cart
LEM-8B-50-SG M8 1.25 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 73 SG 13.33 CAD Cart
LEM-8B-63-BK M8 1.25 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 77 BK 14.22 CAD Cart
LEM-8B-63-OR M8 1.25 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 77 OR 14.22 CAD Cart
LEM-8B-63-SG M8 1.25 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 77 SG 14.22 CAD Cart
LEM-8B-80-BK M8 1.25 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 82 BK 17.02 CAD Cart
LEM-8B-80-OR M8 1.25 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 82 OR 17.02 CAD Cart
LEM-8B-80-SG M8 1.25 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 82 SG 17.02 CAD Cart
LEM-10A-20-BK M10 1.5 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 43 BK 11.71 CAD Cart
LEM-10A-20-OR M10 1.5 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 43 OR 11.71 CAD Cart
LEM-10A-20-SG M10 1.5 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 43 SG 11.71 CAD Cart
LEM-10A-25-BK M10 1.5 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 46 BK 11.71 CAD Cart
LEM-10A-25-OR M10 1.5 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 46 OR 11.71 CAD Cart
LEM-10A-25-SG M10 1.5 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 46 SG 11.71 CAD Cart
LEM-10A-32-BK M10 1.5 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 50 BK 11.71 CAD Cart
LEM-10A-32-OR M10 1.5 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 50 OR 11.71 CAD Cart
LEM-10A-32-SG M10 1.5 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 50 SG 11.71 CAD Cart
LEM-10A-40-BK M10 1.5 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 52 BK 11.71 CAD Cart
LEM-10A-40-OR M10 1.5 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 52 OR 11.71 CAD Cart
LEM-10A-40-SG M10 1.5 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 52 SG 11.71 CAD Cart
LEM-10A-50-BK M10 1.5 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 57 BK 13.39 CAD Cart
LEM-10A-50-OR M10 1.5 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 57 OR 13.39 CAD Cart
LEM-10A-50-SG M10 1.5 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 57 SG 13.39 CAD Cart
LEM-10A-63-BK M10 1.5 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 64 BK 13.39 CAD Cart
LEM-10A-63-OR M10 1.5 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 64 OR 13.39 CAD Cart
LEM-10A-63-SG M10 1.5 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 64 SG 13.39 CAD Cart
LEM-10A-80-BK M10 1.5 80 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 84 BK 13.39 CAD Cart
LEM-10A-80-OR M10 1.5 80 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 84 OR 13.39 CAD Cart
LEM-10A-80-SG M10 1.5 80 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 84 SG 13.39 CAD Cart
LEM-10-16-BK M10 1.5 16 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 65 BK 13.01 CAD Cart
LEM-10-16-OR M10 1.5 16 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 65 OR 13.01 CAD Cart
LEM-10-16-SG M10 1.5 16 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 65 SG 13.01 CAD Cart
LEM-10-20-BK M10 1.5 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 66 BK 13.01 CAD Cart
LEM-10-20-OR M10 1.5 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 66 OR 13.01 CAD Cart
LEM-10-20-SG M10 1.5 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 66 SG 13.01 CAD Cart
LEM-10-25-BK M10 1.5 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 69 BK 13.01 CAD Cart
LEM-10-25-OR M10 1.5 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 69 OR 13.01 CAD Cart
LEM-10-25-SG M10 1.5 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 69 SG 13.01 CAD Cart
LEM-10-32-BK M10 1.5 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 72 BK 13.33 CAD Cart
LEM-10-32-OR M10 1.5 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 72 OR 13.33 CAD Cart
LEM-10-32-SG M10 1.5 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 72 SG 13.33 CAD Cart
LEM-10-40-BK M10 1.5 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 76 BK 13.33 CAD Cart
LEM-10-40-OR M10 1.5 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 76 OR 13.33 CAD Cart
LEM-10-40-SG M10 1.5 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 76 SG 13.33 CAD Cart
LEM-10-50-BK M10 1.5 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 81 BK 13.33 CAD Cart
LEM-10-50-OR M10 1.5 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 81 OR 13.33 CAD Cart
LEM-10-50-SG M10 1.5 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 81 SG 13.33 CAD Cart
LEM-10-63-BK M10 1.5 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 88 BK 14.22 CAD Cart
LEM-10-63-OR M10 1.5 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 88 OR 14.22 CAD Cart
LEM-10-63-SG M10 1.5 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 88 SG 14.22 CAD Cart
LEM-10-80-BK M10 1.5 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 96 BK 17.02 CAD Cart
LEM-10-80-OR M10 1.5 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 96 OR 17.02 CAD Cart
LEM-10-80-SG M10 1.5 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 96 SG 17.02 CAD Cart
LEM-10B-16-BK M10 1.5 16 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 77 BK 12.43 CAD Cart
LEM-10B-16-OR M10 1.5 16 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 77 OR 12.43 CAD Cart
LEM-10B-16-SG M10 1.5 16 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 77 SG 12.43 CAD Cart
LEM-10B-20-BK M10 1.5 20 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 78 BK 12.43 CAD Cart
LEM-10B-20-OR M10 1.5 20 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 78 OR 12.43 CAD Cart
LEM-10B-20-SG M10 1.5 20 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 78 SG 12.43 CAD Cart
LEM-10B-25-BK M10 1.5 25 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 81 BK 12.70 CAD Cart
LEM-10B-25-OR M10 1.5 25 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 81 OR 12.70 CAD Cart
LEM-10B-25-SG M10 1.5 25 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 81 SG 12.70 CAD Cart
LEM-10B-32-BK M10 1.5 32 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 84 BK 13.18 CAD Cart
LEM-10B-32-OR M10 1.5 32 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 84 OR 13.18 CAD Cart
LEM-10B-32-SG M10 1.5 32 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 84 SG 13.18 CAD Cart
LEM-10B-40-BK M10 1.5 40 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 88 BK 13.69 CAD Cart
LEM-10B-40-OR M10 1.5 40 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 88 OR 13.69 CAD Cart
LEM-10B-40-SG M10 1.5 40 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 88 SG 13.69 CAD Cart
LEM-10B-50-BK M10 1.5 50 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 93 BK 14.17 CAD Cart
LEM-10B-50-OR M10 1.5 50 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 93 OR 14.17 CAD Cart
LEM-10B-50-SG M10 1.5 50 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 93 SG 14.17 CAD Cart
LEM-10B-63-BK M10 1.5 63 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 100 BK 15.05 CAD Cart
LEM-10B-63-OR M10 1.5 63 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 100 OR 15.05 CAD Cart
LEM-10B-63-SG M10 1.5 63 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 100 SG 15.05 CAD Cart
LEM-10B-80-BK M10 1.5 80 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 108 BK 16.42 CAD Cart
LEM-10B-80-OR M10 1.5 80 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 108 OR 16.42 CAD Cart
LEM-10B-80-SG M10 1.5 80 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 108 SG 16.42 CAD Cart
LEM-12A-20-BK M12 1.75 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 71 BK 12.87 CAD Cart
LEM-12A-20-OR M12 1.75 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 71 OR 10.70 CAD Cart
LEM-12A-20-SG M12 1.75 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 71 SG 10.70 CAD Cart
LEM-12A-25-BK M12 1.75 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 75 BK 14.05 CAD Cart
LEM-12A-25-OR M12 1.75 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 75 OR 14.05 CAD Cart
LEM-12A-25-SG M12 1.75 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 75 SG 14.05 CAD Cart
LEM-12A-32-BK M12 1.75 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 80 BK 14.05 CAD Cart
LEM-12A-32-OR M12 1.75 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 80 OR 14.05 CAD Cart
LEM-12A-32-SG M12 1.75 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 80 SG 14.05 CAD Cart
LEM-12A-40-BK M12 1.75 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 86 BK 14.05 CAD Cart
LEM-12A-40-OR M12 1.75 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 86 OR 14.05 CAD Cart
LEM-12A-40-SG M12 1.75 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 86 SG 14.05 CAD Cart
LEM-12A-50-BK M12 1.75 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 93 BK 14.22 CAD Cart
LEM-12A-50-OR M12 1.75 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 93 OR 14.22 CAD Cart
LEM-12A-50-SG M12 1.75 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 93 SG 14.22 CAD Cart
LEM-12A-63-BK M12 1.75 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 101 BK 15.32 CAD Cart
LEM-12A-63-OR M12 1.75 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 101 OR 15.32 CAD Cart
LEM-12A-63-SG M12 1.75 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 101 SG 15.32 CAD Cart
LEM-12A-80-BK M12 1.75 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 113 BK 17.25 CAD Cart
LEM-12A-80-OR M12 1.75 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 113 OR 17.25 CAD Cart
LEM-12A-80-SG M12 1.75 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 113 SG 17.25 CAD Cart
LEM-12-16-BK M12 1.75 16 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 104 BK 12.43 CAD Cart
LEM-12-16-OR M12 1.75 16 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 104 OR 12.43 CAD Cart
LEM-12-16-SG M12 1.75 16 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 104 SG 12.43 CAD Cart
LEM-12-20-BK M12 1.75 20 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 108 BK 12.43 CAD Cart
LEM-12-20-OR M12 1.75 20 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 108 OR 12.43 CAD Cart
LEM-12-20-SG M12 1.75 20 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 108 SG 12.43 CAD Cart
LEM-12-25-BK M12 1.75 25 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 112 BK 14.92 CAD Cart
LEM-12-25-OR M12 1.75 25 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 112 OR 14.92 CAD Cart
LEM-12-25-SG M12 1.75 25 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 112 SG 14.92 CAD Cart
LEM-12-32-BK M12 1.75 32 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 116 BK 15.16 CAD Cart
LEM-12-32-OR M12 1.75 32 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 116 OR 15.16 CAD Cart
LEM-12-32-SG M12 1.75 32 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 116 SG 15.16 CAD Cart
LEM-12-40-BK M12 1.75 40 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 121 BK 15.39 CAD Cart
LEM-12-40-OR M12 1.75 40 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 121 OR 15.39 CAD Cart
LEM-12-40-SG M12 1.75 40 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 121 SG 15.39 CAD Cart
LEM-12-50-BK M12 1.75 50 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 128 BK 15.39 CAD Cart
LEM-12-50-OR M12 1.75 50 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 128 OR 15.39 CAD Cart
LEM-12-50-SG M12 1.75 50 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 128 SG 15.39 CAD Cart
LEM-12-63-BK M12 1.75 63 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 138 BK 17.79 CAD Cart
LEM-12-63-OR M12 1.75 63 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 138 OR 17.79 CAD Cart
LEM-12-63-SG M12 1.75 63 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 138 SG 17.79 CAD Cart
LEM-12-80-BK M12 1.75 80 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 149 BK 19.87 CAD Cart
LEM-12-80-OR M12 1.75 80 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 149 OR 19.87 CAD Cart
LEM-12-80-SG M12 1.75 80 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 149 SG 19.87 CAD Cart
LEM-16A-25-BK M16 2 25 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 126 BK 12.70 CAD Cart
LEM-16A-25-OR M16 2 25 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 126 OR 12.70 CAD Cart
LEM-16A-25-SG M16 2 25 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 126 SG 12.70 CAD Cart
LEM-16A-32-BK M16 2 32 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 134 BK 13.18 CAD Cart
LEM-16A-32-OR M16 2 32 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 134 OR 13.18 CAD Cart
LEM-16A-32-SG M16 2 32 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 134 SG 13.18 CAD Cart
LEM-16A-40-BK M16 2 40 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 145 BK 13.69 CAD Cart
LEM-16A-40-OR M16 2 40 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 145 OR 13.69 CAD Cart
LEM-16A-40-SG M16 2 40 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 145 SG 13.69 CAD Cart
LEM-16A-50-BK M16 2 50 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 153 BK 14.17 CAD Cart
LEM-16A-50-OR M16 2 50 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 153 OR 14.17 CAD Cart
LEM-16A-50-SG M16 2 50 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 153 SG 14.17 CAD Cart
LEM-16A-63-BK M16 2 63 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 172 BK 15.05 CAD Cart
LEM-16A-63-OR M16 2 63 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 172 OR 15.05 CAD Cart
LEM-16A-63-SG M16 2 63 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 172 SG 15.05 CAD Cart
LEM-16A-80-BK M16 2 80 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 194 BK 16.42 CAD Cart
LEM-16A-80-OR M16 2 80 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 194 OR 16.42 CAD Cart
LEM-16A-80-SG M16 2 80 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 194 SG 16.42 CAD Cart

*1: For the definitions of maximum load and maximum clamping force, see "Using the Clamp Lever / Tension Lever."⇒Using the Clamp Lever / Tension Lever
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
LEM
Lever Part Nylon 6 (Various Colors)
Thread Part SUM22L
Ferrosoferric Oxide Film (Black)
Setscrew Steel
Ferrosoferric Oxide Film (Black)
Serration Ring (Insert) Zinc Die Cast
Spring Stainless Steel Wire or SWPB

Characteristics

  • The zinc die cast serration ring is inserted into the plastic lever main unit. It achieves sufficient fitting strength with the metal screw serrations.
  • A wide variety of screw sizes from M3 to M16.
  • The thread part is available in three combinations of materials and surface treatment.
    LEM----Steel/ferrosoferric oxide film (black)
    LEME----Steel/electroless nickel plating
    LEMS----Stainless steel
  • LEME has a steel thread part with electroless nickel plating for increased corrosion resistance.
  • The lever is available in 3 color variations. They can be selected by the end symbol of the part number.
End Symbol Lever Part Color
BK Matte Black
SG Matte Silver
OR Matte Orange

Only takes a minute to understand! How to Use Clamp Levers.

Related Products

SWAS-PPK washers suitable for positioning and fixing slide mechanisms using slotted holes are available.
SWAS-PPK

LEMPlastic Clamp Levers, Male Screw


Related Services

Product List

Click here to see Clamp Levers

Click here to see Machine Elements