Specs/CAD
Unit : mm
| Part Number | M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | L | D1 | L1 | B | Tensile Breaking Load (N)*1 |
Torsional Torque (N・m)*1 |
Qty per Pack | Mass (g) |
Price (USD) |
CAD Download |
QTY (Pack) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA-M3-6-C | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 20 | 0.15 | 12.01 | CAD | Cart |
| SPA-M3-8-C | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 20 | 0.17 | 12.79 | CAD | Cart |
| SPA-M3-10-C | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 20 | 0.19 | 13.40 | CAD | Cart |
| SPA-M3-12-C | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 20 | 0.2 | 14.37 | CAD | Cart |
| SPA-M3-15-C | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 20 | 0.25 | 15.10 | CAD | Cart |
| SPA-M3-20-C | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 20 | 0.29 | 15.72 | CAD | Cart |
| SPA-M3-6-C(100) | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 100 | 0.15 | 55.00 | CAD | Cart |
| SPA-M3-8-C(100) | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 100 | 0.17 | 55.00 | CAD | Cart |
| SPA-M3-10-C(100) | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 100 | 0.19 | 60.50 | CAD | Cart |
| SPA-M3-12-C(100) | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 100 | 0.2 | 64.63 | CAD | Cart |
| SPA-M3-15-C(100) | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 100 | 0.25 | 68.75 | CAD | Cart |
| SPA-M3-20-C(100) | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 100 | 0.29 | 68.75 | CAD | Cart |
| SPA-M3-6-C(1000) | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 1000 | 0.15 | 385.00 | CAD | Cart |
| SPA-M3-8-C(1000) | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 1000 | 0.17 | 412.50 | CAD | Cart |
| SPA-M3-10-C(1000) | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 1000 | 0.19 | 440.00 | CAD | Cart |
| SPA-M3-12-C(1000) | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 1000 | 0.2 | 467.50 | CAD | Cart |
| SPA-M3-15-C(1000) | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 1000 | 0.25 | 495.00 | CAD | Cart |
| SPA-M3-20-C(1000) | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 1000 | 0.29 | 508.75 | CAD | Cart |
| SPA-M4-6-C | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 20 | 0.32 | 14.37 | CAD | Cart |
| SPA-M4-8-C | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 20 | 0.35 | 14.73 | CAD | Cart |
| SPA-M4-10-C | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 20 | 0.38 | 15.10 | CAD | Cart |
| SPA-M4-12-C | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 20 | 0.41 | 15.72 | CAD | Cart |
| SPA-M4-15-C | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 20 | 0.48 | 17.62 | CAD | Cart |
| SPA-M4-20-C | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 20 | 0.56 | 19.30 | CAD | Cart |
| SPA-M4-25-C | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 20 | 0.64 | 21.71 | CAD | Cart |
| SPA-M4-40-C | M4 | 0.7 | 40 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 20 | 0.88 | 86.32 | CAD | Cart |
| SPA-M4-6-C(100) | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 100 | 0.32 | 64.63 | CAD | Cart |
| SPA-M4-8-C(100) | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 100 | 0.35 | 64.63 | CAD | Cart |
| SPA-M4-10-C(100) | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 100 | 0.38 | 68.75 | CAD | Cart |
| SPA-M4-12-C(100) | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 100 | 0.41 | 68.75 | CAD | Cart |
| SPA-M4-15-C(100) | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 100 | 0.48 | 78.38 | CAD | Cart |
| SPA-M4-20-C(100) | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 100 | 0.56 | 82.50 | CAD | Cart |
| SPA-M4-25-C(100) | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 100 | 0.64 | 96.25 | CAD | Cart |
| SPA-M4-40-C(100) | M4 | 0.7 | 40 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 100 | 0.88 | 295.63 | CAD | Cart |
| SPA-M4-6-C(1000) | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 1000 | 0.32 | 467.50 | CAD | Cart |
| SPA-M4-8-C(1000) | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 1000 | 0.35 | 467.50 | CAD | Cart |
| SPA-M4-10-C(1000) | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 1000 | 0.38 | 495.00 | CAD | Cart |
| SPA-M4-12-C(1000) | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 1000 | 0.41 | 508.75 | CAD | Cart |
| SPA-M4-15-C(1000) | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 1000 | 0.48 | 563.75 | CAD | Cart |
| SPA-M4-20-C(500) | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 500 | 0.56 | 309.38 | CAD | Cart |
| SPA-M4-25-C(250) | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 250 | 0.64 | 165.00 | CAD | Cart |
| SPA-M4-40-C(250) | M4 | 0.7 | 40 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 250 | 0.88 | 453.75 | CAD | Cart |
| SPA-M5-8-C | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 20 | 0.52 | 15.72 | CAD | Cart |
| SPA-M5-10-C | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 20 | 0.57 | 15.72 | CAD | Cart |
| SPA-M5-12-C | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 20 | 0.62 | 16.72 | CAD | Cart |
| SPA-M5-15-C | M5 | 0.8 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 20 | 0.73 | 17.62 | CAD | Cart |
| SPA-M5-20-C | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 20 | 0.85 | 19.30 | CAD | Cart |
| SPA-M5-25-C | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 20 | 1 | 25.45 | CAD | Cart |
| SPA-M5-30-C | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 20 | 1.2 | 43.38 | CAD | Cart |
| SPA-M5-35-C | M5 | 0.8 | 35 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 20 | 1.3 | 45.91 | CAD | Cart |
| SPA-M5-8-C(100) | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 100 | 0.52 | 68.75 | CAD | Cart |
| SPA-M5-10-C(100) | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 100 | 0.57 | 68.75 | CAD | Cart |
| SPA-M5-12-C(100) | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 100 | 0.62 | 74.25 | CAD | Cart |
| SPA-M5-15-C(100) | M5 | 0.8 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 100 | 0.73 | 78.38 | CAD | Cart |
| SPA-M5-20-C(100) | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 100 | 0.85 | 82.50 | CAD | Cart |
| SPA-M5-25-C(100) | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 100 | 1 | 110.00 | CAD | Cart |
| SPA-M5-30-C(100) | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 100 | 1.2 | 192.50 | CAD | Cart |
| SPA-M5-35-C(100) | M5 | 0.8 | 35 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 100 | 1.3 | 206.25 | CAD | Cart |
| SPA-M5-8-C(500) | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 500 | 0.52 | 254.38 | CAD | Cart |
| SPA-M5-10-C(500) | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 500 | 0.57 | 254.38 | CAD | Cart |
| SPA-M5-12-C(500) | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 500 | 0.62 | 268.13 | CAD | Cart |
| SPA-M5-15-C(500) | M5 | 0.8 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 500 | 0.73 | 281.88 | CAD | Cart |
| SPA-M5-20-C(500) | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 500 | 0.85 | 309.38 | CAD | Cart |
| SPA-M5-25-C(250) | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 250 | 1 | 202.82 | CAD | Cart |
| SPA-M5-30-C(250) | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 250 | 1.2 | 326.57 | CAD | Cart |
| SPA-M5-35-C(250) | M5 | 0.8 | 35 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 250 | 1.3 | 319.70 | CAD | Cart |
| SPA-M6-10-C | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 10 | 1 | 8.66 | CAD | Cart |
| SPA-M6-12-C | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 10 | 1.1 | 10.07 | CAD | Cart |
| SPA-M6-15-C | M6 | 1 | 15 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 10 | 1.2 | 10.08 | CAD | Cart |
| SPA-M6-20-C | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 10 | 1.4 | 10.91 | CAD | Cart |
| SPA-M6-25-C | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 10 | 1.6 | 12.54 | CAD | Cart |
| SPA-M6-30-C | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 10 | 1.8 | 14.19 | CAD | Cart |
| SPA-M6-35-C | M6 | 1 | 35 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 10 | 2.1 | 19.73 | CAD | Cart |
| SPA-M6-40-C | M6 | 1 | 40 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 10 | 2.3 | 28.47 | CAD | Cart |
| SPA-M6-10-C(100) | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 100 | 1 | 78.38 | CAD | Cart |
| SPA-M6-12-C(100) | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 100 | 1.1 | 88.00 | CAD | Cart |
| SPA-M6-15-C(100) | M6 | 1 | 15 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 100 | 1.2 | 88.00 | CAD | Cart |
| SPA-M6-20-C(100) | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 100 | 1.4 | 70.13 | CAD | Cart |
| SPA-M6-25-C(100) | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 100 | 1.6 | 110.00 | CAD | Cart |
| SPA-M6-30-C(100) | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 100 | 1.8 | 123.75 | CAD | Cart |
| SPA-M6-35-C(100) | M6 | 1 | 35 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 100 | 2.1 | 178.75 | CAD | Cart |
| SPA-M6-40-C(100) | M6 | 1 | 40 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 100 | 2.3 | 151.25 | CAD | Cart |
| SPA-M6-10-C(500) | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 500 | 1 | 281.88 | CAD | Cart |
| SPA-M6-12-C(500) | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 500 | 1.1 | 323.13 | CAD | Cart |
| SPA-M6-15-C(500) | M6 | 1 | 15 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 500 | 1.2 | 323.13 | CAD | Cart |
| SPA-M6-20-C(250) | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 250 | 1.4 | 175.32 | CAD | Cart |
| SPA-M6-25-C(250) | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 250 | 1.6 | 202.82 | CAD | Cart |
| SPA-M6-30-C(200) | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 200 | 1.8 | 184.25 | CAD | Cart |
| SPA-M6-35-C(200) | M6 | 1 | 35 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 200 | 2.1 | 228.25 | CAD | Cart |
| SPA-M8-10-C | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 10 | 2.2 | 14.19 | CAD | Cart |
| SPA-M8-12-C | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 10 | 2.3 | 14.19 | CAD | Cart |
| SPA-M8-15-C | M8 | 1.25 | 15 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 10 | 2.5 | 15.34 | CAD | Cart |
| SPA-M8-20-C | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 10 | 2.8 | 18.41 | CAD | Cart |
| SPA-M8-25-C | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 10 | 3.2 | 19.34 | CAD | Cart |
| SPA-M8-30-C | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 10 | 3.6 | 21.71 | CAD | Cart |
| SPA-M8-35-C | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 10 | 4 | 22.98 | CAD | Cart |
| SPA-M8-40-C | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 10 | 4.4 | 28.73 | CAD | Cart |
| SPA-M8-10-C(100) | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 100 | 2.2 | 123.75 | CAD | Cart |
| SPA-M8-12-C(100) | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 100 | 2.3 | 123.75 | CAD | Cart |
| SPA-M8-15-C(100) | M8 | 1.25 | 15 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 100 | 2.5 | 137.50 | CAD | Cart |
| SPA-M8-20-C(100) | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 100 | 2.8 | 126.50 | CAD | Cart |
| SPA-M8-25-C(100) | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 100 | 3.2 | 121.00 | CAD | Cart |
| SPA-M8-30-C(100) | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 100 | 3.6 | 130.63 | CAD | Cart |
| SPA-M8-35-C(100) | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 100 | 4 | 127.88 | CAD | Cart |
| SPA-M8-40-C(100) | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 100 | 4.4 | 165.00 | CAD | Cart |
| SPA-M8-10-C(250) | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 250 | 2.2 | 202.82 | CAD | Cart |
| SPA-M8-12-C(250) | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 250 | 2.3 | 202.82 | CAD | Cart |
| SPA-M8-15-C(200) | M8 | 1.25 | 15 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 200 | 2.5 | 200.75 | CAD | Cart |
| SPA-M8-20-C(200) | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 200 | 2.8 | 231.00 | CAD | Cart |
| SPA-M10-15-C | M10 | 1.5 | 15 | 16 | 10 | 8 | 7646 | 11.39 | 5 | 4.3 | 22.82 | CAD | Cart |
| SPA-M10-20-C | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 7646 | 11.39 | 5 | 4.9 | 25.55 | CAD | Cart |
| SPA-M10-25-C | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 7646 | 11.39 | 5 | 5.4 | 27.35 | CAD | Cart |
| SPA-M10-30-C | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 7646 | 11.39 | 5 | 5.9 | 29.97 | CAD | Cart |
| SPA-M10-35-C | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 8 | 7646 | 11.39 | 5 | 6.4 | 31.54 | CAD | Cart |
| SPA-M10-40-C | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 7646 | 11.39 | 5 | 7 | 34.46 | CAD | Cart |
| SPA-M10-15-C(50) | M10 | 1.5 | 15 | 16 | 10 | 8 | 7646 | 11.39 | 50 | 4.3 | 110.70 | CAD | Cart |
| SPA-M10-20-C(50) | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 7646 | 11.39 | 50 | 4.9 | 122.38 | CAD | Cart |
| SPA-M10-25-C(50) | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 7646 | 11.39 | 50 | 5.4 | 131.32 | CAD | Cart |
| SPA-M10-30-C(50) | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 7646 | 11.39 | 50 | 5.9 | 141.63 | CAD | Cart |
| SPA-M10-35-C(50) | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 8 | 7646 | 11.39 | 50 | 6.4 | 150.57 | CAD | Cart |
| SPA-M10-40-C(50) | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 7646 | 11.39 | 50 | 7 | 162.25 | CAD | Cart |
| SPA-M12-20-C | M12 | 1.75 | 20 | 18 | 12 | 10 | 7511 | 15.93 | 5 | 6.8 | 30.61 | CAD | Cart |
| SPA-M12-25-C | M12 | 1.75 | 25 | 18 | 12 | 10 | 7511 | 15.93 | 5 | 7.5 | 34.07 | CAD | Cart |
| SPA-M12-30-C | M12 | 1.75 | 30 | 18 | 12 | 10 | 7511 | 15.93 | 5 | 8.3 | 37.32 | CAD | Cart |
| SPA-M12-35-C | M12 | 1.75 | 35 | 18 | 12 | 10 | 7511 | 15.93 | 5 | 9.1 | 40.29 | CAD | Cart |
| SPA-M12-40-C | M12 | 1.75 | 40 | 18 | 12 | 10 | 7511 | 15.93 | 5 | 9.8 | 42.99 | CAD | Cart |
| SPA-M12-20-C(50) | M12 | 1.75 | 20 | 18 | 12 | 10 | 7511 | 15.93 | 50 | 6.8 | 145.75 | CAD | Cart |
| SPA-M12-25-C(50) | M12 | 1.75 | 25 | 18 | 12 | 10 | 7511 | 15.93 | 50 | 7.5 | 160.88 | CAD | Cart |
| SPA-M12-30-C(50) | M12 | 1.75 | 30 | 18 | 12 | 10 | 7511 | 15.93 | 50 | 8.3 | 173.95 | CAD | Cart |
| SPA-M12-35-C(50) | M12 | 1.75 | 35 | 18 | 12 | 10 | 7511 | 15.93 | 50 | 9.1 | 187.00 | CAD | Cart |
| SPA-M12-40-C(50) | M12 | 1.75 | 40 | 18 | 12 | 10 | 7511 | 15.93 | 50 | 9.8 | 200.07 | CAD | Cart |
*1: Values in chart are for reference only. They are not guaranteed values. The recommended tightening torque is 50% of the torsional torque.
Nabeya Bi-tech Kaisha
Customer Service
Please enter questions about customization and other product-related inquiries here.
Find the inquiry form hereRelated Services
Material/Finish
| SPA-C | |
|---|---|
| Main Body | RENYTM*1 (50% Glass Fiber Reinforced Polyamide MXD6) (Black) |
| Heat Resistance Temperature*2 |
105℃ |
*1: RENYTM is a trademark or registered trademark of Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
*2: This is the value for the resin material. The operating temperature of the product changes with performance conditions such as tightening torque.
Application
Heat insulation and dew condensation prevention of refrigerating and freezing facilitiesElectrical and electronic equipment / Offshore instruments / Plating facilities
Characteristics
- RENYTM hex socket head cap screws.
- RENYTM is a thermoplastic engineering plastic with excellent tensile and bending strength.
- It is highly fatigue-resistant and has excellent creep and heat insulation properties.
- While it is nearly as strong as metal, its weight is approximately 1/5 of iron.
- For the properties and precautions for use of plastic screws, see “Properties of Plastic Screws.”⇒Plastic Screws