• Special Screws (Bolts)
  • High Strength

SPA-P/Plastic Cross Recessed Pan Head Machine Screws - RENY

  • High strength
  • Light Weight
  • High Specific Strength

Dimension Drawing

SPA-PPlastic Cross Recessed Pan Head Machine Screws - RENY寸法図

Specs/CAD

Select

M (Coarse)
Nominal of Thread
All
M1.7
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
L
All
4
3
5
6
7
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40

Unit : mm

Part Number M (Coarse)
Nominal of Thread
Pitch L D1 L1 Cross-recessed Socket No. Tensile Breaking
Load (N)*1
Torsional
Torque
(N・m)*1
Qty per Pack Mass
(g)
Price
(USD)
CAD
Download
QTY
(Pack)
SPA-M1.7-4-P M1.7 0.35 4 2.5 0.5 0 98 0.041 50 0.011 15.88 CAD Cart
SPA-M2-3-P M2 0.4 3 3.5 1.3 1 350 0.101 50 0.028 10.07 CAD Cart
SPA-M2-4-P M2 0.4 4 3.5 1.3 1 350 0.101 50 0.03 10.07 CAD Cart
SPA-M2-5-P M2 0.4 5 3.5 1.3 1 350 0.101 50 0.034 10.07 CAD Cart
SPA-M2-6-P M2 0.4 6 3.5 1.3 1 350 0.101 50 0.038 10.07 CAD Cart
SPA-M2-7-P M2 0.4 7 3.5 1.3 1 350 0.101 50 0.04 11.16 CAD Cart
SPA-M2-8-P M2 0.4 8 3.5 1.3 1 350 0.101 50 0.044 10.07 CAD Cart
SPA-M2-10-P M2 0.4 10 3.5 1.3 1 350 0.101 50 0.053 10.88 CAD Cart
SPA-M2-12-P M2 0.4 12 3.5 1.3 1 350 0.101 50 0.061 12.60 CAD Cart
SPA-M2-3-P(100) M2 0.4 3 3.5 1.3 1 350 0.101 100 0.028 16.50 CAD Cart
SPA-M2-4-P(100) M2 0.4 4 3.5 1.3 1 350 0.101 100 0.03 16.50 CAD Cart
SPA-M2-5-P(100) M2 0.4 5 3.5 1.3 1 350 0.101 100 0.034 16.50 CAD Cart
SPA-M2-6-P(100) M2 0.4 6 3.5 1.3 1 350 0.101 100 0.038 16.50 CAD Cart
SPA-M2-7-P(100) M2 0.4 7 3.5 1.3 1 350 0.101 100 0.04 16.50 CAD Cart
SPA-M2-8-P(100) M2 0.4 8 3.5 1.3 1 350 0.101 100 0.044 16.50 CAD Cart
SPA-M2-10-P(100) M2 0.4 10 3.5 1.3 1 350 0.101 100 0.053 17.88 CAD Cart
SPA-M2-12-P(100) M2 0.4 12 3.5 1.3 1 350 0.101 100 0.061 19.25 CAD Cart
SPA-M2-3-P(1000) M2 0.4 3 3.5 1.3 1 350 0.101 1000 0.028 123.75 CAD Cart
SPA-M2-4-P(1000) M2 0.4 4 3.5 1.3 1 350 0.101 1000 0.03 123.75 CAD Cart
SPA-M2-5-P(1000) M2 0.4 5 3.5 1.3 1 350 0.101 1000 0.034 123.75 CAD Cart
SPA-M2-6-P(1000) M2 0.4 6 3.5 1.3 1 350 0.101 1000 0.038 123.75 CAD Cart
SPA-M2-7-P(1000) M2 0.4 7 3.5 1.3 1 350 0.101 1000 0.04 123.75 CAD Cart
SPA-M2-8-P(1000) M2 0.4 8 3.5 1.3 1 350 0.101 1000 0.044 123.75 CAD Cart
SPA-M2-10-P(1000) M2 0.4 10 3.5 1.3 1 350 0.101 1000 0.053 137.50 CAD Cart
SPA-M2-12-P(1000) M2 0.4 12 3.5 1.3 1 350 0.101 1000 0.061 137.50 CAD Cart
SPA-M2.6-4-P M2.6 0.45 4 4.5 1.7 1 611 0.22 50 0.077 10.07 CAD Cart
SPA-M2.6-5-P M2.6 0.45 5 4.5 1.7 1 611 0.22 50 0.083 10.07 CAD Cart
SPA-M2.6-6-P M2.6 0.45 6 4.5 1.7 1 611 0.22 50 0.07 10.07 CAD Cart
SPA-M2.6-8-P M2.6 0.45 8 4.5 1.7 1 611 0.22 50 0.085 10.07 CAD Cart
SPA-M2.6-10-P M2.6 0.45 10 4.5 1.7 1 611 0.22 50 0.097 12.60 CAD Cart
SPA-M2.6-12-P M2.6 0.45 12 4.5 1.7 1 611 0.22 50 0.11 12.60 CAD Cart
SPA-M2.6-4-P(100) M2.6 0.45 4 4.5 1.7 1 611 0.22 100 0.077 16.50 CAD Cart
SPA-M2.6-5-P(100) M2.6 0.45 5 4.5 1.7 1 611 0.22 100 0.083 16.50 CAD Cart
SPA-M2.6-6-P(100) M2.6 0.45 6 4.5 1.7 1 611 0.22 100 0.07 16.50 CAD Cart
SPA-M2.6-8-P(100) M2.6 0.45 8 4.5 1.7 1 611 0.22 100 0.085 16.50 CAD Cart
SPA-M2.6-10-P(100) M2.6 0.45 10 4.5 1.7 1 611 0.22 100 0.097 19.25 CAD Cart
SPA-M2.6-12-P(100) M2.6 0.45 12 4.5 1.7 1 611 0.22 100 0.11 19.25 CAD Cart
SPA-M2.6-4-P(1000) M2.6 0.45 4 4.5 1.7 1 611 0.22 1000 0.077 123.75 CAD Cart
SPA-M2.6-5-P(1000) M2.6 0.45 5 4.5 1.7 1 611 0.22 1000 0.083 123.75 CAD Cart
SPA-M2.6-6-P(1000) M2.6 0.45 6 4.5 1.7 1 611 0.22 1000 0.07 123.75 CAD Cart
SPA-M2.6-8-P(1000) M2.6 0.45 8 4.5 1.7 1 611 0.22 1000 0.085 123.75 CAD Cart
SPA-M2.6-10-P(1000) M2.6 0.45 10 4.5 1.7 1 611 0.22 1000 0.097 137.50 CAD Cart
SPA-M2.6-12-P(1000) M2.6 0.45 12 4.5 1.7 1 611 0.22 1000 0.11 137.50 CAD Cart
SPA-M3-4-P M3 0.5 4 5.5 2 2 853 0.36 50 0.093 10.07 CAD Cart
SPA-M3-5-P M3 0.5 5 5.5 2 2 853 0.36 50 0.1 10.07 CAD Cart
SPA-M3-6-P M3 0.5 6 5.5 2 2 853 0.36 50 0.11 10.07 CAD Cart
SPA-M3-8-P M3 0.5 8 5.5 2 2 853 0.36 50 0.13 10.07 CAD Cart
SPA-M3-10-P M3 0.5 10 5.5 2 2 853 0.36 50 0.15 10.88 CAD Cart
SPA-M3-12-P M3 0.5 12 5.5 2 2 853 0.36 50 0.16 12.60 CAD Cart
SPA-M3-15-P M3 0.5 15 5.5 2 2 853 0.36 50 0.19 15.88 CAD Cart
SPA-M3-16-P M3 0.5 16 5.5 2 2 853 0.36 50 0.21 20.59 CAD Cart
SPA-M3-20-P M3 0.5 20 5.5 2 2 853 0.36 50 0.26 19.88 CAD Cart
SPA-M3-25-P M3 0.5 25 5.5 2 2 853 0.36 50 0.31 33.40 CAD Cart
SPA-M3-30-P M3 0.5 30 5.5 2 2 853 0.36 50 0.35 43.94 CAD Cart
SPA-M3-4-P(100) M3 0.5 4 5.5 2 2 853 0.36 100 0.093 16.50 CAD Cart
SPA-M3-5-P(100) M3 0.5 5 5.5 2 2 853 0.36 100 0.1 16.50 CAD Cart
SPA-M3-6-P(100) M3 0.5 6 5.5 2 2 853 0.36 100 0.11 16.50 CAD Cart
SPA-M3-8-P(100) M3 0.5 8 5.5 2 2 853 0.36 100 0.13 16.50 CAD Cart
SPA-M3-10-P(100) M3 0.5 10 5.5 2 2 853 0.36 100 0.15 17.88 CAD Cart
SPA-M3-12-P(100) M3 0.5 12 5.5 2 2 853 0.36 100 0.16 19.25 CAD Cart
SPA-M3-15-P(100) M3 0.5 15 5.5 2 2 853 0.36 100 0.19 27.50 CAD Cart
SPA-M3-16-P(100) M3 0.5 16 5.5 2 2 853 0.36 100 0.21 34.38 CAD Cart
SPA-M3-20-P(100) M3 0.5 20 5.5 2 2 853 0.36 100 0.26 35.75 CAD Cart
SPA-M3-25-P(100) M3 0.5 25 5.5 2 2 853 0.36 100 0.31 46.75 CAD Cart
SPA-M3-30-P(100) M3 0.5 30 5.5 2 2 853 0.36 100 0.35 66.00 CAD Cart
SPA-M3-4-P(1000) M3 0.5 4 5.5 2 2 853 0.36 1000 0.093 123.75 CAD Cart
SPA-M3-5-P(1000) M3 0.5 5 5.5 2 2 853 0.36 1000 0.1 123.75 CAD Cart
SPA-M3-6-P(1000) M3 0.5 6 5.5 2 2 853 0.36 1000 0.11 123.75 CAD Cart
SPA-M3-8-P(1000) M3 0.5 8 5.5 2 2 853 0.36 1000 0.13 123.75 CAD Cart
SPA-M3-10-P(1000) M3 0.5 10 5.5 2 2 853 0.36 1000 0.15 137.50 CAD Cart
SPA-M3-12-P(1000) M3 0.5 12 5.5 2 2 853 0.36 1000 0.16 137.50 CAD Cart
SPA-M3-15-P(1000) M3 0.5 15 5.5 2 2 853 0.36 1000 0.19 206.25 CAD Cart
SPA-M3-16-P(1000) M3 0.5 16 5.5 2 2 853 0.36 1000 0.21 261.25 CAD Cart
SPA-M3-20-P(1000) M3 0.5 20 5.5 2 2 853 0.36 1000 0.26 261.25 CAD Cart
SPA-M3-25-P(1000) M3 0.5 25 5.5 2 2 853 0.36 1000 0.31 343.75 CAD Cart
SPA-M3-30-P(1000) M3 0.5 30 5.5 2 2 853 0.36 1000 0.35 962.50 CAD Cart
SPA-M4-5-P M4 0.7 5 7 2.6 2 1499 0.85 50 0.2 12.60 CAD Cart
SPA-M4-6-P M4 0.7 6 7 2.6 2 1499 0.85 50 0.22 12.60 CAD Cart
SPA-M4-8-P M4 0.7 8 7 2.6 2 1499 0.85 50 0.25 13.40 CAD Cart
SPA-M4-10-P M4 0.7 10 7 2.6 2 1499 0.85 50 0.28 13.40 CAD Cart
SPA-M4-12-P M4 0.7 12 7 2.6 2 1499 0.85 50 0.32 15.88 CAD Cart
SPA-M4-15-P M4 0.7 15 7 2.6 2 1499 0.85 50 0.36 19.88 CAD Cart
SPA-M4-16-P M4 0.7 16 7 2.6 2 1499 0.85 50 0.41 21.44 CAD Cart
SPA-M4-20-P M4 0.7 20 7 2.6 2 1499 0.85 50 0.52 24.31 CAD Cart
SPA-M4-25-P M4 0.7 25 7 2.6 2 1499 0.85 50 0.6 42.41 CAD Cart
SPA-M4-30-P M4 0.7 30 7 2.6 2 1499 0.85 50 0.68 50.47 CAD Cart
SPA-M4-5-P(100) M4 0.7 5 7 2.6 2 1499 0.85 100 0.2 19.25 CAD Cart
SPA-M4-6-P(100) M4 0.7 6 7 2.6 2 1499 0.85 100 0.22 19.25 CAD Cart
SPA-M4-8-P(100) M4 0.7 8 7 2.6 2 1499 0.85 100 0.25 20.63 CAD Cart
SPA-M4-10-P(100) M4 0.7 10 7 2.6 2 1499 0.85 100 0.28 22.00 CAD Cart
SPA-M4-12-P(100) M4 0.7 12 7 2.6 2 1499 0.85 100 0.32 27.50 CAD Cart
SPA-M4-15-P(100) M4 0.7 15 7 2.6 2 1499 0.85 100 0.36 37.13 CAD Cart
SPA-M4-16-P(100) M4 0.7 16 7 2.6 2 1499 0.85 100 0.41 37.13 CAD Cart
SPA-M4-20-P(100) M4 0.7 20 7 2.6 2 1499 0.85 100 0.52 39.88 CAD Cart
SPA-M4-25-P(100) M4 0.7 25 7 2.6 2 1499 0.85 100 0.6 57.75 CAD Cart
SPA-M4-30-P(100) M4 0.7 30 7 2.6 2 1499 0.85 100 0.68 70.13 CAD Cart
SPA-M4-5-P(1000) M4 0.7 5 7 2.6 2 1499 0.85 1000 0.2 137.50 CAD Cart
SPA-M4-6-P(1000) M4 0.7 6 7 2.6 2 1499 0.85 1000 0.22 137.50 CAD Cart
SPA-M4-8-P(1000) M4 0.7 8 7 2.6 2 1499 0.85 1000 0.25 165.00 CAD Cart
SPA-M4-10-P(1000) M4 0.7 10 7 2.6 2 1499 0.85 1000 0.28 165.00 CAD Cart
SPA-M4-12-P(1000) M4 0.7 12 7 2.6 2 1499 0.85 1000 0.32 206.25 CAD Cart
SPA-M4-15-P(1000) M4 0.7 15 7 2.6 2 1499 0.85 1000 0.36 275.00 CAD Cart
SPA-M4-16-P(1000) M4 0.7 16 7 2.6 2 1499 0.85 1000 0.41 275.00 CAD Cart
SPA-M4-20-P(1000) M4 0.7 20 7 2.6 2 1499 0.85 1000 0.52 302.50 CAD Cart
SPA-M4-25-P(500) M4 0.7 25 7 2.6 2 1499 0.85 500 0.6 213.13 CAD Cart
SPA-M4-30-P(500) M4 0.7 30 7 2.6 2 1499 0.85 500 0.68 261.25 CAD Cart
SPA-M5-8-P M5 0.8 8 9 3.3 2 2407 1.65 20 0.47 6.69 CAD Cart
SPA-M5-10-P M5 0.8 10 9 3.3 2 2407 1.65 20 0.52 7.04 CAD Cart
SPA-M5-12-P M5 0.8 12 9 3.3 2 2407 1.65 20 0.56 8.74 CAD Cart
SPA-M5-15-P M5 0.8 15 9 3.3 2 2407 1.65 20 0.66 10.69 CAD Cart
SPA-M5-20-P M5 0.8 20 9 3.3 2 2407 1.65 20 0.76 12.42 CAD Cart
SPA-M5-25-P M5 0.8 25 9 3.3 2 2407 1.65 20 0.98 17.41 CAD Cart
SPA-M5-30-P M5 0.8 30 9 3.3 2 2407 1.65 20 1.2 34.19 CAD Cart
SPA-M5-35-P M5 0.8 35 9 3.3 2 2407 1.65 20 1.3 45.26 CAD Cart
SPA-M5-8-P(100) M5 0.8 8 9 3.3 2 2407 1.65 100 0.47 27.50 CAD Cart
SPA-M5-10-P(100) M5 0.8 10 9 3.3 2 2407 1.65 100 0.52 30.25 CAD Cart
SPA-M5-12-P(100) M5 0.8 12 9 3.3 2 2407 1.65 100 0.56 37.13 CAD Cart
SPA-M5-15-P(100) M5 0.8 15 9 3.3 2 2407 1.65 100 0.66 44.00 CAD Cart
SPA-M5-20-P(100) M5 0.8 20 9 3.3 2 2407 1.65 100 0.76 53.63 CAD Cart
SPA-M5-25-P(100) M5 0.8 25 9 3.3 2 2407 1.65 100 0.98 75.63 CAD Cart
SPA-M5-30-P(100) M5 0.8 30 9 3.3 2 2407 1.65 100 1.2 127.88 CAD Cart
SPA-M5-35-P(100) M5 0.8 35 9 3.3 2 2407 1.65 100 1.3 165.00 CAD Cart
SPA-M5-8-P(1000) M5 0.8 8 9 3.3 2 2407 1.65 1000 0.47 206.25 CAD Cart
SPA-M5-10-P(1000) M5 0.8 10 9 3.3 2 2407 1.65 1000 0.52 220.00 CAD Cart
SPA-M5-12-P(1000) M5 0.8 12 9 3.3 2 2407 1.65 1000 0.56 275.00 CAD Cart
SPA-M5-15-P(500) M5 0.8 15 9 3.3 2 2407 1.65 500 0.66 158.13 CAD Cart
SPA-M5-20-P(500) M5 0.8 20 9 3.3 2 2407 1.65 500 0.76 192.50 CAD Cart
SPA-M5-25-P(500) M5 0.8 25 9 3.3 2 2407 1.65 500 0.98 275.00 CAD Cart
SPA-M5-30-P(250) M5 0.8 30 9 3.3 2 2407 1.65 250 1.2 237.20 CAD Cart
SPA-M5-35-P(250) M5 0.8 35 9 3.3 2 2407 1.65 250 1.3 305.95 CAD Cart
SPA-M6-10-P M6 1 10 10.5 3.9 3 3106 2.74 20 0.83 14.37 CAD Cart
SPA-M6-12-P M6 1 12 10.5 3.9 3 3106 2.74 20 0.9 15.10 CAD Cart
SPA-M6-15-P M6 1 15 10.5 3.9 3 3106 2.74 20 1 16.72 CAD Cart
SPA-M6-20-P M6 1 20 10.5 3.9 3 3106 2.74 20 1.2 19.10 CAD Cart
SPA-M6-25-P M6 1 25 10.5 3.9 3 3106 2.74 20 1.4 19.67 CAD Cart
SPA-M6-30-P M6 1 30 10.5 3.9 3 3106 2.74 20 1.8 30.24 CAD Cart
SPA-M6-35-P M6 1 35 10.5 3.9 3 3106 2.74 20 2.0 39.01 CAD Cart
SPA-M6-40-P M6 1 40 10.5 3.9 3 3106 2.74 20 2.1 55.51 CAD Cart
SPA-M6-10-P(100) M6 1 10 10.5 3.9 3 3106 2.74 100 0.83 61.88 CAD Cart
SPA-M6-12-P(100) M6 1 12 10.5 3.9 3 3106 2.74 100 0.9 67.38 CAD Cart
SPA-M6-15-P(100) M6 1 15 10.5 3.9 3 3106 2.74 100 1 74.25 CAD Cart
SPA-M6-20-P(100) M6 1 20 10.5 3.9 3 3106 2.74 100 1.2 81.13 CAD Cart
SPA-M6-25-P(100) M6 1 25 10.5 3.9 3 3106 2.74 100 1.4 86.63 CAD Cart
SPA-M6-30-P(100) M6 1 30 10.5 3.9 3 3106 2.74 100 1.8 105.88 CAD Cart
SPA-M6-35-P(100) M6 1 35 10.5 3.9 3 3106 2.74 100 2.0 129.25 CAD Cart
SPA-M6-40-P(100) M6 1 40 10.5 3.9 3 3106 2.74 100 2.1 182.88 CAD Cart
SPA-M6-10-P(500) M6 1 10 10.5 3.9 3 3106 2.74 500 0.83 233.75 CAD Cart
SPA-M6-12-P(500) M6 1 12 10.5 3.9 3 3106 2.74 500 0.9 247.50 CAD Cart
SPA-M6-15-P(500) M6 1 15 10.5 3.9 3 3106 2.74 500 1 268.13 CAD Cart
SPA-M6-20-P(250) M6 1 20 10.5 3.9 3 3106 2.74 250 1.2 151.25 CAD Cart
SPA-M6-25-P(250) M6 1 25 10.5 3.9 3 3106 2.74 250 1.4 158.13 CAD Cart
SPA-M6-30-P(250) M6 1 30 10.5 3.9 3 3106 2.74 250 1.8 192.50 CAD Cart
SPA-M8-12-P M8 1.25 12 14 5.2 3 5335 6.22 10 2.3 17.31 CAD Cart
SPA-M8-15-P M8 1.25 15 14 5.2 3 5335 6.22 10 2.5 18.42 CAD Cart
SPA-M8-20-P M8 1.25 20 14 5.2 3 5335 6.22 10 2.8 19.54 CAD Cart
SPA-M8-25-P M8 1.25 25 14 5.2 3 5335 6.22 10 3.2 22.82 CAD Cart
SPA-M8-30-P M8 1.25 30 14 5.2 3 5335 6.22 10 3.5 20.44 CAD Cart
SPA-M8-35-P M8 1.25 35 14 5.2 3 5335 6.22 10 3.8 26.53 CAD Cart
SPA-M8-12-P(100) M8 1.25 12 14 5.2 3 5335 6.22 100 2.3 103.13 CAD Cart
SPA-M8-15-P(100) M8 1.25 15 14 5.2 3 5335 6.22 100 2.5 110.00 CAD Cart
SPA-M8-20-P(100) M8 1.25 20 14 5.2 3 5335 6.22 100 2.8 116.88 CAD Cart
SPA-M8-25-P(100) M8 1.25 25 14 5.2 3 5335 6.22 100 3.2 137.50 CAD Cart
SPA-M8-30-P(100) M8 1.25 30 14 5.2 3 5335 6.22 100 3.5 116.88 CAD Cart
SPA-M8-35-P(100) M8 1.25 35 14 5.2 3 5335 6.22 100 3.8 151.25 CAD Cart
SPA-M8-12-P(250) M8 1.25 12 14 5.2 3 5335 6.22 250 2.3 189.07 CAD Cart
SPA-M8-15-P(250) M8 1.25 15 14 5.2 3 5335 6.22 250 2.5 202.82 CAD Cart
SPA-M8-20-P(200) M8 1.25 20 14 5.2 3 5335 6.22 200 2.8 173.25 CAD Cart
SPA-M8-25-P(200) M8 1.25 25 14 5.2 3 5335 6.22 200 3.2 200.75 CAD Cart

*1: Values in chart are for reference only. They are not guaranteed values. The recommended tightening torque is 50% of the torsional torque.
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
SPA-P
Main Body RENYTM*1 (50% Glass Fiber Reinforced Polyamide MXD6)
(Ivory)
Heat Resistance
Temperature*2
105℃

*1: RENYTM is a trademark or registered trademark of Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
*2: This is the value for the resin material. The operating temperature of the product changes with performance conditions such as tightening torque.


Application

Heat insulation and dew condensation prevention of refrigerating and freezing facilities
Electrical and electronic equipment / Offshore instruments / Plating facilities

Characteristics

  • RENYTM Phillips cross recessed pan head machine screws.
  • RENYTM is a thermoplastic engineering plastic with excellent tensile and bending strength.
  • It is highly fatigue-resistant and has excellent creep and heat insulation properties.
  • While it is nearly as strong as metal, its weight is approximately 1/5 of iron.
  • For the properties and precautions for use of plastic screws, see “Properties of Plastic Screws.”⇒Plastic Screws

Product List

Click here to see High Strength

Click here to see Special Screws (Bolts)