• Special Screws (Bolts)
  • Plastic Screws (Bolts)

SPA-F/Plastic Cross Recessed Flat Head Machine Screws - RENY

  • High strength
  • Light Weight
  • High Specific Strength

Dimension Drawing

SPA-FPlastic Cross Recessed Flat Head Machine Screws - RENY寸法図

Specs/CAD

Select

M (Coarse)
Nominal of Thread
All
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
L
All
6
8
10
4
12
5
15
20
25
30

Unit : mm

Part Number M (Coarse)
Nominal of Thread
Pitch L D1 L1 Cross-recessed Socket No. Tensile Breaking
Load (N)*1
Torsional
Torque
(N・m)*1
Qty per Pack Mass
(g)
Price
(USD)
CAD
Download
QTY
(Pack)
SPA-M2-6-F M2 0.4 6 4 1.2 1 350 0.101 50 0.038 10.07 CAD Cart
SPA-M2-8-F M2 0.4 8 4 1.2 1 350 0.101 50 0.044 10.07 CAD Cart
SPA-M2-10-F M2 0.4 10 4 1.2 1 350 0.101 50 0.053 10.88 CAD Cart
SPA-M2-6-F(100) M2 0.4 6 4 1.2 1 350 0.101 100 0.038 16.50 CAD Cart
SPA-M2-8-F(100) M2 0.4 8 4 1.2 1 350 0.101 100 0.044 16.50 CAD Cart
SPA-M2-10-F(100) M2 0.4 10 4 1.2 1 350 0.101 100 0.053 17.88 CAD Cart
SPA-M2-6-F(1000) M2 0.4 6 4 1.2 1 350 0.101 1000 0.038 123.75 CAD Cart
SPA-M2-8-F(1000) M2 0.4 8 4 1.2 1 350 0.101 1000 0.044 123.75 CAD Cart
SPA-M2-10-F(1000) M2 0.4 10 4 1.2 1 350 0.101 1000 0.053 137.50 CAD Cart
SPA-M2.6-4-F M2.6 0.45 4 5.2 1.5 1 611 0.22 50 0.043 12.60 CAD Cart
SPA-M2.6-6-F M2.6 0.45 6 5.2 1.5 1 611 0.22 50 0.056 12.60 CAD Cart
SPA-M2.6-8-F M2.6 0.45 8 5.2 1.5 1 611 0.22 50 0.068 12.60 CAD Cart
SPA-M2.6-10-F M2.6 0.45 10 5.2 1.5 1 611 0.22 50 0.081 13.39 CAD Cart
SPA-M2.6-12-F M2.6 0.45 12 5.2 1.5 1 611 0.22 50 0.094 13.39 CAD Cart
SPA-M2.6-4-F(100) M2.6 0.45 4 5.2 1.5 1 611 0.22 100 0.043 16.50 CAD Cart
SPA-M2.6-6-F(100) M2.6 0.45 6 5.2 1.5 1 611 0.22 100 0.056 16.50 CAD Cart
SPA-M2.6-8-F(100) M2.6 0.45 8 5.2 1.5 1 611 0.22 100 0.068 16.50 CAD Cart
SPA-M2.6-10-F(100) M2.6 0.45 10 5.2 1.5 1 611 0.22 100 0.081 19.25 CAD Cart
SPA-M2.6-12-F(100) M2.6 0.45 12 5.2 1.5 1 611 0.22 100 0.094 19.25 CAD Cart
SPA-M2.6-4-F(1000) M2.6 0.45 4 5.2 1.5 1 611 0.22 1000 0.043 123.75 CAD Cart
SPA-M2.6-6-F(1000) M2.6 0.45 6 5.2 1.5 1 611 0.22 1000 0.056 123.75 CAD Cart
SPA-M2.6-8-F(1000) M2.6 0.45 8 5.2 1.5 1 611 0.22 1000 0.068 123.75 CAD Cart
SPA-M2.6-10-F(1000) M2.6 0.45 10 5.2 1.5 1 611 0.22 1000 0.081 137.50 CAD Cart
SPA-M2.6-12-F(1000) M2.6 0.45 12 5.2 1.5 1 611 0.22 1000 0.094 137.50 CAD Cart
SPA-M3-5-F M3 0.5 5 6 1.75 2 853 0.36 50 0.1 10.07 CAD Cart
SPA-M3-6-F M3 0.5 6 6 1.75 2 853 0.36 50 0.11 10.07 CAD Cart
SPA-M3-8-F M3 0.5 8 6 1.75 2 853 0.36 50 0.13 10.07 CAD Cart
SPA-M3-10-F M3 0.5 10 6 1.75 2 853 0.36 50 0.15 10.88 CAD Cart
SPA-M3-12-F M3 0.5 12 6 1.75 2 853 0.36 50 0.16 12.60 CAD Cart
SPA-M3-15-F M3 0.5 15 6 1.75 2 853 0.36 50 0.19 15.88 CAD Cart
SPA-M3-20-F M3 0.5 20 6 1.75 2 853 0.36 50 0.22 19.88 CAD Cart
SPA-M3-25-F M3 0.5 25 6 1.75 2 853 0.36 50 0.25 27.54 CAD Cart
SPA-M3-5-F(100) M3 0.5 5 6 1.75 2 853 0.36 100 0.1 16.50 CAD Cart
SPA-M3-6-F(100) M3 0.5 6 6 1.75 2 853 0.36 100 0.11 16.50 CAD Cart
SPA-M3-8-F(100) M3 0.5 8 6 1.75 2 853 0.36 100 0.13 16.50 CAD Cart
SPA-M3-10-F(100) M3 0.5 10 6 1.75 2 853 0.36 100 0.15 17.88 CAD Cart
SPA-M3-12-F(100) M3 0.5 12 6 1.75 2 853 0.36 100 0.16 19.25 CAD Cart
SPA-M3-15-F(100) M3 0.5 15 6 1.75 2 853 0.36 100 0.19 27.50 CAD Cart
SPA-M3-20-F(100) M3 0.5 20 6 1.75 2 853 0.36 100 0.22 35.75 CAD Cart
SPA-M3-25-F(100) M3 0.5 25 6 1.75 2 853 0.36 100 0.25 46.75 CAD Cart
SPA-M3-5-F(1000) M3 0.5 5 6 1.75 2 853 0.36 1000 0.1 123.75 CAD Cart
SPA-M3-6-F(1000) M3 0.5 6 6 1.75 2 853 0.36 1000 0.11 123.75 CAD Cart
SPA-M3-8-F(1000) M3 0.5 8 6 1.75 2 853 0.36 1000 0.13 123.75 CAD Cart
SPA-M3-10-F(1000) M3 0.5 10 6 1.75 2 853 0.36 1000 0.15 137.50 CAD Cart
SPA-M3-12-F(1000) M3 0.5 12 6 1.75 2 853 0.36 1000 0.16 137.50 CAD Cart
SPA-M3-15-F(1000) M3 0.5 15 6 1.75 2 853 0.36 1000 0.19 206.25 CAD Cart
SPA-M3-20-F(1000) M3 0.5 20 6 1.75 2 853 0.36 1000 0.22 261.25 CAD Cart
SPA-M3-25-F(1000) M3 0.5 25 6 1.75 2 853 0.36 1000 0.25 343.75 CAD Cart
SPA-M4-6-F M4 0.7 6 8 2.3 2 1499 0.85 50 0.22 12.60 CAD Cart
SPA-M4-8-F M4 0.7 8 8 2.3 2 1499 0.85 50 0.25 13.40 CAD Cart
SPA-M4-10-F M4 0.7 10 8 2.3 2 1499 0.85 50 0.28 13.40 CAD Cart
SPA-M4-12-F M4 0.7 12 8 2.3 2 1499 0.85 50 0.32 15.88 CAD Cart
SPA-M4-15-F M4 0.7 15 8 2.3 2 1499 0.85 50 0.38 19.88 CAD Cart
SPA-M4-20-F M4 0.7 20 8 2.3 2 1499 0.85 50 0.45 24.31 CAD Cart
SPA-M4-25-F M4 0.7 25 8 2.3 2 1499 0.85 50 0.52 32.44 CAD Cart
SPA-M4-6-F(100) M4 0.7 6 8 2.3 2 1499 0.85 100 0.22 19.25 CAD Cart
SPA-M4-8-F(100) M4 0.7 8 8 2.3 2 1499 0.85 100 0.25 20.63 CAD Cart
SPA-M4-10-F(100) M4 0.7 10 8 2.3 2 1499 0.85 100 0.28 22.00 CAD Cart
SPA-M4-12-F(100) M4 0.7 12 8 2.3 2 1499 0.85 100 0.32 27.50 CAD Cart
SPA-M4-15-F(100) M4 0.7 15 8 2.3 2 1499 0.85 100 0.38 37.13 CAD Cart
SPA-M4-20-F(100) M4 0.7 20 8 2.3 2 1499 0.85 100 0.45 39.88 CAD Cart
SPA-M4-25-F(100) M4 0.7 25 8 2.3 2 1499 0.85 100 0.52 57.75 CAD Cart
SPA-M4-6-F(1000) M4 0.7 6 8 2.3 2 1499 0.85 1000 0.22 137.50 CAD Cart
SPA-M4-8-F(1000) M4 0.7 8 8 2.3 2 1499 0.85 1000 0.25 165.00 CAD Cart
SPA-M4-10-F(1000) M4 0.7 10 8 2.3 2 1499 0.85 1000 0.28 165.00 CAD Cart
SPA-M4-12-F(1000) M4 0.7 12 8 2.3 2 1499 0.85 1000 0.32 206.25 CAD Cart
SPA-M4-15-F(1000) M4 0.7 15 8 2.3 2 1499 0.85 1000 0.38 275.00 CAD Cart
SPA-M4-20-F(1000) M4 0.7 20 8 2.3 2 1499 0.85 1000 0.45 302.50 CAD Cart
SPA-M4-25-F(500) M4 0.7 25 8 2.3 2 1499 0.85 500 0.52 213.13 CAD Cart
SPA-M5-10-F M5 0.8 10 10 2.8 2 2407 1.65 20 0.52 7.04 CAD Cart
SPA-M5-12-F M5 0.8 12 10 2.8 2 2407 1.65 20 0.56 8.74 CAD Cart
SPA-M5-15-F M5 0.8 15 10 2.8 2 2407 1.65 20 0.66 10.69 CAD Cart
SPA-M5-20-F M5 0.8 20 10 2.8 2 2407 1.65 20 0.76 12.42 CAD Cart
SPA-M5-25-F M5 0.8 25 10 2.8 2 2407 1.65 20 0.86 16.70 CAD Cart
SPA-M5-10-F(100) M5 0.8 10 10 2.8 2 2407 1.65 100 0.52 30.25 CAD Cart
SPA-M5-12-F(100) M5 0.8 12 10 2.8 2 2407 1.65 100 0.56 37.13 CAD Cart
SPA-M5-15-F(100) M5 0.8 15 10 2.8 2 2407 1.65 100 0.66 44.00 CAD Cart
SPA-M5-20-F(100) M5 0.8 20 10 2.8 2 2407 1.65 100 0.76 53.63 CAD Cart
SPA-M5-25-F(100) M5 0.8 25 10 2.8 2 2407 1.65 100 0.86 75.63 CAD Cart
SPA-M5-10-F(1000) M5 0.8 10 10 2.8 2 2407 1.65 1000 0.52 220.00 CAD Cart
SPA-M5-12-F(1000) M5 0.8 12 10 2.8 2 2407 1.65 1000 0.56 275.00 CAD Cart
SPA-M5-15-F(500) M5 0.8 15 10 2.8 2 2407 1.65 500 0.66 158.13 CAD Cart
SPA-M5-20-F(500) M5 0.8 20 10 2.8 2 2407 1.65 500 0.76 192.50 CAD Cart
SPA-M5-25-F(500) M5 0.8 25 10 2.8 2 2407 1.65 500 0.86 275.00 CAD Cart
SPA-M6-10-F M6 1 10 12 3.4 3 3106 2.74 20 0.83 14.37 CAD Cart
SPA-M6-12-F M6 1 12 12 3.4 3 3106 2.74 20 0.9 15.10 CAD Cart
SPA-M6-15-F M6 1 15 12 3.4 3 3106 2.74 20 1 16.72 CAD Cart
SPA-M6-20-F M6 1 20 12 3.4 3 3106 2.74 20 1.2 19.10 CAD Cart
SPA-M6-25-F M6 1 25 12 3.4 3 3106 2.74 20 1.4 19.29 CAD Cart
SPA-M6-30-F M6 1 30 12 3.4 3 3106 2.74 20 1.6 22.98 CAD Cart
SPA-M6-10-F(100) M6 1 10 12 3.4 3 3106 2.74 100 0.83 61.88 CAD Cart
SPA-M6-12-F(100) M6 1 12 12 3.4 3 3106 2.74 100 0.9 67.38 CAD Cart
SPA-M6-15-F(100) M6 1 15 12 3.4 3 3106 2.74 100 1 74.25 CAD Cart
SPA-M6-20-F(100) M6 1 20 12 3.4 3 3106 2.74 100 1.2 81.13 CAD Cart
SPA-M6-25-F(100) M6 1 25 12 3.4 3 3106 2.74 100 1.4 86.63 CAD Cart
SPA-M6-30-F(100) M6 1 30 12 3.4 3 3106 2.74 100 1.6 105.88 CAD Cart
SPA-M6-10-F(500) M6 1 10 12 3.4 3 3106 2.74 500 0.83 233.75 CAD Cart
SPA-M6-12-F(500) M6 1 12 12 3.4 3 3106 2.74 500 0.9 247.50 CAD Cart
SPA-M6-15-F(500) M6 1 15 12 3.4 3 3106 2.74 500 1 268.13 CAD Cart
SPA-M6-20-F(250) M6 1 20 12 3.4 3 3106 2.74 250 1.2 151.25 CAD Cart
SPA-M6-25-F(250) M6 1 25 12 3.4 3 3106 2.74 250 1.4 158.13 CAD Cart
SPA-M6-30-F(250) M6 1 30 12 3.4 3 3106 2.74 250 1.6 178.75 CAD Cart
SPA-M8-15-F M8 1.25 15 16 4.4 3 5335 6.22 10 2.1 12.54 CAD Cart
SPA-M8-20-F M8 1.25 20 16 4.4 3 5335 6.22 10 2.4 13.40 CAD Cart
SPA-M8-25-F M8 1.25 25 16 4.4 3 5335 6.22 10 2.8 15.34 CAD Cart
SPA-M8-30-F M8 1.25 30 16 4.4 3 5335 6.22 10 3.1 17.88 CAD Cart
SPA-M8-15-F(100) M8 1.25 15 16 4.4 3 5335 6.22 100 2.1 110.00 CAD Cart
SPA-M8-20-F(100) M8 1.25 20 16 4.4 3 5335 6.22 100 2.4 116.88 CAD Cart
SPA-M8-25-F(100) M8 1.25 25 16 4.4 3 5335 6.22 100 2.8 137.50 CAD Cart
SPA-M8-30-F(100) M8 1.25 30 16 4.4 3 5335 6.22 100 3.1 101.75 CAD Cart
SPA-M8-15-F(250) M8 1.25 15 16 4.4 3 5335 6.22 250 2.1 185.63 CAD Cart
SPA-M8-20-F(200) M8 1.25 20 16 4.4 3 5335 6.22 200 2.4 156.75 CAD Cart
SPA-M8-25-F(200) M8 1.25 25 16 4.4 3 5335 6.22 200 2.8 178.75 CAD Cart

*1: Values in chart are for reference only. They are not guaranteed values. The recommended tightening torque is 50% of the torsional torque.
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
SPA-F
Main Body RENYTM*1 (50% Glass Fiber Reinforced Polyamide MXD6)
(Ivory)
Heat Resistance
Temperature*2
105℃

*1: RENYTM is a trademark or registered trademark of Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
*2: This is the value for the resin material. The operating temperature of the product changes with performance conditions such as tightening torque.


Application

Heat insulation and dew condensation prevention of refrigerating and freezing facilities
Electrical and electronic equipment / Offshore instruments / Plating facilities

Characteristics

  • RENYTM Phillips cross recessed flat head machine screws.
  • RENYTM is a thermoplastic engineering plastic with excellent tensile and bending strength.
  • It is highly fatigue-resistant and has excellent creep and heat insulation properties.
  • While it is nearly as strong as metal, its weight is approximately 1/5 of iron.
  • For the properties and precautions for use of plastic screws, see “Properties of Plastic Screws.”⇒Plastic Screws

Product List

Click here to see Plastic Screws (Bolts)

Click here to see Special Screws (Bolts)