更新日:2024年03月26日
機能向上。さらにコストダウン。
![]()
XHシリーズの4つの特長をご紹介。
従来品と比較してみてください。
1.伝達トルクが1.5倍に向上
- 従来品XBシリーズは片面2本だったディスク固定ボルトの本数をXHシリーズでは3本へ変更。
ディスクを固定する力が増加したことにより、トルク伝達能力は1.5倍に向上しました。
![]()
![]()
- XHシリーズは、XBシリーズの後継です。
- 全長・外径および最大軸穴径はXBWと同等。
- XBシリーズの同サイズと比較し、安価です。
2.コンパクト・コストダウン
- 瞬時最大トルクが350%に向上したサーボモータへのカップリング選定で、コンパクト化とコストダウンが見込めます。
3.標準軸穴径を拡充
- XBシリーズにはない軸穴径を標準化。
(●がXBシリーズに対し、XHシリーズのみにある標準軸穴径です。)
4.ロングタイプXHW-C-Lを標準化
- 電動アクチュエータとモータを連結する際に、カップリングが軸に届かない場合、従来は全長を長くした特殊品で対応していましたが、XHシリーズではロングタイプXHW-C-Lを標準化しました。
- XHシリーズはトルク伝達能力が向上しているため、従来品からのサイズダウンが可能です。その際XHW-Cでは全長が足りない場合は、ロングタイプXHW-C-Lをご使用ください。
![]()
商品紹介
コストダウン・省エネ・長寿命
高強度・高剛性
カップリング