カップリング軸穴・キー溝追加工サービス

印刷用PDFダウンロードボタン
カップリング 軸穴・キー溝追加工サービス

サービス紹介動画


動画内に記載のある価格の最新情報は、NBKウェブサイトにてご確認ください。

そのまますぐに使えます。1個でもご注文ください。

軸穴追加工 [BT]

BT

  • カップリングの軸穴を追加工します。軸穴径は0.001mm単位までご指定いただけます。
  • 軸穴径D1・D2は各商品の標準軸穴径の最小軸穴径から最大軸穴径の範囲で指定してください。*1
      *1: 標準軸穴径および最大軸穴径については各商品ページを参照してください。
         ディスクタイプは、下記の「ディスクタイプ指定可能軸穴径」に記載の軸穴径がサービスの対象となります。
         範囲外の軸穴径についてはコンタクトセンターへお問い合わせください。   
  • キー溝追加工KTとの組み合わせ*2もできます。
  •   *2: キー溝追加工適用軸穴径一覧に記載の軸穴径がサービスの対象となります。
  • インチサイズの軸穴も追加工します。インチサイズの軸穴径は下表を参照し、ミリメートルの単位で指定してください。
  • 表1 インチサイズ軸穴径 

    inch mm
    1/8   3.175
    3/16   4.763
    1/4   6.35
    5/16   7.938
    3/8   9.525
    7/16 11.113
    1/2 12.7
    9/16 14.288
    5/8 15.875
    11/16 17.463
    3/4 19.05
    ・ミリメートルに換算した値は小数点第4位以下を切り上げています。



    inch mm
    13/16 20.638
    7/8 22.225
    15/16 23.813
    1 25.4
    1-1/8 28.575
    1-1/4 31.75
    1-3/8 34.925
    1-1/2 38.1
    1-5/8 41.275
    1-3/4 44.45
    2 50.8


    ご注意ください。

    • ディスクタイプの軸穴径は、下表の指定可能軸穴径から指定してください。

     表2 ディスクタイプ指定可能軸穴径 

    単位:mm
    ディスクタイプ指定可能軸穴径
    D1・D2
      3   4   4.5   5   6   6.35   7   8   9
      9.525 10 11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 22 24 25 28 30 32
    35 38 40 42 45 50      
    ・軸穴径D1・D2は各商品の標準軸穴径の最小軸穴径から最大軸穴径の範囲で指定してください。
    ・ディスクタイプの指定可能軸穴径は随時追加しています。

    対象商品・手数料

    • カップリングカテゴリの商品が対象です。
     タイプ
     商品記号
     手数料 (円)
    外径A
    8-32
    外径A
    34-64
    外径A
    65-104
    片側 両側 片側 両側 片側 両側
    高減衰能ゴム XGT2

    3,770



    3,770

    4,150

    4,150

    4,330
    4,330
    XGL2
    XGS2
    XGT
    XGL
    XGS
    高剛性制振*1 XGHW 1,890 - 2,080 - - -
    ディスク*2

    XHW 1,890 3,780 2,080 4,160 2,170 4,340
    XHW-AC*3 - - 2,080 - 2,170
    -
    XHS 1,890
    3,780 2,080
    4,160
    2,170
    4,340
    XBW
    XBS
    MDW
    MDS
    MHW
    MHS
    XBWS 2,540
    5,080 2,840 5,680 - -
    XBSS
    スリット MSX 3,770 3,770 4,150 4,150 - -
    MST
    MWS
    MSH
    MSTS 5,090 5,090 5,650 5,650 - -
    MWSS
    ジョー MJT 1,890 3,780 2,080 4,160 2,170 4,340
    クロスジョイント XUT 1,890 3,780 2,080 4,160 - -
    オルダム MOC 1,890
    3,780 2,080 4,160 2,170 4,340
    MOR
    MOL
    MOS
    MOP
    MOT  -  - 2,080 4,160 2,170 4,340
    MOM 2,080 4,160 2,350 4,700 2,640 5,280
    MOHS 2,540 5,080 - - - -
    ベローズ MFB 1,890 3,780 - - - -
    MFBS 2,540 5,080 - - - -
    セレーション MSF 2,080 4,160 - - - -
    リジッド*4 MRG 3,770 3,770 4,150 4,150 4,330 4,330
    MLR
    MRGS 5,090 5,090 5,650 5,650 6,030 6,030
    MLRS

    MJB L SS LS LSS MKM MWBS XSTS XWSS MSXP XRP の手数料・納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。

    *1: 高剛性制振タイプXGHWは、D1側のみ軸穴追加工を行います。
    *2: ディスクタイプの軸穴径D1・D2は、ディスクタイプの指定可能軸穴径の表から指定してください。
    XHW-10は、対象外です。
    *3: XHW-ACは、D2側のみ軸穴追加工を行います。
    *4: MRG-WMRGS-WMLR-VMLRS-V は、対象外です。

    ・高減衰能ゴム、スリット、リジッドタイプは片側標準軸穴・片側追加工の場合であっても、両側追加工と同額料金になります。一体品のカップリングのため、両側とも加工が必要なためです。

    ・キー溝追加工以外のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

    納期

    数量 納期
    1-20 実働1日目出荷

    ご利用方法

    BT品番指定

    軸穴を追加工する軸穴径の後に加工記号BTを指定してください。
    高減衰能ゴム、スリット、リジッドタイプは片側標準軸穴・片側追加工の場合であっても、両軸穴径(D1・D2)の後ろに「-BT」がつきます。一体品のカップリングのため、両側とも加工が必要なためです。
    キー溝追加工KTとの組み合わせ*1もできます。
    *1: 「キー溝追加工適用軸穴径一覧」に記載の軸穴径がサービスの対象となります。

    キー溝追加工[KT]

    キー溝追加工

    • カップリングにJISB 1301にもとづく新JISキー溝を追加工します。
    • 下表の「キー溝追加工適用軸穴径一覧」に記載の軸穴径がサービスの対象となります。
    • キー溝は当社基準により決められた位置に加工いたします。
    • キー溝追加工は片側のみ・両側のどちらも対応可能です。
    • 高減衰能ゴムタイプ・リジッドタイプは両側の軸穴径が同径かつ両側のキー溝追加工の場合のみ対応可能です。

    • 軸穴追加工BTとの組み合わせもできます。


    • キー溝追加工適用軸穴径一覧

    単位:mm
    適用軸穴径
    D1・D2
    キー溝 キー
    b t 呼び寸法
    b×h
    基準寸法 許容差
    (JS9)
    基準寸法 許容差
      6   7         2 ±0.0125 1.0 +0.1
    0
    2×2
      8   9 10       3 1.4 3×3
    10 11 12       4 ±0.0150 1.8 4×4
    13 14 15 16 17   5 2.3 5×5
    18 19 20 22     6 2.8 6×6
    24 25 28 30     8 ±0.0180 3.3 +0.2
    0
    8×7
    32 35 36 38   10 3.3 10×8
    40 42 44     12 ±0.0215 3.3 12×8
    45 48 50     14 3.8 14×9
    55         16 4.3 16×10

    JIS B 1301 より引用

    ・表中に記載のない軸穴径のキー溝加工はサービス対象外となります。詳しくはコンタクトセンターへお問い合わせください。

    対象商品・手数料

    • カップリングカテゴリの商品が対象です。
     タイプ
     商品記号
     手数料 (円)
    外径A
    8-32
    外径A
    34-64
    外径A
    65-104
    片側 両側 片側 両側 片側 両側
    高減衰能ゴム XGT2

    -



    1,890

    -

    2,070

    -
    2,450
    XGL2
    XGS2
    XGT
    XGL
    XGS
    高剛性制振*1 XGHW    950 - 1,030 - - -
    ディスク

    XHW    950 1,900 1,030 2,060 1,230 2,460
    XHW-AC*2
    -
    -
    1,030 - 1,230
    -
    XHS   950 1,900 1,030 2,060 1,230
    2,460
    XBW
    XBS
    MDW
    MDS
    MHW
    MHS
    XBWS 1,320
    2,640 1,510 3,020 - -
    XBSS
    ジョー MJT    950 1,900 1,030 2,060 1,230 2,460
    クロスジョイント XUT    950 1,900 1,030 2,060 - -
    オルダム MOC   950
    1,900 1,030 2,060 1,230 2,460
    MOR
    MOL
    MOS
    MOP
    MOT - - 1,030 2,060 1,230 2,460
    MOM 1,130 2,260 1,320 2,640 1,510 3,020
    MOHS 1,320 2,640 - - - -
    ベローズ MFB    950 1,900 - - - -
    MFBS 1,320 2,640 - - - -
    セレーション MSF 1,130 2,260 - - - -
    リジッド*3 MRG
    -
    1,890 -
    2,070 -
    2,450
    MLR
    MRGS 2,640 3,030 3,590
    MLRS

    MSX MST MSTS MWS MWSS MKM MWBS XSTS XWSSの手数料・納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。
    ・カタログに記載のないキー溝加工にも対応いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    *1: 高剛性制振タイプXGHWは、D1側のみキー溝追加工を行います。
    *2: XHW-ACは、D2側のみキー溝追加工を行います。
    *3: MRG-W MRGS-W MLR-V MLRS-V は、対象外です。

    ・軸穴追加工以外のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。


    納期

    数量 納期
    1-20 実働1日目出荷

    ご利用方法

    KT品番指定

    キー溝を追加工する軸穴径の後に加工記号KTを指定してください。
    軸穴径D1・D2が10の場合、KT3(キー溝の幅bが3)またはKT4(キー溝の幅bが4)を指定してください。
    軸穴追加工BTとの組み合わせもできます。