• リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)

MK/リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開

Clamping Elements for Linear Guideways

  • 常時開
  • 空気圧タイプ

形状図

MKリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開寸法図

クランプ部の形状は品番により異なります。各品番の形状は、CADデータをご確認ください。

MKリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A A1 A2 B1 B2 B3 G H 保持力
(N)*1
質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MK-1201-A 48.6 15 - 50 15 20.5 M4 4.5 350 0.2 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-1501-A 55 15 5 39 15 15.5 M4 4.5 650 0.24 - - CAD 見積り 在庫品
MK-1501-E 55 15 6 39 15 15.5 M4 4.5 650 0.23 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-1501/300 64 15 5 39 15 15.5 M4 4.5 650 0.28 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-1502-K 55 15 5 39 15 15.5 M4 4.5 650 0.24 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-1502-KB 77 15 5 49 15 21.5 M5 5 650 0.27 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-1503-BM 55 15 6 39 15 15.5 M4 4.5 650 0.23 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-1504-F 55 15 6 39 15 15.5 M4 4.5 650 0.23 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-1505-AK 55 15 5 39 15 15.5 M4 4.5 650 0.23 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-1510-B 55 15 5 39 15 15.5 M4 4.5 650 0.23 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-1701-B 70 15 5 48 15 11.5 M5 7.5 350 0.25 - - CAD 見積り 在庫品
MK-2001-A 66 20 5 39 20 5 M5 5.5 1000 0.3 - - CAD 見積り 在庫品
MK-2001-E 66 20 5 39 20 9 M6 6 1000 0.33 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2001-G 60 15 5 59 25 22 M5 6 650 0.33 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2002-K 66 20 5 39 20 5 M5 5.5 1000 0.3 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2002-KB 88 20 5 39 20 5 M5 5.5 1000 0.36 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2003-BM 66 20 5 39 20 9 M6 6 1000 0.33 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2004-F 66 20 5 39 20 9 M6 6 1000 0.33 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2005-A 66 20 5 39 20 5 M5 5.5 1000 0.31 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2005-AK 66 20 5 39 20 9 M6 6 1000 0.33 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2005-KB 80 20 5 39 20 15.5 M4 4.5 650 0.33 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2010-B 66 20 5 39 20 9 M6 6 1000 0.33 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2012-F 66 20 5 39 20 9 M6 6 1000 0.33 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2014-D 66 20 6 39 20 10 M5 4.2 1000 0.28 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2101-B 77 15 5 49 15 21.5 M5 5 650 0.31 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2501-A 75 20 5 35 20 5 M6 8 1200 0.35 - - CAD 見積り 在庫品
MK-2501-E 75 20 5 35 20 5 M6 7.5 1200 0.33 - - CAD 見積り 在庫品
MK-2501-G 75 20 5 54 20 22 M6 8 1200 0.43 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2501-N 75 20 5 35 20 5 M6 8 1200 0.43 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2501/1000 84 20 5 35 20 5 M6 8 1200 0.4 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2502-K 75 20 5 35 20 5 M6 8 1200 0.35 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2502-KB 121 50 5 36 20 5 M8 10 1200 0.58 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2502-R 75 20 5 35 20 5 M6 8 1200 0.35 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2503-B 75 20 5 35 20 5 M6 8 1200 0.42 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2503-MR 75 20 5 35 20 5 M6 8 1200 0.42 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2505-A 75 20 5 35 20 5 M6 8 1200 0.35 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2505-AK 75 20 5 35 20 5 M6 8 1200 0.42 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2505-AR 75 20 5 35 20 5 M6 8 1200 0.42 - - CAD 見積り 在庫品
MK-2505-KB 120 50 5 35 20 5 M6 8 1200 0.55 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2512-F 75 20 5 35 20 5 M6 8 1200 0.42 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2514-D 75 20 5 35 20 5 M6 8 1200 0.35 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2514-E 75 20 5 35 20 5 M6 8 1200 0.35 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-2701-B 88 20 5 53 20 19.5 M6 6 1000 0.46 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3001-A 90 22 5 39 22 8.5 M8 10 1750 0.62 - - CAD 見積り 在庫品
MK-3001-E 90 22 5 39 22 8.5 M8 9 1200 0.7 - - CAD 見積り 在庫品
MK-3001-G 90 22 5 59 22 23.5 M8 8 1750 0.67 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3002-K 90 22 5 39 22 8.5 M8 10 1750 0.63 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3002-KB 142 22 5 39 22 8.5 M8 8 1750 1.1 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3003-BM 90 22 5 39 22 8.5 M8 9 1750 0.7 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3004-F 90 22 5 39 22 8.5 M8 9 1200 0.7 - - CAD 見積り 在庫品
MK-3005-A 90 22 5 39 22 8.5 M8 7 1750 0.6 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3005-AK 90 22 5 39 22 8.5 M8 9 1750 0.72 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3012-F 90 22 5 39 22 8.5 M8 9 1200 0.7 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3014-E 90 22 5 39 22 8.5 M8 9 1200 0.7 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3501-A 100 24 5 39 24 7.5 M8 10 2000 0.7 - - CAD 見積り 在庫品
MK-3501-B 121 50 5 36 20 5 M8 10 1200 0.58 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3501-E 100 24 5 39 24 7.5 M8 10 2000 0.88 - - CAD 見積り 在庫品
MK-3501-G 96 20 5 54 20 20 M8 10 1750 0.71 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3501/1000 114 24 5 39 24 7.5 M8 10 2000 0.83 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3502-D 100 24 5 39 24 7.5 M8 10 2000 0.88 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3502-K 100 24 5 39 24 7.5 M8 10 2000 0.71 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3502-KB 156 60 5 42 20 9.5 M10 10 2000 1.33 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3503-BM 100 24 5 39 24 7.5 M8 10 2000 0.88 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3503-MR 100 24 5 39 24 7.5 M8 10 2000 0.88 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3504-F 100 24 5 39 24 7.5 M8 10 2000 0.88 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3505-A 100 24 5 39 24 7.5 M8 10 2000 0.88 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3505-AK 100 24 5 39 24 7.5 M8 10 2000 0.88 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3505-AR 100 24 5 39 24 7.5 M8 10 2000 0.88 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3505-KB 156 60 5 39 20 9.5 M10 10 2000 1.37 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3512-F 100 24 5 39 24 7.5 M8 10 2000 0.88 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3514-D 100 24 5 39 24 7.5 M8 10 2000 0.7 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-3514-E 100 24 5 39 24 7.5 M8 10 2000 0.88 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-4501-A 120 26 5 49 26 11.5 M10 15 2250 1.35 - - CAD 見積り 在庫品
MK-4501-E 120 26 5 49 26 11.5 M10 15 2250 1.63 - - CAD 見積り 在庫品
MK-4501/1000 130 26 5 49 26 11.5 M10 15 2250 1.48 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-4502-K 120 26 5 49 26 11.5 M10 15 2250 1.36 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-4502-R 120 26 5 49 26 11.5 M10 15 2250 1.37 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-4503-BM 120 26 5 49 26 11.5 M10 15 2250 1.64 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-4503-MR 120 26 5 49 26 11.5 M10 15 2250 1.64 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-4504-F 120 26 5 49 26 11.5 M10 15 2250 1.63 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-4505-A 120 26 5 49 26 11.5 M10 15 2250 1.35 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-4505-AK 120 26 5 49 26 11.5 M10 15 2250 1.63 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-4505-AR 120 26 5 49 26 11.5 M10 15 2250 1.64 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-4512-F 120 26 5 49 26 11.5 M10 15 2250 1.63 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-4514-D 120 26 5 49 26 11.5 M10 15 2250 1.35 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-4514-E 120 26 5 49 26 11.5 M10 15 2250 1.35 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-5001-B 156 60 5 39 20 9.5 M10 10 2000 1.32 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-5501-A 128 30 5 49 30 9.5 M10 18 2250 1.64 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-5501-F 128 30 5 49 30 9.5 M10 15 2250 1.74 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-5501-SR 128 30 5 49 30 9.5 M10 18 2250 1.65 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-5502-K 128 30 5 49 30 9.5 M10 18 2250 1.65 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-5502-R 128 30 5 49 30 9.5 M10 15 2250 1.91 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-5503-MR 128 30 5 49 30 9.5 M10 15 2250 1.9 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-5504-F 128 30 5 49 30 9.5 M10 15 2250 1.9 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-5505-AK 128 30 5 49 30 9.5 M10 15 2250 1.9 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-5505-AR 128 30 5 49 30 9.5 M10 15 2250 1.9 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-5514-E 128 30 5 49 30 9.5 M10 15 2250 1.9 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-5515-A 128 30 5 49 30 9.5 M10 15 2250 1.73 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-6501-A 138 30 5 49 30 9.5 M10 15 2250 2.42 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-6501-E 138 30 5 49 30 9.5 M10 20 2250 2.62 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-6501-F 138 30 5 49 30 9.5 M10 15 2250 2 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-6501-N 138 30 5 49 30 9.5 M10 11 2250 2.21 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-6501/1000 150 30 5 49 30 9 M10 15 2250 2.69 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-6502-R 138 30 5 49 30 9.5 M10 19 2250 2.45 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-6503-MR 138 30 5 49 30 9.5 M10 20 2250 2.84 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-6504-F 138 30 5 49 30 9.5 M10 20 2250 2.64 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-6505-AK 138 30 5 49 30 9.5 M10 20 2250 2.63 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-6505-AR 138 30 5 49 30 9.5 M10 20 2250 2.64 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-6512-F 138 30 5 49 30 9.5 M10 20 2250 2.63 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-6514-E 138 30 5 49 30 9.5 M10 20 2250 2.64 - - CAD 見積り 非在庫品
MK-8501-A 160 30 5 49 30 9.5 M10 15 2250 2.83 - - CAD 見積り 非在庫品

*1: 圧力が0.6MPaのときの値です。保持力は0.3MPa~0.6MPaの範囲では圧力に比例します。
●MKの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレートPMKを用意しています。

構造

MK_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開


材質・仕上げ

MK
本体 SCr415相当
無電解ニッケルメッキ
エアフィルタ 黄銅
コンタクトセクション SUJ2相当
表面処理なし
アジャストスクリュー SUJ2相当
表面処理なし
キャップ SUS303

特長

  • テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
  • 常時開(Normally Open)タイプです。
    空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。
    空気圧排出時:クランプを開放します。
  • コンパクト設計。
  • ISOクラス6の清浄度に対応。
  • 各種試験データについては、別途資料をご参照ください。
    ⇒試験結果を見る
  • 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。

MK_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開


仕様

制御方式 空気圧・常時開
最低使用圧力 0.3MPa
最高使用圧力 0.65MPa
レスポンスタイム max. 0.06s
クランプ寿命*1 500万回
使用温度 -10℃~+70℃
適用レールの呼び #12~#100

*1: 参考値であり、保証値ではありません。


取りつけ

ねじの呼び*1 締めつけトルク
(N・m)
M4 2.8
M5 5.5
M6 9.5
M8 23
M10 46

*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。


取りつけ図

MKリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開


配管

レールの呼び ねじの呼び 空気消費量*1
(ℓ/サイクル(ANR))
#12 M5 0.007
#15 M5 0.011
#17 M5 0.007
#20 M5 0.019
#21 M5 0.011
#25 M5 0.021
#27 M5 0.019
#30 M5 0.031
#35 M5 0.031
#45 M5 0.041
#50 M5 0.031
#55 M5 0.041
#65 M5 0.041

*1: 圧力が0.6MPaのときの値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


保持力

本カタログに記載の保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。
保持力は0.3MPa~0.6MPaの範囲では圧力に比例します。

MK_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開

  • MKの大きな保持力は、ウェッジスライドギアの楔効果によって発生します。

空気圧による力Fは、ピストンに加わるとウェッジスライドギアの楔効果により力Nに変換。このとき、力Nは力Fの1/tanθ(θは楔の角度)倍の大きさになります。この力Nがリニアガイドウェイのレールとの間で摩擦力Rを生みだし、MKの大きな保持力となります。

MK_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開


関連商品

MKの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレートPMKを用意しています。
PMK

MK_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開


トラブルシューティング

不具合 理由  考えられる原因  解決策 
クランパがクランプ状態にならない/クランプ力が不足している 動作圧力の不足 設定されている動作圧力がとても小さい 製品ページで指定されている値に従って最低使用圧力を設定してください。
エア(オイル)の漏れ,詰まり,配管の途中でせき止められている、電源の故障など エアバルブとクランパの間の配管を最短にしてください。
保持力、保持トルクの不足 レールに適したクランパを使用していない クランパとレールの寸法公差が合っていない NBKサイトの選定ナビでクランパとレールが適合しているかを確認してください。
取りつけ先が十分な剛性を有していない クランパの取りつけ用の面の全面が、十分な剛性を持つテーブル・ベースなどと接する必要があります。
クランパが変形している 取りつけねじが緩んでいるか、強度区分が間違っている 技術データを確認してください。

一部サイズ廃止のご案内

下記の通り、“LinearClamper-Zee®”の一部品番を廃止いたします。
お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250514/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)にはこのような商品があります

直動サポートにはこのような商品があります