• リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)

MKRS/リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用

Clamping Elements for Linear Shafts

  • 常時閉
  • 空気圧タイプ

形状図

MKRSリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A A1 A2 B B1 B2 B3 X H H1 G 適応シャフト径 保持力
(N)
保持トルク
(N・m)*1
質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MKRS-1200-A 50 15 5 56 37 15 11 18 6 27.5 M5 12 350 2.1 0.31 - - CAD 見積り 在庫品
MKRS-1600-A-A 54 15 5 56 37 15 11 22 6 31.5 M5 16 400 3.2 0.39 - - CAD 見積り 在庫品
MKRS-2000-A 66 45 5 60 38 18 13 25 10 38 M8 20 600 6 0.52 - - CAD 見積り 在庫品
MKRS-2500-A 77 60 5 63 42 20 15 30 12 43 M10 25 750 9.3 0.8 - - CAD 見積り 在庫品
MKRS-3000-A 92 68 5 77.5 48.5 25 14 35 13 48.5 M10 30 1050 15.7 1.26 - - CAD 見積り 在庫品
MKRS-3200-A 120 90 5 82 49 26 14 45 15 62 M10 32 1650 26.4 2.5 - - CAD 見積り 非在庫品
MKRS-4000-A 120 90 5 82 49 26 14 45 15 62 M10 40 1650 33 2.23 - - CAD 見積り 在庫品
MKRS-5000-A 132 108 5 82 49 30 9.5 50 15 67 M10 50 1650 41.2 2.53 - - CAD 見積り 在庫品
MKRS-6000-A 142 108 5 82 49 30 9.5 50 15 67 M10 60 1650 49.5 3.28 - - CAD 見積り 非在庫品

*1: シャフト回転方向の保持トルク。

構造

MKRSリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用


材質・仕上げ

MKRS
本体 SCr415相当
無電解ニッケルメッキ
エアフィルタ 黄銅
コンタクトセクション SUJ2相当
表面処理なし
アジャストスクリュー SUJ2相当
表面処理なし

特長

  • リニアシャフト用。
  • テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
  • 常時閉(Normally Closed)タイプです。
    空気圧供給時:クランプを開放します。
    空気圧排出時:ばねの力でシャフトをクランプします。
  • リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。
  • MKRS-1600-Aは、寸法変更にともない品番を変更しました。新旧品番は次のとおりです。
旧品番 新品番
MKRS-1600-A MKRS-1600-A-A

仕様

制御方式 空気圧・常時閉
開放圧力 0.55MPa
最高使用圧力 0.65MPa
レスポンスタイム max. 0.06s
クランプ寿命*1 500万回
使用温度 -10℃~+70℃
適用シャフト径 φ12mm~φ60mm

*1: 参考値であり、保証値ではありません。

  • 推奨シャフト
材質 引張強度400N/mm2以上
硬度 54HRC以上(有効硬化層深さ:0.5mm以上)、または
硬質クロームメッキ(メッキ硬度:800HV以上、メッキ厚:20μm以上)
寸法公差 f8、g8またはh7
真円度 寸法公差の1/2
表面粗さ Ra0.2~3.2

使用上の注意

MKRSは、出荷時にコンタクトセクション間にスペーサをはさみ込んであります。取りつけ時以外は、このスペーサを取りはずさないでください。スペーサを取りはずした状態で長時間放置すると、MKRSが作動しなくなることがあります。

MKRSリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用


取りつけ

ねじの呼び*1 締めつけトルク
(N・m)
M5 5.5
M8 23
M10 46

*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。


配管

シャフト径 ねじの
呼び
空気消費量*1
(ℓ/サイクル(ANR))
φ12 M5 0.019
φ16 M5 0.021
φ20 M5 0.019
φ25 M5 0.021
φ30 M5 0.031
φ40 M5 0.041
φ50 M5 0.041
φ60 M5 0.041

*1: 圧力が0.6MPaのときの値です。


トラブルシューティング

不具合 理由  考えられる原因  解決策 
エア漏れの音が聞こえることがある 本体の外側から漏れている 内部のシールの位置がずれている 5秒以内にクランパを20回以上開閉させてください。
エアコネクションから漏れている しっかりとエアコネクションが接続されていない/配管が不良品である エアコネクションと配管を確認し、必要な場合は交換してください。
部品の摩耗 クランパの寿命 クランパを交換してください。
保持力、保持トルクの不足 レールに適したクランパを使用していない クランパとレールの寸法公差が合っていない NBKサイトの選定ナビでクランパとレールが適合しているかを確認してください。
取りつけ先が十分な剛性を有していない クランパの取りつけ用の面の全面が、十分な剛性を持つテーブル・ベースなどと接する必要があります。
クランパが変形している 取りつけねじが緩んでいるか、強度区分が間違っている 技術データを確認してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)にはこのような商品があります

直動サポートにはこのような商品があります