寸法・CAD・価格
| 品番 | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEPN-1100-00-A | 3.5 | 394,000 | 433,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
特長
- 軽量、小型のコンプレッサ。
- AEPNは本体にコントローラを内蔵しているため、省配線・省スペースでの設置が可能です。
- 空気圧機器の周辺に設置でき、自動搬送車やエア源がない環境でも圧縮空気を供給できます。
- 吐出ポートは2系統。独立制御が可能です。
- 吐出圧力は2段階の調整が可能。アプリケーションに応じた圧力範囲が設定でき、発生エネルギーを抑えた駆動が可能です。
- 吐出圧力が下限値まで低下すると、自動的に圧力を再調整。空気圧機器に必要な作動圧力を維持します。
- 本体の稼働状況をフィードバックすることが可能です。供給圧力信号とステータス信号を出力します。
構造

取りつけ
取りつけ用ねじ*1はM4ねじを使用してください。水平方向に取りつける際は取りつけ用ブラケットが下面に、垂直方向に取りつける際はフロントカバーが下向きになるように設置してください。

*1: 取りつけ用ねじは付属していません。
仕様
| 制御方式 | 電気 |
| 定格電流 | 3A |
| 最大消費電流 | 5A |
| DO出力 | 24V/400mA |
| 待機時消費電力 | 1W |
| 公称作動圧力 | 0.6MPa |
| 吐出空気量 | 6.3Nl/min(0.6MPa時) |
| 吐出圧力範囲 | 0.45MPa~0.55MPa/0.55MPa~0.65MPa |
| 負荷時間率 | S3 - 15%ED(1サイクル:3分) |
| 電磁弁 | エアレスオープン |
| 電磁弁 開閉時間 | 0.01s |
| 騒音 | <70db |
| 使用可能温度 | 5℃~50℃ |
流量

電気配線

使用例
自動搬送車のエア源として
使用上の注意
ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。稼働時間は負荷時間率以内の時間でご使用ください。*1
*1: AEPNは、1サイクル3分のうち稼働時間は27秒、停止時間は2分33秒です。