• 高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパ

PAE/高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 調整式タイプ

PowerStop® - adjustable type

形状図

PAE高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 調整式タイプ寸法図

PAE高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 調整式タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 L2 d dc d2 s e W H sw1
(二面幅)
sw2
(二面幅)
ストローク
タイプ
保護機構タイプ ヘッドタイプ 最大吸収
エネルギ
(J)
緊急時
最大吸収
エネルギ
(J)
時間あたり
最大吸収
エネルギ
(J/h)
最大
ストローク
s
(mm)
衝突速度
(m/s)
許容荷重
(kN)
ロックナット
最大締めつけトルク
(N・m)
復帰時間
(s)
復帰力
(N)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
min. max. min. max.
PAE08-10NHDD-A M8 1 41 2.5 6 2 - 7 6 - 53 3 11 6 標準 保護機構なし ヘッドなし 4 4 10000 6 0.1 5 1 3 0.2 2.5 4.5 10 32,900 36,190 CAD カート 在庫品
PAE08-10NHDS-A M8 1 41 2.5 6 6.5 5 7 6 12 59 3 11 6 標準 保護機構なし ヘッドつき 4 4 10000 6 0.1 5 1 3 0.2 2.5 4.5 11 34,600 38,060 CAD カート 在庫品
PAE08-10NHDK-A M8 1 41 2.5 6 6.5 5 7 6 12 59 3 11 6 標準 保護機構なし パッド+ヘッドつき 4 4 10000 6 0.1 5 1 3 0.2 2.5 4.5 11 34,900 38,390 CAD カート 在庫品
PAE08-10NHFD-A M8 1 41 2.5 6 2 - 7 6 - 53 3 11 6 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 4 4 10000 6 0.1 5 1 3 0.2 2.5 4.5 10 33,700 37,070 CAD カート 非在庫品
PAE08-10NHFS-A M8 1 41 2.5 6 6.5 5 7 6 12 59 3 11 6 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 4 4 10000 6 0.1 5 1 3 0.2 2.5 4.5 11 35,400 38,940 CAD カート 非在庫品
PAE08-10NHFK-A M8 1 41 2.5 6 6.5 5 7 6 12 59 3 11 6 標準 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 4 4 10000 6 0.1 5 1 3 0.2 2.5 4.5 11 35,900 39,490 CAD カート 非在庫品
PAE08-10NHAD-A M8 1 41 2.5 6 2 - 7 6 - 53 3 11 6 標準 ワイパー(防水用) ヘッドなし 4 4 10000 6 0.1 5 1 3 0.2 2.5 4.5 10 33,700 37,070 CAD カート 非在庫品
PAE08-10NHAS-A M8 1 41 2.5 6 6.5 5 7 6 12 59 3 11 6 標準 ワイパー(防水用) ヘッドつき 4 4 10000 6 0.1 5 1 3 0.2 2.5 4.5 11 35,400 38,940 CAD カート 非在庫品
PAE08-10NHAK-A M8 1 41 2.5 6 6.5 5 7 6 12 59 3 11 6 標準 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 4 4 10000 6 0.1 5 1 3 0.2 2.5 4.5 11 35,900 39,490 CAD カート 非在庫品
PAE08-10NHBS-A M8 1 36.5 2.5 6 12 5 7 6 20.5 63 3 11 6 標準 ベローズカバー ヘッドつき 4 4 10000 6 0.1 5 1 3 0.2 2.5 6 13 50,000 55,000 CAD カート 非在庫品
PAE08-10NHBK-A M8 1 36.5 2.5 6 12 5 7 6 20.5 63 3 11 6 標準 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 4 4 10000 6 0.1 5 1 3 0.2 2.5 6 13 50,000 55,000 CAD カート 非在庫品
PAE10-10NHDD-A M10 1 48 2.5 6.5 2.5 - 7 8 - 62.5 4 13 7 標準 保護機構なし ヘッドなし 10 10 22000 8 0.1 5 2 4 0.2 3.5 6 21 35,300 38,830 CAD カート 在庫品
PAE10-10NHDS-A M10 1 48 2.5 6.5 8.5 6 7 8 14.5 69 4 13 7 標準 保護機構なし ヘッドつき 10 10 22000 8 0.1 5 2 4 0.2 3.5 6 23 37,300 41,030 CAD カート 在庫品
PAE10-10NHDK-A M10 1 48 2.5 6.5 8.5 6 7 8 14.5 69 4 13 7 標準 保護機構なし パッド+ヘッドつき 10 10 22000 8 0.1 5 2 4 0.2 3.5 6 23 37,700 41,470 CAD カート 在庫品
PAE10-10NHFD-A M10 1 48 2.5 6.5 2.5 - 7 8 - 62.5 4 13 7 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 10 10 22000 8 0.1 5 2 4 0.2 3.5 6 21 36,300 39,930 CAD カート 非在庫品
PAE10-10NHFS-A M10 1 48 2.5 6.5 8.5 6 7 8 14.5 69 4 13 7 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 10 10 22000 8 0.1 5 2 4 0.2 3.5 6 23 38,200 42,020 CAD カート 非在庫品
PAE10-10NHFK-A M10 1 48 2.5 6.5 8.5 6 7 8 14.5 69 4 13 7 標準 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 10 10 22000 8 0.1 5 2 4 0.2 3.5 6 23 38,600 42,460 CAD カート 非在庫品
PAE10-10NHAD-A M10 1 48 2.5 6.5 2.5 - 7 8 - 62.5 4 13 7 標準 ワイパー(防水用) ヘッドなし 10 10 22000 8 0.1 5 2 4 0.2 3.5 6 21 36,300 39,930 CAD カート 非在庫品
PAE10-10NHAS-A M10 1 48 2.5 6.5 8.5 6 7 8 14.5 69 4 13 7 標準 ワイパー(防水用) ヘッドつき 10 10 22000 8 0.1 5 2 4 0.2 3.5 6 23 38,200 42,020 CAD カート 非在庫品
PAE10-10NHAK-A M10 1 48 2.5 6.5 8.5 6 7 8 14.5 69 4 13 7 標準 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 10 10 22000 8 0.1 5 2 4 0.2 3.5 6 23 38,600 42,460 CAD カート 非在庫品
PAE10-10NHBS-A M10 1 42.5 2.5 6.5 14 6 7 8 24 73 4 13 7 標準 ベローズカバー ヘッドつき 10 10 22000 8 0.1 5 2 4 0.2 3.5 11 23 53,300 58,630 CAD カート 非在庫品
PAE10-10NHBK-A M10 1 42.5 2.5 6.5 14 6 7 8 24 73 4 13 7 標準 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 10 10 22000 8 0.1 5 2 4 0.2 3.5 11 23 53,300 58,630 CAD カート 非在庫品
PAE12-10NHDD-A M12 1 56 2.5 7 3 - 8 10 - 73 5 15 8 標準 保護機構なし ヘッドなし 18 18 33000 10 0.1 5 3 7 0.2 4.5 7.5 34 37,900 41,690 CAD カート 在庫品
PAE12-10NHDS-A M12 1 56 2.5 7 10.5 7 8 10 17 80 5 15 8 標準 保護機構なし ヘッドつき 18 18 33000 10 0.1 5 3 7 0.2 4.5 7.5 38 40,200 44,220 CAD カート 在庫品
PAE12-10NHDK-A M12 1 56 2.5 7 10.5 7 8 10 17 80 5 15 8 標準 保護機構なし パッド+ヘッドつき 18 18 33000 10 0.1 5 3 7 0.2 4.5 7.5 37 40,600 44,660 CAD カート 在庫品
PAE12-10NHFD-A M12 1 56 2.5 7 3 - 8 10 - 73 5 15 8 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 18 18 33000 10 0.1 5 3 7 0.2 4.5 7.5 34 39,200 43,120 CAD カート 非在庫品
PAE12-10NHFS-A M12 1 56 2.5 7 10.5 7 8 10 17 80 5 15 8 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 18 18 33000 10 0.1 5 3 7 0.2 4.5 7.5 38 41,500 45,650 CAD カート 非在庫品
PAE12-10NHFK-A M12 1 56 2.5 7 10.5 7 8 10 17 80 5 15 8 標準 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 18 18 33000 10 0.1 5 3 7 0.2 4.5 7.5 37 41,800 45,980 CAD カート 非在庫品
PAE12-10NHAD-A M12 1 56 2.5 7 3 - 8 10 - 73 5 15 8 標準 ワイパー(防水用) ヘッドなし 18 18 33000 10 0.1 5 3 7 0.2 4.5 7.5 34 39,200 43,120 CAD カート 非在庫品
PAE12-10NHAS-A M12 1 56 2.5 7 10.5 7 8 10 17 80 5 15 8 標準 ワイパー(防水用) ヘッドつき 18 18 33000 10 0.1 5 3 7 0.2 4.5 7.5 38 41,500 45,650 CAD カート 非在庫品
PAE12-10NHAK-A M12 1 56 2.5 7 10.5 7 8 10 17 80 5 15 8 標準 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 18 18 33000 10 0.1 5 3 7 0.2 4.5 7.5 37 41,800 45,980 CAD カート 非在庫品
PAE12-10NHBS-A M12 1 49.5 2.5 7 16 7 8 10 27.5 84 5 15 8 標準 ベローズカバー ヘッドつき 18 18 33000 10 0.1 5 3 7 0.2 4.5 19 39 56,700 62,370 CAD カート 非在庫品
PAE12-10NHBK-A M12 1 49.5 2.5 7 16 7 8 10 27.5 84 5 15 8 標準 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 18 18 33000 10 0.1 5 3 7 0.2 4.5 19 39 56,700 62,370 CAD カート 非在庫品
PAE14-10NHDD-A M14 1 63 3 8 4 - 9.7 12 - 83 6 17 10 標準 保護機構なし ヘッドなし 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 56 39,900 43,890 CAD カート 非在庫品
PAE14-10NHDS-A M14 1 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 17 10 標準 保護機構なし ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 63 42,400 46,640 CAD カート 非在庫品
PAE14-10NHDK-A M14 1 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 17 10 標準 保護機構なし パッド+ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 62 42,800 47,080 CAD カート 非在庫品
PAE14-10NHFD-A M14 1 63 3 8 4 - 9.7 12 - 83 6 17 10 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 56 41,800 45,980 CAD カート 非在庫品
PAE14-10NHFS-A M14 1 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 17 10 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 63 44,300 48,730 CAD カート 非在庫品
PAE14-10NHFK-A M14 1 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 17 10 標準 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 62 44,700 49,170 CAD カート 非在庫品
PAE14-10NHAD-A M14 1 63 3 8 4 - 9.7 12 - 83 6 17 10 標準 ワイパー(防水用) ヘッドなし 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 56 41,800 45,980 CAD カート 非在庫品
PAE14-10NHAS-A M14 1 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 17 10 標準 ワイパー(防水用) ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 63 44,300 48,730 CAD カート 非在庫品
PAE14-10NHAK-A M14 1 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 17 10 標準 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 62 44,700 49,170 CAD カート 非在庫品
PAE14-10NHBS-A M14 1 55 3 8 19 8.5 9.7 12 35.5 98.5 6 17 10 標準 ベローズカバー ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 20 67 60,700 66,770 CAD カート 非在庫品
PAE14-10NHBK-A M14 1 55 3 8 19 8.5 9.7 12 35.5 98.5 6 17 10 標準 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 20 67 60,700 66,770 CAD カート 非在庫品
PAE14-10LHDD-A M14 1 82 3 8 4 - 9.7 20 - 110 6 17 10 ロング 保護機構なし ヘッドなし 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 74 46,900 51,590 CAD カート 非在庫品
PAE14-10LHDS-A M14 1 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 17 10 ロング 保護機構なし ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 81 49,300 54,230 CAD カート 非在庫品
PAE14-10LHDK-A M14 1 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 17 10 ロング 保護機構なし パッド+ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 80 49,700 54,670 CAD カート 非在庫品
PAE14-10LHFD-A M14 1 82 3 8 4 - 9.7 20 - 110 6 17 10 ロング フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 74 48,800 53,680 CAD カート 非在庫品
PAE14-10LHFS-A M14 1 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 17 10 ロング フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 81 51,200 56,320 CAD カート 非在庫品
PAE14-10LHFK-A M14 1 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 17 10 ロング フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 80 51,700 56,870 CAD カート 非在庫品
PAE14-10LHAD-A M14 1 82 3 8 4 - 9.7 20 - 110 6 17 10 ロング ワイパー(防水用) ヘッドなし 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 74 48,800 53,680 CAD カート 非在庫品
PAE14-10LHAS-A M14 1 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 17 10 ロング ワイパー(防水用) ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 81 51,200 56,320 CAD カート 非在庫品
PAE14-10LHAK-A M14 1 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 17 10 ロング ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 80 51,700 56,870 CAD カート 非在庫品
PAE14-15NHDD-A M14 1.5 63 3 8 4 - 9.7 12 - 83 6 17 10 標準 保護機構なし ヘッドなし 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 54 39,900 43,890 CAD カート 在庫品
PAE14-15NHDS-A M14 1.5 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 17 10 標準 保護機構なし ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 61 42,400 46,640 CAD カート 在庫品
PAE14-15NHDK-A M14 1.5 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 17 10 標準 保護機構なし パッド+ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 60 42,800 47,080 CAD カート 在庫品
PAE14-15NHFD-A M14 1.5 63 3 8 4 - 9.7 12 - 83 6 17 10 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 54 41,800 45,980 CAD カート 非在庫品
PAE14-15NHFS-A M14 1.5 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 17 10 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 61 44,300 48,730 CAD カート 非在庫品
PAE14-15NHFK-A M14 1.5 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 17 10 標準 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 60 44,700 49,170 CAD カート 非在庫品
PAE14-15NHAD-A M14 1.5 63 3 8 4 - 9.7 12 - 83 6 17 10 標準 ワイパー(防水用) ヘッドなし 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 54 41,800 45,980 CAD カート 非在庫品
PAE14-15NHAS-A M14 1.5 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 17 10 標準 ワイパー(防水用) ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 61 44,300 48,730 CAD カート 非在庫品
PAE14-15NHAK-A M14 1.5 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 17 10 標準 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 60 44,700 49,170 CAD カート 非在庫品
PAE14-15NHBS-A M14 1.5 55 3 8 19 8.5 9.7 12 35.5 98.5 6 17 10 標準 ベローズカバー ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 20 65 60,700 66,770 CAD カート 非在庫品
PAE14-15NHBK-A M14 1.5 55 3 8 19 8.5 9.7 12 35.5 98.5 6 17 10 標準 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 20 65 60,700 66,770 CAD カート 非在庫品
PAE14-15LHDD-A M14 1.5 82 3 8 4 - 9.7 20 - 110 6 17 10 ロング 保護機構なし ヘッドなし 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 71 46,900 51,590 CAD カート 非在庫品
PAE14-15LHDS-A M14 1.5 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 17 10 ロング 保護機構なし ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 78 49,300 54,230 CAD カート 非在庫品
PAE14-15LHDK-A M14 1.5 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 17 10 ロング 保護機構なし パッド+ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 77 49,700 54,670 CAD カート 非在庫品
PAE14-15LHFD-A M14 1.5 82 3 8 4 - 9.7 20 - 110 6 17 10 ロング フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 71 48,800 53,680 CAD カート 非在庫品
PAE14-15LHFS-A M14 1.5 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 17 10 ロング フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 78 51,200 56,320 CAD カート 非在庫品
PAE14-15LHFK-A M14 1.5 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 17 10 ロング フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 77 51,700 56,870 CAD カート 非在庫品
PAE14-15LHAD-A M14 1.5 82 3 8 4 - 9.7 20 - 110 6 17 10 ロング ワイパー(防水用) ヘッドなし 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 71 48,800 53,680 CAD カート 非在庫品
PAE14-15LHAS-A M14 1.5 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 17 10 ロング ワイパー(防水用) ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 78 51,200 56,320 CAD カート 非在庫品
PAE14-15LHAK-A M14 1.5 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 17 10 ロング ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 77 51,700 56,870 CAD カート 非在庫品
PAE16-10NHDD-A M16 1 63 3 8 4 - 9.7 12 - 83 6 19 10 標準 保護機構なし ヘッドなし 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 78 41,600 45,760 CAD カート 非在庫品
PAE16-10NHDS-A M16 1 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 19 10 標準 保護機構なし ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 85 44,100 48,510 CAD カート 非在庫品
PAE16-10NHDK-A M16 1 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 19 10 標準 保護機構なし パッド+ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 84 44,400 48,840 CAD カート 非在庫品
PAE16-10NHFD-A M16 1 63 3 8 4 - 9.7 12 - 83 6 19 10 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 78 43,600 47,960 CAD カート 非在庫品
PAE16-10NHFS-A M16 1 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 19 10 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 85 46,000 50,600 CAD カート 非在庫品
PAE16-10NHFK-A M16 1 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 19 10 標準 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 84 46,300 50,930 CAD カート 非在庫品
PAE16-10NHAD-A M16 1 63 3 8 4 - 9.7 12 - 83 6 19 10 標準 ワイパー(防水用) ヘッドなし 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 78 43,600 47,960 CAD カート 非在庫品
PAE16-10NHAS-A M16 1 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 19 10 標準 ワイパー(防水用) ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 85 46,000 50,600 CAD カート 非在庫品
PAE16-10NHAK-A M16 1 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 19 10 標準 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 84 46,300 50,930 CAD カート 非在庫品
PAE16-10LHDD-A M16 1 82 3 8 4 - 9.7 20 - 110 6 19 10 ロング 保護機構なし ヘッドなし 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 103 49,100 54,010 CAD カート 非在庫品
PAE16-10LHDS-A M16 1 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 19 10 ロング 保護機構なし ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 110 51,500 56,650 CAD カート 非在庫品
PAE16-10LHDK-A M16 1 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 19 10 ロング 保護機構なし パッド+ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 109 51,900 57,090 CAD カート 非在庫品
PAE16-10LHFD-A M16 1 82 3 8 4 - 9.7 20 - 110 6 19 10 ロング フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 103 51,000 56,100 CAD カート 非在庫品
PAE16-10LHFS-A M16 1 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 19 10 ロング フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 110 53,500 58,850 CAD カート 非在庫品
PAE16-10LHFK-A M16 1 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 19 10 ロング フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 109 53,800 59,180 CAD カート 非在庫品
PAE16-10LHAD-A M16 1 82 3 8 4 - 9.7 20 - 110 6 19 10 ロング ワイパー(防水用) ヘッドなし 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 103 51,000 56,100 CAD カート 非在庫品
PAE16-10LHAS-A M16 1 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 19 10 ロング ワイパー(防水用) ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 110 53,500 58,850 CAD カート 非在庫品
PAE16-10LHAK-A M16 1 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 19 10 ロング ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 109 53,800 59,180 CAD カート 非在庫品
PAE16-15NHDD-A M16 1.5 63 3 8 4 - 9.7 12 - 83 6 19 10 標準 保護機構なし ヘッドなし 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 76 41,600 45,760 CAD カート 非在庫品
PAE16-15NHDS-A M16 1.5 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 19 10 標準 保護機構なし ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 83 44,100 48,510 CAD カート 非在庫品
PAE16-15NHDK-A M16 1.5 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 19 10 標準 保護機構なし パッド+ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 82 44,400 48,840 CAD カート 非在庫品
PAE16-15NHFD-A M16 1.5 63 3 8 4 - 9.7 12 - 83 6 19 10 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 76 43,600 47,960 CAD カート 非在庫品
PAE16-15NHFS-A M16 1.5 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 19 10 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 83 46,000 50,600 CAD カート 非在庫品
PAE16-15NHFK-A M16 1.5 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 19 10 標準 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 82 46,300 50,930 CAD カート 非在庫品
PAE16-15NHAD-A M16 1.5 63 3 8 4 - 9.7 12 - 83 6 19 10 標準 ワイパー(防水用) ヘッドなし 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 76 43,600 47,960 CAD カート 非在庫品
PAE16-15NHAS-A M16 1.5 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 19 10 標準 ワイパー(防水用) ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 83 46,000 50,600 CAD カート 非在庫品
PAE16-15NHAK-A M16 1.5 63 3 8 12 8.5 9.7 12 21 92 6 19 10 標準 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 34 34 50000 12 0.1 5 3.5 20 0.3 7 11 82 46,300 50,930 CAD カート 非在庫品
PAE16-15LHDD-A M16 1.5 82 3 8 4 - 9.7 20 - 110 6 19 10 ロング 保護機構なし ヘッドなし 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 100 49,100 54,010 CAD カート 非在庫品
PAE16-15LHDS-A M16 1.5 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 19 10 ロング 保護機構なし ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 107 51,500 56,650 CAD カート 非在庫品
PAE16-15LHDK-A M16 1.5 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 19 10 ロング 保護機構なし パッド+ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 106 51,900 57,090 CAD カート 非在庫品
PAE16-15LHFD-A M16 1.5 82 3 8 4 - 9.7 20 - 110 6 19 10 ロング フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 100 51,000 56,100 CAD カート 非在庫品
PAE16-15LHFS-A M16 1.5 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 19 10 ロング フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 107 53,500 58,850 CAD カート 非在庫品
PAE16-15LHFK-A M16 1.5 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 19 10 ロング フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 106 53,800 59,180 CAD カート 非在庫品
PAE16-15LHAD-A M16 1.5 82 3 8 4 - 9.7 20 - 110 6 19 10 ロング ワイパー(防水用) ヘッドなし 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 100 51,000 56,100 CAD カート 非在庫品
PAE16-15LHAS-A M16 1.5 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 19 10 ロング ワイパー(防水用) ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 107 53,500 58,850 CAD カート 非在庫品
PAE16-15LHAK-A M16 1.5 82 3 8 12 8.5 9.7 20 29 119 6 19 10 ロング ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 34 34 50000 20 0.1 5 3.5 20 0.4 7 11 106 53,800 59,180 CAD カート 非在庫品
PAE20-15NHDD-A M20 1.5 74 3.5 10 6 - 13.7 15 - 99 8 24 14 標準 保護機構なし ヘッドなし 80 80 90000 15 0.1 5 10 40 0.3 16 26 130 45,700 50,270 CAD カート 在庫品
PAE20-15NHDS-A M20 1.5 74 3.5 10 18 13 13.7 15 25 109 8 24 14 標準 保護機構なし ヘッドつき 80 80 90000 15 0.1 5 10 40 0.3 16 26 140 48,500 53,350 CAD カート 在庫品
PAE20-15NHDK-A M20 1.5 74 3.5 10 18 13 13.7 15 25 109 8 24 14 標準 保護機構なし パッド+ヘッドつき 80 80 90000 15 0.1 5 10 40 0.3 16 26 140 49,100 54,010 CAD カート 在庫品
PAE20-15NHFD-A M20 1.5 74 3.5 10 6 - 13.7 15 - 99 8 24 14 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 80 80 90000 15 0.1 5 10 40 0.3 16 26 130 47,800 52,580 CAD カート 非在庫品
PAE20-15NHFS-A M20 1.5 74 3.5 10 18 13 13.7 15 25 109 8 24 14 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 80 80 90000 15 0.1 5 10 40 0.3 16 26 140 50,500 55,550 CAD カート 非在庫品
PAE20-15NHFK-A M20 1.5 74 3.5 10 18 13 13.7 15 25 109 8 24 14 標準 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 80 80 90000 15 0.1 5 10 40 0.3 16 26 140 51,100 56,210 CAD カート 非在庫品
PAE20-15NHAD-A M20 1.5 74 3.5 10 6 - 13.7 15 - 99 8 24 14 標準 ワイパー(防水用) ヘッドなし 80 80 90000 15 0.1 5 10 40 0.3 16 26 130 47,800 52,580 CAD カート 非在庫品
PAE20-15NHAS-A M20 1.5 74 3.5 10 18 13 13.7 15 25 109 8 24 14 標準 ワイパー(防水用) ヘッドつき 80 80 90000 15 0.1 5 10 40 0.3 16 26 140 50,500 55,550 CAD カート 非在庫品
PAE20-15NHAK-A M20 1.5 74 3.5 10 18 13 13.7 15 25 109 8 24 14 標準 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 80 80 90000 15 0.1 5 10 40 0.3 16 26 140 51,100 56,210 CAD カート 非在庫品
PAE20-15NHBS-A M20 1.5 64 3.5 10 25 13 13.7 15 44 118 8 24 14 標準 ベローズカバー ヘッドつき 80 80 90000 15 0.1 5 10 40 0.3 16 62 164 68,400 75,240 CAD カート 非在庫品
PAE20-15NHBK-A M20 1.5 64 3.5 10 25 13 13.7 15 44 118 8 24 14 標準 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 80 80 90000 15 0.1 5 10 40 0.3 16 62 164 68,400 75,240 CAD カート 非在庫品
PAE20-15LHDD-A M20 1.5 96 3.5 10 6 - 13.7 25 - 131 8 24 14 ロング 保護機構なし ヘッドなし 80 80 90000 25 0.1 5 10 40 0.5 16 26 160 54,300 59,730 CAD カート 非在庫品
PAE20-15LHDS-A M20 1.5 96 3.5 10 18 13 13.7 25 35 141 8 24 14 ロング 保護機構なし ヘッドつき 80 80 90000 25 0.1 5 10 40 0.5 16 26 180 57,100 62,810 CAD カート 非在庫品
PAE20-15LHDK-A M20 1.5 96 3.5 10 18 13 13.7 25 35 141 8 24 14 ロング 保護機構なし パッド+ヘッドつき 80 80 90000 25 0.1 5 10 40 0.5 16 26 180 57,600 63,360 CAD カート 非在庫品
PAE20-15LHFD-A M20 1.5 96 3.5 10 6 - 13.7 25 - 131 8 24 14 ロング フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 80 80 90000 25 0.1 5 10 40 0.5 16 26 160 56,500 62,150 CAD カート 非在庫品
PAE20-15LHFS-A M20 1.5 96 3.5 10 18 13 13.7 25 35 141 8 24 14 ロング フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 80 80 90000 25 0.1 5 10 40 0.5 16 26 180 59,100 65,010 CAD カート 非在庫品
PAE20-15LHFK-A M20 1.5 96 3.5 10 18 13 13.7 25 35 141 8 24 14 ロング フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 80 80 90000 25 0.1 5 10 40 0.5 16 26 180 59,800 65,780 CAD カート 非在庫品
PAE20-15LHAD-A M20 1.5 96 3.5 10 6 - 13.7 25 - 131 8 24 14 ロング ワイパー(防水用) ヘッドなし 80 80 90000 25 0.1 5 10 40 0.5 16 26 160 56,500 62,150 CAD カート 非在庫品
PAE20-15LHAS-A M20 1.5 96 3.5 10 18 13 13.7 25 35 141 8 24 14 ロング ワイパー(防水用) ヘッドつき 80 80 90000 25 0.1 5 10 40 0.5 16 26 180 59,100 65,010 CAD カート 非在庫品
PAE20-15LHAK-A M20 1.5 96 3.5 10 18 13 13.7 25 35 141 8 24 14 ロング ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 80 80 90000 25 0.1 5 10 40 0.5 16 26 180 59,800 65,780 CAD カート 非在庫品
PAE22-15NHDD-A M22 1.5 74 3.5 10 6 - 13.7 15 - 99 8 27 14 標準 保護機構なし ヘッドなし 80 80 90000 15 0.1 5 10 40 0.3 16 26 170 51,100 56,210 CAD カート 非在庫品
PAE22-15NHDS-A M22 1.5 74 3.5 10 18 13 13.7 15 25 109 8 27 14 標準 保護機構なし ヘッドつき 80 80 90000 15 0.1 5 10 40 0.3 16 26 180 53,800 59,180 CAD カート 非在庫品
PAE22-15NHDK-A M22 1.5 74 3.5 10 18 13 13.7 15 25 109 8 27 14 標準 保護機構なし パッド+ヘッドつき 80 80 90000 15 0.1 5 10 40 0.3 16 26 180 54,400 59,840 CAD カート 非在庫品
PAE22-15NHFD-A M22 1.5 74 3.5 10 6 - 13.7 15 - 99 8 27 14 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 80 80 90000 15 0.1 5 10 40 0.3 16 26 170 53,200 58,520 CAD カート 非在庫品
PAE22-15NHFS-A M22 1.5 74 3.5 10 18 13 13.7 15 25 109 8 27 14 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 80 80 90000 15 0.1 5 10 40 0.3 16 26 180 55,900 61,490 CAD カート 非在庫品
PAE22-15NHFK-A M22 1.5 74 3.5 10 18 13 13.7 15 25 109 8 27 14 標準 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 80 80 90000 15 0.1 5 10 40 0.3 16 26 180 56,600 62,260 CAD カート 非在庫品
PAE22-15NHAD-A M22 1.5 74 3.5 10 6 - 13.7 15 - 99 8 27 14 標準 ワイパー(防水用) ヘッドなし 80 80 90000 15 0.1 5 10 40 0.3 16 26 170 53,200 58,520 CAD カート 非在庫品
PAE22-15NHAS-A M22 1.5 74 3.5 10 18 13 13.7 15 25 109 8 27 14 標準 ワイパー(防水用) ヘッドつき 80 80 90000 15 0.1 5 10 40 0.3 16 26 180 55,900 61,490 CAD カート 非在庫品
PAE22-15NHAK-A M22 1.5 74 3.5 10 18 13 13.7 15 25 109 8 27 14 標準 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 80 80 90000 15 0.1 5 10 40 0.3 16 26 180 56,600 62,260 CAD カート 非在庫品
PAE22-15LHDD-A M22 1.5 96 3.5 10 6 - 13.7 25 - 131 8 27 14 ロング 保護機構なし ヘッドなし 80 80 90000 25 0.1 5 10 40 0.5 16 26 210 60,300 66,330 CAD カート 非在庫品
PAE22-15LHDS-A M22 1.5 96 3.5 10 18 13 13.7 25 35 141 8 27 14 ロング 保護機構なし ヘッドつき 80 80 90000 25 0.1 5 10 40 0.5 16 26 230 63,000 69,300 CAD カート 非在庫品
PAE22-15LHDK-A M22 1.5 96 3.5 10 18 13 13.7 25 35 141 8 27 14 ロング 保護機構なし パッド+ヘッドつき 80 80 90000 25 0.1 5 10 40 0.5 16 26 230 63,600 69,960 CAD カート 非在庫品
PAE22-15LHFD-A M22 1.5 96 3.5 10 6 - 13.7 25 - 131 8 27 14 ロング フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 80 80 90000 25 0.1 5 10 40 0.5 16 26 210 62,300 68,530 CAD カート 非在庫品
PAE22-15LHFS-A M22 1.5 96 3.5 10 18 13 13.7 25 35 141 8 27 14 ロング フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 80 80 90000 25 0.1 5 10 40 0.5 16 26 230 65,000 71,500 CAD カート 非在庫品
PAE22-15LHFK-A M22 1.5 96 3.5 10 18 13 13.7 25 35 141 8 27 14 ロング フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 80 80 90000 25 0.1 5 10 40 0.5 16 26 230 65,600 72,160 CAD カート 非在庫品
PAE22-15LHAD-A M22 1.5 96 3.5 10 6 - 13.7 25 - 131 8 27 14 ロング ワイパー(防水用) ヘッドなし 80 80 90000 25 0.1 5 10 40 0.5 16 26 210 62,300 68,530 CAD カート 非在庫品
PAE22-15LHAS-A M22 1.5 96 3.5 10 18 13 13.7 25 35 141 8 27 14 ロング ワイパー(防水用) ヘッドつき 80 80 90000 25 0.1 5 10 40 0.5 16 26 230 65,000 71,500 CAD カート 非在庫品
PAE22-15LHAK-A M22 1.5 96 3.5 10 18 13 13.7 25 35 141 8 27 14 ロング ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 80 80 90000 25 0.1 5 10 40 0.5 16 26 230 65,600 72,160 CAD カート 非在庫品
PAE25-15NHDD-A M25 1.5 107 4 13 8 - 18.6 25 - 145 10 30 19 標準 保護機構なし ヘッドなし 230 230 120000 25 0.1 5 17 60 0.4 26 45 300 55,300 60,830 CAD カート 在庫品
PAE25-15NHDS-A M25 1.5 107 4 13 23 17 18.6 25 38 158 10 30 19 標準 保護機構なし ヘッドつき 230 230 120000 25 0.1 5 17 60 0.4 26 45 340 58,400 64,240 CAD カート 非在庫品
PAE25-15NHDK-A M25 1.5 107 4 13 23 17 18.6 25 38 158 10 30 19 標準 保護機構なし パッド+ヘッドつき 230 230 120000 25 0.1 5 17 60 0.4 26 45 340 59,300 65,230 CAD カート 非在庫品
PAE25-15NHFD-A M25 1.5 107 4 13 8 - 18.6 25 - 145 10 30 19 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 230 230 120000 25 0.1 5 17 60 0.4 26 45 300 57,600 63,360 CAD カート 非在庫品
PAE25-15NHFS-A M25 1.5 107 4 13 23 17 18.6 25 38 158 10 30 19 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 230 230 120000 25 0.1 5 17 60 0.4 26 45 340 60,700 66,770 CAD カート 非在庫品
PAE25-15NHFK-A M25 1.5 107 4 13 23 17 18.6 25 38 158 10 30 19 標準 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 230 230 120000 25 0.1 5 17 60 0.4 26 45 340 61,800 67,980 CAD カート 非在庫品
PAE25-15NHAD-A M25 1.5 107 4 13 8 - 18.6 25 - 145 10 30 19 標準 ワイパー(防水用) ヘッドなし 230 230 120000 25 0.1 5 17 60 0.4 26 45 300 57,600 63,360 CAD カート 非在庫品
PAE25-15NHAS-A M25 1.5 107 4 13 23 17 18.6 25 38 158 10 30 19 標準 ワイパー(防水用) ヘッドつき 230 230 120000 25 0.1 5 17 60 0.4 26 45 340 60,700 66,770 CAD カート 非在庫品
PAE25-15NHAK-A M25 1.5 107 4 13 23 17 18.6 25 38 158 10 30 19 標準 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 230 230 120000 25 0.1 5 17 60 0.4 26 45 340 61,800 67,980 CAD カート 非在庫品
PAE25-15NHBS-A M25 1.5 94.5 4 13 31 17 18.6 25 59 166.5 10 30 19 標準 ベローズカバー ヘッドつき 230 230 120000 25 0.1 5 17 60 0.4 26 115 360 79,900 87,890 CAD カート 非在庫品
PAE25-15NHBK-A M25 1.5 94.5 4 13 31 17 18.6 25 59 166.5 10 30 19 標準 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 230 230 120000 25 0.1 5 17 60 0.4 26 115 360 79,900 87,890 CAD カート 非在庫品
PAE25-15LHDD-A M25 1.5 142 4 13 8 - 18.6 40 - 195 10 30 19 ロング 保護機構なし ヘッドなし 230 230 120000 40 0.1 5 17 60 0.6 26 45 390 65,100 71,610 CAD カート 非在庫品
PAE25-15LHDS-A M25 1.5 142 4 13 23 17 18.6 40 53 208 10 30 19 ロング 保護機構なし ヘッドつき 230 230 120000 40 0.1 5 17 60 0.6 26 45 430 68,200 75,020 CAD カート 非在庫品
PAE25-15LHDK-A M25 1.5 142 4 13 23 17 18.6 40 53 208 10 30 19 ロング 保護機構なし パッド+ヘッドつき 230 230 120000 40 0.1 5 17 60 0.6 26 45 430 69,300 76,230 CAD カート 非在庫品
PAE25-15LHFD-A M25 1.5 142 4 13 8 - 18.6 40 - 195 10 30 19 ロング フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 230 230 120000 40 0.1 5 17 60 0.6 26 45 390 67,500 74,250 CAD カート 非在庫品
PAE25-15LHFS-A M25 1.5 142 4 13 23 17 18.6 40 53 208 10 30 19 ロング フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 230 230 120000 40 0.1 5 17 60 0.6 26 45 430 70,600 77,660 CAD カート 非在庫品
PAE25-15LHFK-A M25 1.5 142 4 13 23 17 18.6 40 53 208 10 30 19 ロング フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 230 230 120000 40 0.1 5 17 60 0.6 26 45 430 71,700 78,870 CAD カート 非在庫品
PAE25-15LHAD-A M25 1.5 142 4 13 8 - 18.6 40 - 195 10 30 19 ロング ワイパー(防水用) ヘッドなし 230 230 120000 40 0.1 5 17 60 0.6 26 45 390 67,500 74,250 CAD カート 非在庫品
PAE25-15LHAS-A M25 1.5 142 4 13 23 17 18.6 40 53 208 10 30 19 ロング ワイパー(防水用) ヘッドつき 230 230 120000 40 0.1 5 17 60 0.6 26 45 430 70,600 77,660 CAD カート 非在庫品
PAE25-15LHAK-A M25 1.5 142 4 13 23 17 18.6 40 53 208 10 30 19 ロング ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 230 230 120000 40 0.1 5 17 60 0.6 26 45 430 71,700 78,870 CAD カート 非在庫品
PAE27-30NHDD-A M27 3 107 4 13 8 - 18.6 25 - 145 10 32 19 標準 保護機構なし ヘッドなし 230 230 120000 25 0.1 5 17 60 0.4 26 45 330 58,600 64,460 CAD カート 非在庫品
PAE27-30NHDS-A M27 3 107 4 13 23 17 18.6 25 38 158 10 32 19 標準 保護機構なし ヘッドつき 230 230 120000 25 0.1 5 17 60 0.4 26 45 370 61,700 67,870 CAD カート 非在庫品
PAE27-30NHDK-A M27 3 107 4 13 23 17 18.6 25 38 158 10 32 19 標準 保護機構なし パッド+ヘッドつき 230 230 120000 25 0.1 5 17 60 0.4 26 45 370 62,600 68,860 CAD カート 非在庫品
PAE27-30NHFD-A M27 3 107 4 13 8 - 18.6 25 - 145 10 32 19 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 230 230 120000 25 0.1 5 17 60 0.4 26 45 330 61,000 67,100 CAD カート 非在庫品
PAE27-30NHFS-A M27 3 107 4 13 23 17 18.6 25 38 158 10 32 19 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 230 230 120000 25 0.1 5 17 60 0.4 26 45 370 64,100 70,510 CAD カート 非在庫品
PAE27-30NHFK-A M27 3 107 4 13 23 17 18.6 25 38 158 10 32 19 標準 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 230 230 120000 25 0.1 5 17 60 0.4 26 45 370 65,100 71,610 CAD カート 非在庫品
PAE27-30NHAD-A M27 3 107 4 13 8 - 18.6 25 - 145 10 32 19 標準 ワイパー(防水用) ヘッドなし 230 230 120000 25 0.1 5 17 60 0.4 26 45 330 61,000 67,100 CAD カート 非在庫品
PAE27-30NHAS-A M27 3 107 4 13 23 17 18.6 25 38 158 10 32 19 標準 ワイパー(防水用) ヘッドつき 230 230 120000 25 0.1 5 17 60 0.4 26 45 370 64,100 70,510 CAD カート 非在庫品
PAE27-30NHAK-A M27 3 107 4 13 23 17 18.6 25 38 158 10 32 19 標準 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 230 230 120000 25 0.1 5 17 60 0.4 26 45 370 65,100 71,610 CAD カート 非在庫品
PAE27-30LHDD-A M27 3 142 4 13 8 - 18.6 40 - 195 10 32 19 ロング 保護機構なし ヘッドなし 230 230 120000 40 0.1 5 17 60 0.6 26 45 430 69,400 76,340 CAD カート 非在庫品
PAE27-30LHDS-A M27 3 142 4 13 23 17 18.6 40 53 208 10 32 19 ロング 保護機構なし ヘッドつき 230 230 120000 40 0.1 5 17 60 0.6 26 45 470 72,500 79,750 CAD カート 非在庫品
PAE27-30LHDK-A M27 3 142 4 13 23 17 18.6 40 53 208 10 32 19 ロング 保護機構なし パッド+ヘッドつき 230 230 120000 40 0.1 5 17 60 0.6 26 45 470 73,500 80,850 CAD カート 非在庫品
PAE27-30LHFD-A M27 3 142 4 13 8 - 18.6 40 - 195 10 32 19 ロング フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 230 230 120000 40 0.1 5 17 60 0.6 26 45 430 71,800 78,980 CAD カート 非在庫品
PAE27-30LHFS-A M27 3 142 4 13 23 17 18.6 40 53 208 10 32 19 ロング フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 230 230 120000 40 0.1 5 17 60 0.6 26 45 470 74,900 82,390 CAD カート 非在庫品
PAE27-30LHFK-A M27 3 142 4 13 23 17 18.6 40 53 208 10 32 19 ロング フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 230 230 120000 40 0.1 5 17 60 0.6 26 45 470 76,000 83,600 CAD カート 非在庫品
PAE27-30LHAD-A M27 3 142 4 13 8 - 18.6 40 - 195 10 32 19 ロング ワイパー(防水用) ヘッドなし 230 230 120000 40 0.1 5 17 60 0.6 26 45 430 71,800 78,980 CAD カート 非在庫品
PAE27-30LHAS-A M27 3 142 4 13 23 17 18.6 40 53 208 10 32 19 ロング ワイパー(防水用) ヘッドつき 230 230 120000 40 0.1 5 17 60 0.6 26 45 470 74,900 82,390 CAD カート 非在庫品
PAE27-30LHAK-A M27 3 142 4 13 23 17 18.6 40 53 208 10 32 19 ロング ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 230 230 120000 40 0.1 5 17 60 0.6 26 45 470 76,000 83,600 CAD カート 非在庫品
PAE33-15NHDD-A M33 1.5 126 4.5 17 10 - 23.6 30 - 173 12 41 24 標準 保護機構なし ヘッドなし 400 400 140000 30 0.1 5 30 80 0.4 40 65 640 76,000 83,600 CAD カート 非在庫品
PAE33-15NHDS-A M33 1.5 126 4.5 17 31 22 23.6 30 45 188 12 41 24 標準 保護機構なし ヘッドつき 400 400 140000 30 0.1 5 30 80 0.4 40 65 710 79,700 87,670 CAD カート 非在庫品
PAE33-15NHDK-A M33 1.5 126 4.5 17 31 22 23.6 30 45 188 12 41 24 標準 保護機構なし パッド+ヘッドつき 400 400 140000 30 0.1 5 30 80 0.4 40 65 710 80,900 88,990 CAD カート 非在庫品
PAE33-15NHFD-A M33 1.5 126 4.5 17 10 - 23.6 30 - 173 12 41 24 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 400 400 140000 30 0.1 5 30 80 0.4 40 65 640 78,700 86,570 CAD カート 非在庫品
PAE33-15NHFS-A M33 1.5 126 4.5 17 31 22 23.6 30 45 188 12 41 24 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 400 400 140000 30 0.1 5 30 80 0.4 40 65 710 82,500 90,750 CAD カート 非在庫品
PAE33-15NHFK-A M33 1.5 126 4.5 17 31 22 23.6 30 45 188 12 41 24 標準 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 400 400 140000 30 0.1 5 30 80 0.4 40 65 710 83,600 91,960 CAD カート 非在庫品
PAE33-15NHAD-A M33 1.5 126 4.5 17 10 - 23.6 30 - 173 12 41 24 標準 ワイパー(防水用) ヘッドなし 400 400 140000 30 0.1 5 30 80 0.4 40 65 640 78,700 86,570 CAD カート 非在庫品
PAE33-15NHAS-A M33 1.5 126 4.5 17 31 22 23.6 30 45 188 12 41 24 標準 ワイパー(防水用) ヘッドつき 400 400 140000 30 0.1 5 30 80 0.4 40 65 710 82,500 90,750 CAD カート 非在庫品
PAE33-15NHAK-A M33 1.5 126 4.5 17 31 22 23.6 30 45 188 12 41 24 標準 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 400 400 140000 30 0.1 5 30 80 0.4 40 65 710 83,600 91,960 CAD カート 非在庫品
PAE33-15NHBS-A M33 1.5 111.5 4.5 17 39 22 23.6 30 70.5 199 12 41 24 標準 ベローズカバー ヘッドつき 400 400 140000 30 0.1 5 30 80 0.4 40 260 790 102,000 112,200 CAD カート 非在庫品
PAE33-15NHBK-A M33 1.5 111.5 4.5 17 39 22 23.6 30 70.5 199 12 41 24 標準 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 400 400 140000 30 0.1 5 30 80 0.4 40 260 790 102,000 112,200 CAD カート 非在庫品
PAE33-15LHDD-A M33 1.5 171 4.5 17 10 - 23.6 50 - 238 12 41 24 ロング 保護機構なし ヘッドなし 400 400 140000 50 0.1 5 30 80 0.8 40 65 850 91,200 100,320 CAD カート 非在庫品
PAE33-15LHDS-A M33 1.5 171 4.5 17 31 22 23.6 50 65 253 12 41 24 ロング 保護機構なし ヘッドつき 400 400 140000 50 0.1 5 30 80 0.8 40 65 920 95,000 104,500 CAD カート 非在庫品
PAE33-15LHDK-A M33 1.5 171 4.5 17 31 22 23.6 50 65 253 12 41 24 ロング 保護機構なし パッド+ヘッドつき 400 400 140000 50 0.1 5 30 80 0.8 40 65 920 96,100 105,710 CAD カート 非在庫品
PAE33-15LHFD-A M33 1.5 171 4.5 17 10 - 23.6 50 - 238 12 41 24 ロング フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 400 400 140000 50 0.1 5 30 80 0.8 40 65 850 94,100 103,510 CAD カート 非在庫品
PAE33-15LHFS-A M33 1.5 171 4.5 17 31 22 23.6 50 65 253 12 41 24 ロング フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 400 400 140000 50 0.1 5 30 80 0.8 40 65 920 97,700 107,470 CAD カート 非在庫品
PAE33-15LHFK-A M33 1.5 171 4.5 17 31 22 23.6 50 65 253 12 41 24 ロング フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 400 400 140000 50 0.1 5 30 80 0.8 40 65 920 98,900 108,790 CAD カート 非在庫品
PAE33-15LHAD-A M33 1.5 171 4.5 17 10 - 23.6 50 - 238 12 41 24 ロング ワイパー(防水用) ヘッドなし 400 400 140000 50 0.1 5 30 80 0.8 40 65 850 94,100 103,510 CAD カート 非在庫品
PAE33-15LHAS-A M33 1.5 171 4.5 17 31 22 23.6 50 65 253 12 41 24 ロング ワイパー(防水用) ヘッドつき 400 400 140000 50 0.1 5 30 80 0.8 40 65 920 97,700 107,470 CAD カート 非在庫品
PAE33-15LHAK-A M33 1.5 171 4.5 17 31 22 23.6 50 65 253 12 41 24 ロング ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 400 400 140000 50 0.1 5 30 80 0.8 40 65 920 98,900 108,790 CAD カート 非在庫品
PAE36-15NHDD-A M36 1.5 126 4.5 17 10 - 23.6 30 - 173 12 46 24 標準 保護機構なし ヘッドなし 400 400 140000 30 0.1 5 30 80 0.4 40 65 810 81,300 89,430 CAD カート 非在庫品
PAE36-15NHDS-A M36 1.5 126 4.5 17 31 22 23.6 30 45 188 12 46 24 標準 保護機構なし ヘッドつき 400 400 140000 30 0.1 5 30 80 0.4 40 65 880 85,000 93,500 CAD カート 非在庫品
PAE36-15NHDK-A M36 1.5 126 4.5 17 31 22 23.6 30 45 188 12 46 24 標準 保護機構なし パッド+ヘッドつき 400 400 140000 30 0.1 5 30 80 0.4 40 65 880 86,200 94,820 CAD カート 非在庫品
PAE36-15NHFD-A M36 1.5 126 4.5 17 10 - 23.6 30 - 173 12 46 24 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 400 400 140000 30 0.1 5 30 80 0.4 40 65 810 84,200 92,620 CAD カート 非在庫品
PAE36-15NHFS-A M36 1.5 126 4.5 17 31 22 23.6 30 45 188 12 46 24 標準 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 400 400 140000 30 0.1 5 30 80 0.4 40 65 880 87,900 96,690 CAD カート 非在庫品
PAE36-15NHFK-A M36 1.5 126 4.5 17 31 22 23.6 30 45 188 12 46 24 標準 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 400 400 140000 30 0.1 5 30 80 0.4 40 65 880 89,100 98,010 CAD カート 非在庫品
PAE36-15NHAD-A M36 1.5 126 4.5 17 10 - 23.6 30 - 173 12 46 24 標準 ワイパー(防水用) ヘッドなし 400 400 140000 30 0.1 5 30 80 0.4 40 65 810 84,200 92,620 CAD カート 非在庫品
PAE36-15NHAS-A M36 1.5 126 4.5 17 31 22 23.6 30 45 188 12 46 24 標準 ワイパー(防水用) ヘッドつき 400 400 140000 30 0.1 5 30 80 0.4 40 65 880 87,900 96,690 CAD カート 非在庫品
PAE36-15NHAK-A M36 1.5 126 4.5 17 31 22 23.6 30 45 188 12 46 24 標準 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 400 400 140000 30 0.1 5 30 80 0.4 40 65 880 89,100 98,010 CAD カート 非在庫品
PAE36-15LHDD-A M36 1.5 171 4.5 17 10 - 23.6 50 - 238 12 46 24 ロング 保護機構なし ヘッドなし 400 400 140000 50 0.1 5 30 80 0.8 40 65 1070 97,900 107,690 CAD カート 非在庫品
PAE36-15LHDS-A M36 1.5 171 4.5 17 31 22 23.6 50 65 253 12 46 24 ロング 保護機構なし ヘッドつき 400 400 140000 50 0.1 5 30 80 0.8 40 65 1140 102,000 112,200 CAD カート 非在庫品
PAE36-15LHDK-A M36 1.5 171 4.5 17 31 22 23.6 50 65 253 12 46 24 ロング 保護機構なし パッド+ヘッドつき 400 400 140000 50 0.1 5 30 80 0.8 40 65 1140 103,000 113,300 CAD カート 非在庫品
PAE36-15LHFD-A M36 1.5 171 4.5 17 10 - 23.6 50 - 238 12 46 24 ロング フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 400 400 140000 50 0.1 5 30 80 0.8 40 65 1070 101,000 111,100 CAD カート 非在庫品
PAE36-15LHFS-A M36 1.5 171 4.5 17 31 22 23.6 50 65 253 12 46 24 ロング フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 400 400 140000 50 0.1 5 30 80 0.8 40 65 1140 105,000 115,500 CAD カート 非在庫品
PAE36-15LHFK-A M36 1.5 171 4.5 17 31 22 23.6 50 65 253 12 46 24 ロング フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 400 400 140000 50 0.1 5 30 80 0.8 40 65 1140 106,000 116,600 CAD カート 非在庫品
PAE36-15LHAD-A M36 1.5 171 4.5 17 10 - 23.6 50 - 238 12 46 24 ロング ワイパー(防水用) ヘッドなし 400 400 140000 50 0.1 5 30 80 0.8 40 65 1070 101,000 111,100 CAD カート 非在庫品
PAE36-15LHAS-A M36 1.5 171 4.5 17 31 22 23.6 50 65 253 12 46 24 ロング ワイパー(防水用) ヘッドつき 400 400 140000 50 0.1 5 30 80 0.8 40 65 1140 105,000 115,500 CAD カート 非在庫品
PAE36-15LHAK-A M36 1.5 171 4.5 17 31 22 23.6 50 65 253 12 46 24 ロング ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 400 400 140000 50 0.1 5 30 80 0.8 40 65 1140 106,000 116,600 CAD カート 非在庫品

●全商品にロックナット1個が付属しています。
●表を横にスクロールすることで、すべての項目が確認できます。
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
商品記号

ストロークタイプを選択

商品記号 ストロークタイプ
N 標準ストローク
L ロングストローク

ベローズカバータイプは標準ストロークのみとなります。

保護機構を選択

保護機構なし・・・商品記号D
一般環境用途に。

PAE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 調整式タイプ

フェルトリング・・・商品記号F
防塵仕様。木工機などの粉塵環境用途に。

PAE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 調整式タイプ

ワイパー・・・商品記号A
パワーストップ内部への液体の浸入を防ぎます。

PAE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 調整式タイプ

ベローズカバー・・・商品記号B
パワーストップ内部・ロッド部への粉塵・液体の侵入を防ぎます。

PAE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 調整式タイプ

ステンレスヘッドの有無を選択

なし・・・商品記号D

PAE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 調整式タイプ

ステンレスヘッドつき・・・商品記号S

PAE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 調整式タイプ

プラスティックパッド + ステンレスヘッドつき・・・商品記号K

PAE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 調整式タイプ

保護機構にベローズカバーを選択する場合、対応可能な組み合わせは、ステンレスヘッドつきS、またはプラスティックパッド + ステンレスヘッドつきKのいずれかとなります。
PowerStopはZimmer GmbH社の登録商標です。


構造

ステンレスヘッドなし

PAE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 調整式タイプ


材質・仕上げ

PAE
ねじ本体 SUS303相当
ピストンロッド SUS420相当
ロックナット*1 SUS303相当
調整つまみ SUS303相当
フェルトリング フェルト
ワイパー NBR
ステンレスヘッド SUS303相当
プラスティックパッド TPC
ベローズカバー TPE(青)

*1: 全商品にロックナット1個が付属しています。複数必要な場合は、ロックナット単体PVMを別途ご注文ください。


使用上の注意

  • くり返しでのご使用の前に、用途に合わせて本体の仕様を調整してください。⇒取りつけ・メンテナンス
  • 調整した仕様に対して衝突速度が大きい場合、衝突直後の過大な抗力で衝突物のはね返りによりパワーストップや周辺の機器・装置が破損する危険性があります。
  • 調整した仕様に対して衝突速度が小さい場合、必要な抗力が発生せず、ねじ本体部に衝突しパワーストップや周辺の機器・装置が破損する危険性があります。

特長

  • 独自の構造による高エネルギ吸収。
  • なめらかなエネルギ吸収。リニアな減速。
  • 一般的なショックアブソーバからのサイズダウンやサイクルタイム短縮による、生産性の向上が可能。
  • 調整つまみの設定により、エネルギ吸収時に発生する抗力を衝突速度に合わせた仕様に調整することができます。

PAE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 調整式タイプ

  • 調整つまみの目盛りが0のとき、PHEの同サイズ・Hタイプ(低速用)と同じ仕様です。値が大きくなると高速用に対応できます。
  • 仕様は低速用の(0)から高速用の(5)まで無段階で調整できます。

調整範囲

min. max.
目盛り 0 5
衝突速度(m/s) 0.1 5
  • 許容偏角:2°
    偏角が2°を超える場合はボルトプレサポートPBVをご使用ください。PBV
  • 高圧チャンバ内でも使用できます。(最大1MPa)
  • 使用可能温度:-10℃~70℃
  • バイオオイルを使用しているためクリーンルーム内にも使用できます。
  • H1認証のオイルを使用しているため、食品産業向け設備にも使用できます。
  • M14以上のサイズは、標準ストロークのほかにロングストロークが選択できます。
  • ロングストロークは発生する抗力が小さく衝突物に作用する負荷を抑えながら、標準ストロークと同等のエネルギー吸収が可能です。

調整つまみで抗力が変わる原理

PAEのエネルギ吸収時に発生する抗力は、バイパス回路に流すオイルの流量で変わります。
バイパス回路に流すオイルの流量は、調整つまみの目盛り位置で調整します。
目盛りの値が大きいほどバイパス回路に流すオイルの流量が多くなり、エネルギ吸収時に発生する抗力は大きくなります。

PAE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 調整式タイプ

抗力・ストローク特性(イメージ)

PAE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 調整式タイプ


関連商品

商品名 品番 特長
ストッパスリーブ PAH パワーストップのストロークを任意に設定するためのストッパ。
センサつきストッパスリーブ PSH パワーストップのストロークを任意に設定するためのストッパ。
衝突物がパワーストップに接触したことを検出できます。
ボルトプレサポート PBV 衝突物との偏角を30°まで許容できます。
圧力チャンバーシール PDD パワーストップ締結部からのエア漏れを防止します。
ロックナット PVM パワーストップ用ロックナット
上面取りつけブラケット PKS パワーストップ用取りつけブラケット(直交タイプ)
上面取りつけブラケット ABV-A パワーストップ用取りつけブラケット(直交タイプ)
平面取りつけブラケット PKP パワーストップ用取りつけブラケット(平行タイプ)

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパにはこのような商品があります

直動サポートにはこのような商品があります