• 高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパ

PSE/高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 標準タイプ

PowerStop®

形状図

PSE高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 標準タイプ寸法図

PSE高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 標準タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 d dc s e W H sw1
(二面幅)
sw2
(二面幅)
速度タイプ 保護機構タイプ ヘッドタイプ 最大吸収
エネルギ
(J)
緊急時
最大吸収
エネルギ
(J)
時間あたり
最大吸収
エネルギ
(J/h)
最大
ストローク
s
(mm)
衝突速度
(m/s)
許容荷重
(kN)
ロックナット
最大締めつけトルク
(N・m)
復帰時間
(s)
復帰力
(N)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
min. max. min. max.
PSE08-10NHDD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 低速用 保護機構なし ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.2 1.5 3 9 16,400 18,040 CAD カート 在庫品
PSE08-10NHDS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 低速用 保護機構なし ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.2 1.5 3 10 18,100 19,910 CAD カート 在庫品
PSE08-10NHDK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.2 1.5 3 10 18,500 20,350 CAD カート 在庫品
PSE08-10NHFD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.2 1.5 3 9 17,300 19,030 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NHFS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.2 1.5 3 10 19,200 21,120 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NHFK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.2 1.5 3 10 19,700 21,670 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NHAD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.2 1.5 3 9 17,200 18,920 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NHAS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.2 1.5 3 10 18,900 20,790 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NHAK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.2 1.5 3 10 19,200 21,120 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NHBS-A M8 1.0 35.5 2.5 12 5 6 20.5 56 3 11 6 低速用 ベローズカバー ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.2 1.5 4.5 12 33,500 36,850 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NHBK-A M8 1.0 35.5 2.5 12 5 6 20.5 56 3 11 6 低速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.2 1.5 4.5 12 33,500 36,850 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NMDD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 中速用 保護機構なし ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.2 1.5 3 9 16,400 18,040 CAD カート 在庫品
PSE08-10NMDS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 中速用 保護機構なし ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.2 1.5 3 10 18,100 19,910 CAD カート 在庫品
PSE08-10NMDK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.2 1.5 3 10 18,500 20,350 CAD カート 在庫品
PSE08-10NMFD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.2 1.5 3 9 17,300 19,030 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NMFS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.2 1.5 3 10 19,200 21,120 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NMFK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.2 1.5 3 10 19,700 21,670 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NMAD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.2 1.5 3 9 17,200 18,920 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NMAS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.2 1.5 3 10 18,900 20,790 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NMAK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.2 1.5 3 10 19,200 21,120 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NMBS-A M8 1.0 35.5 2.5 12 5 6 20.5 56 3 11 6 中速用 ベローズカバー ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.2 1.5 4.5 12 33,500 36,850 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NMBK-A M8 1.0 35.5 2.5 12 5 6 20.5 56 3 11 6 中速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.2 1.5 4.5 12 33,500 36,850 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NSDD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 高速用 保護機構なし ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.2 1.5 3 9 16,400 18,040 CAD カート 在庫品
PSE08-10NSDS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 高速用 保護機構なし ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.2 1.5 3 10 18,100 19,910 CAD カート 在庫品
PSE08-10NSDK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.2 1.5 3 10 18,500 20,350 CAD カート 在庫品
PSE08-10NSFD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.2 1.5 3 9 17,300 19,030 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NSFS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.2 1.5 3 10 19,200 21,120 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NSFK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.2 1.5 3 10 19,700 21,670 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NSAD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.2 1.5 3 9 17,200 18,920 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NSAS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.2 1.5 3 10 18,900 20,790 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NSAK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.2 1.5 3 10 19,200 21,120 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NSBS-A M8 1.0 35.5 2.5 12 5 6 20.5 56 3 11 6 高速用 ベローズカバー ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.2 1.5 4.5 12 33,500 36,850 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NSBK-A M8 1.0 35.5 2.5 12 5 6 20.5 56 3 11 6 高速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.2 1.5 4.5 12 33,500 36,850 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NWDD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 3 5 1 3 0.2 1.5 3 9 16,400 18,040 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NWDS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 3 5 1 3 0.2 1.5 3 10 18,100 19,910 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NWDK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 3 5 1 3 0.2 1.5 3 10 18,500 20,350 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NWFD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 3 5 1 3 0.2 1.5 3 9 17,300 19,030 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NWFS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 3 5 1 3 0.2 1.5 3 10 19,200 21,120 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NWFK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 3 5 1 3 0.2 1.5 3 10 19,700 21,670 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NWAD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 3 5 1 3 0.2 1.5 3 9 17,200 18,920 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NWAS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 3 5 1 3 0.2 1.5 3 10 18,900 20,790 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NWAK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 3 5 1 3 0.2 1.5 3 10 19,200 21,120 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NWBS-A M8 1.0 35.5 2.5 12 5 6 20.5 56 3 11 6 超高速用 ベローズカバー ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 3 5 1 3 0.2 1.5 4.5 12 33,500 36,850 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NWBK-A M8 1.0 35.5 2.5 12 5 6 20.5 56 3 11 6 超高速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 3 5 1 3 0.2 1.5 4.5 12 33,500 36,850 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NHDD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 低速用 保護機構なし ヘッドなし 3 3 22000 8 0.1 1.2 2 4 0.2 2 4 19 17,100 18,810 CAD カート 在庫品
PSE10-10NHDS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 低速用 保護機構なし ヘッドつき 3 3 22000 8 0.1 1.2 2 4 0.2 2 4 21 19,200 21,120 CAD カート 在庫品
PSE10-10NHDK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 0.1 1.2 2 4 0.2 2 4 21 19,700 21,670 CAD カート 在庫品
PSE10-10NHFD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 3 3 22000 8 0.1 1.2 2 4 0.2 2 4 19 18,300 20,130 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NHFS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 3 3 22000 8 0.1 1.2 2 4 0.2 2 4 21 20,400 22,440 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NHFK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 0.1 1.2 2 4 0.2 2 4 21 20,800 22,880 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NHAD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 3 3 22000 8 0.1 1.2 2 4 0.2 2 4 19 18,100 19,910 CAD カート 在庫品
PSE10-10NHAS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 3 3 22000 8 0.1 1.2 2 4 0.2 2 4 21 20,000 22,000 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NHAK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 0.1 1.2 2 4 0.2 2 4 21 20,400 22,440 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NHBS-A M10 1.0 41 2.5 14 6 8 24 65 4 13 7 低速用 ベローズカバー ヘッドつき 3 3 22000 8 0.1 1.2 2 4 0.2 2 9 21 36,000 39,600 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NHBK-A M10 1.0 41 2.5 14 6 8 24 65 4 13 7 低速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 0.1 1.2 2 4 0.2 2 9 21 36,000 39,600 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NMDD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 中速用 保護機構なし ヘッドなし 3 3 22000 8 0.8 2.2 2 4 0.2 2 4 19 17,100 18,810 CAD カート 在庫品
PSE10-10NMDS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 中速用 保護機構なし ヘッドつき 3 3 22000 8 0.8 2.2 2 4 0.2 2 4 21 19,200 21,120 CAD カート 在庫品
PSE10-10NMDK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 0.8 2.2 2 4 0.2 2 4 21 19,700 21,670 CAD カート 在庫品
PSE10-10NMFD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 3 3 22000 8 0.8 2.2 2 4 0.2 2 4 19 18,300 20,130 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NMFS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 3 3 22000 8 0.8 2.2 2 4 0.2 2 4 21 20,400 22,440 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NMFK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 0.8 2.2 2 4 0.2 2 4 21 20,800 22,880 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NMAD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 3 3 22000 8 0.8 2.2 2 4 0.2 2 4 19 18,100 19,910 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NMAS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 3 3 22000 8 0.8 2.2 2 4 0.2 2 4 21 20,000 22,000 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NMAK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 0.8 2.2 2 4 0.2 2 4 21 20,400 22,440 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NMBS-A M10 1.0 41 2.5 14 6 8 24 65 4 13 7 中速用 ベローズカバー ヘッドつき 3 3 22000 8 0.8 2.2 2 4 0.2 2 9 21 36,000 39,600 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NMBK-A M10 1.0 41 2.5 14 6 8 24 65 4 13 7 中速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 0.8 2.2 2 4 0.2 2 9 21 36,000 39,600 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NSDD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 高速用 保護機構なし ヘッドなし 3 3 22000 8 1.8 3.5 2 4 0.2 2 4 19 17,100 18,810 CAD カート 在庫品
PSE10-10NSDS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 高速用 保護機構なし ヘッドつき 3 3 22000 8 1.8 3.5 2 4 0.2 2 4 21 19,200 21,120 CAD カート 在庫品
PSE10-10NSDK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 1.8 3.5 2 4 0.2 2 4 21 19,700 21,670 CAD カート 在庫品
PSE10-10NSFD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 3 3 22000 8 1.8 3.5 2 4 0.2 2 4 19 18,300 20,130 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NSFS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 3 3 22000 8 1.8 3.5 2 4 0.2 2 4 21 20,400 22,440 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NSFK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 1.8 3.5 2 4 0.2 2 4 21 20,800 22,880 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NSAD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 3 3 22000 8 1.8 3.5 2 4 0.2 2 4 19 18,100 19,910 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NSAS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 3 3 22000 8 1.8 3.5 2 4 0.2 2 4 21 20,000 22,000 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NSAK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 1.8 3.5 2 4 0.2 2 4 21 20,400 22,440 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NSBS-A M10 1.0 41 2.5 14 6 8 24 65 4 13 7 高速用 ベローズカバー ヘッドつき 3 3 22000 8 1.8 3.5 2 4 0.2 2 9 21 36,000 39,600 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NSBK-A M10 1.0 41 2.5 14 6 8 24 65 4 13 7 高速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 1.8 3.5 2 4 0.2 2 9 21 36,000 39,600 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NWDD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 3 3 22000 8 3 5 2 4 0.2 2 4 19 17,100 18,810 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NWDS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 3 3 22000 8 3 5 2 4 0.2 2 4 21 19,200 21,120 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NWDK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 3 5 2 4 0.2 2 4 21 19,700 21,670 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NWFD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 3 3 22000 8 3 5 2 4 0.2 2 4 19 18,300 20,130 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NWFS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 3 3 22000 8 3 5 2 4 0.2 2 4 21 20,400 22,440 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NWFK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 3 5 2 4 0.2 2 4 21 20,800 22,880 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NWAD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 3 3 22000 8 3 5 2 4 0.2 2 4 19 18,100 19,910 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NWAS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 3 3 22000 8 3 5 2 4 0.2 2 4 21 20,000 22,000 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NWAK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 3 5 2 4 0.2 2 4 21 20,400 22,440 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NWBS-A M10 1.0 41 2.5 14 6 8 24 65 4 13 7 超高速用 ベローズカバー ヘッドつき 3 3 22000 8 3 5 2 4 0.2 2 9 21 36,000 39,600 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NWBK-A M10 1.0 41 2.5 14 6 8 24 65 4 13 7 超高速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 3 5 2 4 0.2 2 9 21 36,000 39,600 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NHDD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 低速用 保護機構なし ヘッドなし 9 9 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.2 2.5 5 30 17,700 19,470 CAD カート 在庫品
PSE12-10NHDS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 低速用 保護機構なし ヘッドつき 9 9 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.2 2.5 5 34 20,300 22,330 CAD カート 在庫品
PSE12-10NHDK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.2 2.5 5 33 20,600 22,660 CAD カート 在庫品
PSE12-10NHFD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 9 9 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.2 2.5 5 30 19,100 21,010 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NHFS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 9 9 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.2 2.5 5 34 21,700 23,870 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NHFK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.2 2.5 5 33 22,200 24,420 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NHAD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 9 9 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.2 2.5 5 30 19,000 20,900 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NHAS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 9 9 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.2 2.5 5 34 21,400 23,540 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NHAK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.2 2.5 5 33 21,700 23,870 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NHBS-A M12 1.0 47.5 2.5 16 7 10 27.5 75 5 15 8 低速用 ベローズカバー ヘッドつき 9 9 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.2 2.5 17 35 39,000 42,900 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NHBK-A M12 1.0 47.5 2.5 16 7 10 27.5 75 5 15 8 低速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.2 2.5 17 35 39,000 42,900 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NMDD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 中速用 保護機構なし ヘッドなし 9 9 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.2 2.5 5 30 17,700 19,470 CAD カート 在庫品
PSE12-10NMDS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 中速用 保護機構なし ヘッドつき 9 9 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.2 2.5 5 34 20,300 22,330 CAD カート 在庫品
PSE12-10NMDK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.2 2.5 5 33 20,600 22,660 CAD カート 在庫品
PSE12-10NMFD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 9 9 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.2 2.5 5 30 19,100 21,010 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NMFS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 9 9 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.2 2.5 5 34 21,700 23,870 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NMFK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.2 2.5 5 33 22,200 24,420 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NMAD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 9 9 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.2 2.5 5 30 19,000 20,900 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NMAS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 9 9 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.2 2.5 5 34 21,400 23,540 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NMAK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.2 2.5 5 33 21,700 23,870 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NMBS-A M12 1.0 47.5 2.5 16 7 10 27.5 75 5 15 8 中速用 ベローズカバー ヘッドつき 9 9 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.2 2.5 17 35 39,000 42,900 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NMBK-A M12 1.0 47.5 2.5 16 7 10 27.5 75 5 15 8 中速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.2 2.5 17 35 39,000 42,900 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NSDD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 高速用 保護機構なし ヘッドなし 9 9 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.2 2.5 5 30 17,700 19,470 CAD カート 在庫品
PSE12-10NSDS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 高速用 保護機構なし ヘッドつき 9 9 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.2 2.5 5 34 20,300 22,330 CAD カート 在庫品
PSE12-10NSDK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.2 2.5 5 33 20,600 22,660 CAD カート 在庫品
PSE12-10NSFD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 9 9 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.2 2.5 5 30 19,100 21,010 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NSFS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 9 9 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.2 2.5 5 34 21,700 23,870 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NSFK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.2 2.5 5 33 22,200 24,420 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NSAD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 9 9 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.2 2.5 5 30 19,000 20,900 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NSAS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 9 9 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.2 2.5 5 34 21,400 23,540 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NSAK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.2 2.5 5 33 21,700 23,870 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NSBS-A M12 1.0 47.5 2.5 16 7 10 27.5 75 5 15 8 高速用 ベローズカバー ヘッドつき 9 9 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.2 2.5 17 35 39,000 42,900 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NSBK-A M12 1.0 47.5 2.5 16 7 10 27.5 75 5 15 8 高速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.2 2.5 17 35 39,000 42,900 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NWDD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 9 9 33000 10 3 5 3 7 0.2 2.5 5 30 17,700 19,470 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NWDS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 9 9 33000 10 3 5 3 7 0.2 2.5 5 34 20,300 22,330 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NWDK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 3 5 3 7 0.2 2.5 5 33 20,600 22,660 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NWFD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 9 9 33000 10 3 5 3 7 0.2 2.5 5 30 19,100 21,010 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NWFS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 9 9 33000 10 3 5 3 7 0.2 2.5 5 34 21,700 23,870 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NWFK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 3 5 3 7 0.2 2.5 5 33 22,200 24,420 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NWAD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 9 9 33000 10 3 5 3 7 0.2 2.5 5 30 19,000 20,900 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NWAS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 9 9 33000 10 3 5 3 7 0.2 2.5 5 34 21,400 23,540 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NWAK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 3 5 3 7 0.2 2.5 5 33 21,700 23,870 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NWBS-A M12 1.0 47.5 2.5 16 7 10 27.5 75 5 15 8 超高速用 ベローズカバー ヘッドつき 9 9 33000 10 3 5 3 7 0.2 2.5 17 35 39,000 42,900 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NWBK-A M12 1.0 47.5 2.5 16 7 10 27.5 75 5 15 8 超高速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 3 5 3 7 0.2 2.5 17 35 39,000 42,900 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NHDD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 低速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 53 21,900 24,090 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NHDS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 60 24,700 27,170 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NHDK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 59 25,000 27,500 CAD カート 在庫品
PSE14-10NHFD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 53 24,100 26,510 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NHFS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 60 26,800 29,480 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NHFK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 59 27,300 30,030 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NHAD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 53 23,800 26,180 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NHAS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 60 26,300 28,930 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NHAK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 59 26,700 29,370 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NHBS-A M14 1.0 56 3 19 8.5 12 35.5 91.5 6 17 10 低速用 ベローズカバー ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 15 65 45,000 49,500 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NHBK-A M14 1.0 56 3 19 8.5 12 35.5 91.5 6 17 10 低速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 15 65 45,000 49,500 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NMDD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 中速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 53 21,900 24,090 CAD カート 在庫品
PSE14-10NMDS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 60 24,700 27,170 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NMDK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 59 25,000 27,500 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NMFD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 53 24,100 26,510 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NMFS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 60 26,800 29,480 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NMFK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 59 27,300 30,030 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NMAD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 53 23,800 26,180 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NMAS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 60 26,300 28,930 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NMAK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 59 26,700 29,370 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NMBS-A M14 1.0 56 3 19 8.5 12 35.5 91.5 6 17 10 中速用 ベローズカバー ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 15 65 45,000 49,500 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NMBK-A M14 1.0 56 3 19 8.5 12 35.5 91.5 6 17 10 中速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 15 65 45,000 49,500 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NSDD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 高速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 53 21,900 24,090 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NSDS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 60 24,700 27,170 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NSDK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 59 25,000 27,500 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NSFD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 53 24,100 26,510 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NSFS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 60 26,800 29,480 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NSFK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 59 27,300 30,030 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NSAD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 53 23,800 26,180 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NSAS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 60 26,300 28,930 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NSAK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 59 26,700 29,370 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NSBS-A M14 1.0 56 3 19 8.5 12 35.5 91.5 6 17 10 高速用 ベローズカバー ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 15 65 45,000 49,500 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NSBK-A M14 1.0 56 3 19 8.5 12 35.5 91.5 6 17 10 高速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 15 65 45,000 49,500 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NWDD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 53 21,900 24,090 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NWDS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 60 24,700 27,170 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NWDK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 59 25,000 27,500 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NWFD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 53 24,100 26,510 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NWFS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 60 26,800 29,480 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NWFK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 59 27,300 30,030 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NWAD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 53 23,800 26,180 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NWAS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 60 26,300 28,930 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NWAK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 59 26,700 29,370 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NWBS-A M14 1.0 56 3 19 8.5 12 35.5 91.5 6 17 10 超高速用 ベローズカバー ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 15 65 45,000 49,500 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NWBK-A M14 1.0 56 3 19 8.5 12 35.5 91.5 6 17 10 超高速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 15 65 45,000 49,500 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NHDD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 低速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 51 21,900 24,090 CAD カート 在庫品
PSE14-15NHDS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 58 24,700 27,170 CAD カート 在庫品
PSE14-15NHDK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 57 25,000 27,500 CAD カート 在庫品
PSE14-15NHFD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 51 24,100 26,510 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NHFS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 58 26,800 29,480 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NHFK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 57 27,300 30,030 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NHAD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 51 23,800 26,180 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NHAS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 58 26,300 28,930 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NHAK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 57 26,700 29,370 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NHBS-A M14 1.5 56 3 19 8.5 12 35.5 91.5 6 17 10 低速用 ベローズカバー ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 15 65 45,000 49,500 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NHBK-A M14 1.5 56 3 19 8.5 12 35.5 91.5 6 17 10 低速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 15 65 45,000 49,500 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NMDD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 中速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 51 21,900 24,090 CAD カート 在庫品
PSE14-15NMDS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 58 24,700 27,170 CAD カート 在庫品
PSE14-15NMDK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 57 25,000 27,500 CAD カート 在庫品
PSE14-15NMFD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 51 24,100 26,510 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NMFS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 58 26,800 29,480 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NMFK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 57 27,300 30,030 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NMAD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 51 23,800 26,180 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NMAS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 58 26,300 28,930 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NMAK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 57 26,700 29,370 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NMBS-A M14 1.5 56 3 19 8.5 12 35.5 91.5 6 17 10 中速用 ベローズカバー ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 15 65 45,000 49,500 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NMBK-A M14 1.5 56 3 19 8.5 12 35.5 91.5 6 17 10 中速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 15 65 45,000 49,500 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NSDD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 高速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 51 21,900 24,090 CAD カート 在庫品
PSE14-15NSDS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 58 24,700 27,170 CAD カート 在庫品
PSE14-15NSDK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 57 25,000 27,500 CAD カート 在庫品
PSE14-15NSFD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 51 24,100 26,510 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NSFS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 58 26,800 29,480 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NSFK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 57 27,300 30,030 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NSAD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 51 23,800 26,180 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NSAS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 58 26,300 28,930 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NSAK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 57 26,700 29,370 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NSBS-A M14 1.5 56 3 19 8.5 12 35.5 91.5 6 17 10 高速用 ベローズカバー ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 15 65 45,000 49,500 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NSBK-A M14 1.5 56 3 19 8.5 12 35.5 91.5 6 17 10 高速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 15 65 45,000 49,500 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NWDD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 51 21,900 24,090 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NWDS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 58 24,700 27,170 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NWDK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 57 25,000 27,500 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NWFD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 51 24,100 26,510 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NWFS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 58 26,800 29,480 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NWFK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 57 27,300 30,030 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NWAD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 51 23,800 26,180 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NWAS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 58 26,300 28,930 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NWAK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 57 26,700 29,370 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NWBS-A M14 1.5 56 3 19 8.5 12 35.5 91.5 6 17 10 超高速用 ベローズカバー ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 15 65 45,000 49,500 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NWBK-A M14 1.5 56 3 19 8.5 12 35.5 91.5 6 17 10 超高速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 15 65 45,000 49,500 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NHDD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 低速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 75 23,800 26,180 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NHDS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 82 26,600 29,260 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NHDK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 81 26,900 29,590 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NHFD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 75 26,100 28,710 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NHFS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 82 28,700 31,570 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NHFK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 81 29,300 32,230 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NHAD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 75 25,800 28,380 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NHAS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 82 28,300 31,130 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NHAK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 6 81 28,600 31,460 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NMDD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 中速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 75 23,800 26,180 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NMDS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 82 26,600 29,260 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NMDK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 81 26,900 29,590 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NMFD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 75 26,100 28,710 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NMFS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 82 28,700 31,570 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NMFK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 81 29,300 32,230 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NMAD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 75 25,800 28,380 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NMAS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 82 28,300 31,130 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NMAK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 6 81 28,600 31,460 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NSDD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 高速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 75 23,800 26,180 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NSDS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 82 26,600 29,260 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NSDK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 81 26,900 29,590 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NSFD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 75 26,100 28,710 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NSFS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 82 28,700 31,570 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NSFK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 81 29,300 32,230 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NSAD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 75 25,800 28,380 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NSAS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 82 28,300 31,130 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NSAK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 6 81 28,600 31,460 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NWDD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 75 23,800 26,180 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NWDS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 82 26,600 29,260 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NWDK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 81 26,900 29,590 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NWFD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 75 26,100 28,710 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NWFS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 82 28,700 31,570 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NWFK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 81 29,300 32,230 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NWAD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 75 25,800 28,380 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NWAS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 82 28,300 31,130 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NWAK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 6 81 28,600 31,460 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NHDD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 低速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 11 73 23,800 26,180 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NHDS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 11 80 26,600 29,260 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NHDK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 11 79 26,900 29,590 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NHFD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 11 73 26,100 28,710 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NHFS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 11 80 28,700 31,570 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NHFK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 11 79 29,300 32,230 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NHAD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 11 73 25,800 28,380 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NHAS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 11 80 28,300 31,130 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NHAK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 15 0.3 3 11 79 28,600 31,460 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NMDD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 中速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 11 73 23,800 26,180 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NMDS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 11 80 26,600 29,260 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NMDK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 11 79 26,900 29,590 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NMFD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 11 73 26,100 28,710 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NMFS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 11 80 28,700 31,570 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NMFK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 11 79 29,300 32,230 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NMAD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 11 73 25,800 28,380 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NMAS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 11 80 28,300 31,130 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NMAK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 15 0.3 3 11 79 28,600 31,460 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NSDD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 高速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 11 73 23,800 26,180 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NSDS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 11 80 26,600 29,260 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NSDK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 11 79 26,900 29,590 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NSFD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 11 73 26,100 28,710 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NSFS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 11 80 28,700 31,570 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NSFK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 11 79 29,300 32,230 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NSAD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 11 73 25,800 28,380 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NSAS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 11 80 28,300 31,130 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NSAK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 15 0.3 3 11 79 28,600 31,460 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NWDD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 11 73 23,800 26,180 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NWDS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 11 80 26,600 29,260 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NWDK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 11 79 26,900 29,590 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NWFD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 11 73 26,100 28,710 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NWFS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 11 80 28,700 31,570 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NWFK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 11 79 29,300 32,230 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NWAD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 11 73 25,800 28,380 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NWAS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 11 80 28,300 31,130 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NWAK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 15 0.3 3 11 79 28,600 31,460 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NHDD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 低速用 保護機構なし ヘッドなし 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 20 0.3 7 15 120 26,800 29,480 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NHDS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 低速用 保護機構なし ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 20 0.3 7 15 130 29,800 32,780 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NHDK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 20 0.3 7 15 130 30,500 33,550 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NHFD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 20 0.3 7 15 120 29,200 32,120 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NHFS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 20 0.3 7 15 130 32,200 35,420 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NHFK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 20 0.3 7 15 130 32,900 36,190 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NHAD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 20 0.3 7 15 120 28,800 31,680 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NHAS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 20 0.3 7 15 130 31,600 34,760 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NHAK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 20 0.3 7 15 130 32,200 35,420 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NHBS-A M20 1.5 64 3.5 25 13 15 44 108 8 24 14 低速用 ベローズカバー ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 20 0.3 7 52 160 51,500 56,650 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NHBK-A M20 1.5 64 3.5 25 13 15 44 108 8 24 14 低速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 20 0.3 7 52 160 51,500 56,650 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NMDD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 中速用 保護機構なし ヘッドなし 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 20 0.3 7 15 120 26,800 29,480 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NMDS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 中速用 保護機構なし ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 20 0.3 7 15 130 29,800 32,780 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NMDK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 20 0.3 7 15 130 30,500 33,550 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NMFD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 20 0.3 7 15 120 29,200 32,120 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NMFS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 20 0.3 7 15 130 32,200 35,420 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NMFK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 20 0.3 7 15 130 32,900 36,190 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NMAD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 20 0.3 7 15 120 28,800 31,680 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NMAS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 20 0.3 7 15 130 31,600 34,760 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NMAK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 20 0.3 7 15 130 32,200 35,420 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NMBS-A M20 1.5 64 3.5 25 13 15 44 108 8 24 14 中速用 ベローズカバー ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 20 0.3 7 52 160 51,500 56,650 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NMBK-A M20 1.5 64 3.5 25 13 15 44 108 8 24 14 中速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 20 0.3 7 52 160 51,500 56,650 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NSDD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 高速用 保護機構なし ヘッドなし 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 20 0.3 7 15 120 26,800 29,480 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NSDS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 高速用 保護機構なし ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 20 0.3 7 15 130 29,800 32,780 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NSDK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 20 0.3 7 15 130 30,500 33,550 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NSFD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 20 0.3 7 15 120 29,200 32,120 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NSFS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 20 0.3 7 15 130 32,200 35,420 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NSFK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 20 0.3 7 15 130 32,900 36,190 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NSAD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 20 0.3 7 15 120 28,800 31,680 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NSAS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 20 0.3 7 15 130 31,600 34,760 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NSAK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 20 0.3 7 15 130 32,200 35,420 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NSBS-A M20 1.5 64 3.5 25 13 15 44 108 8 24 14 高速用 ベローズカバー ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 20 0.3 7 52 160 51,500 56,650 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NSBK-A M20 1.5 64 3.5 25 13 15 44 108 8 24 14 高速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 20 0.3 7 52 160 51,500 56,650 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NWDD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 41 41 90000 15 3 5 10 20 0.3 7 15 120 26,800 29,480 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NWDS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 20 0.3 7 15 130 29,800 32,780 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NWDK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 20 0.3 7 15 130 30,500 33,550 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NWFD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 41 41 90000 15 3 5 10 20 0.3 7 15 120 29,200 32,120 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NWFS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 20 0.3 7 15 130 32,200 35,420 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NWFK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 20 0.3 7 15 130 32,900 36,190 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NWAD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 41 41 90000 15 3 5 10 20 0.3 7 15 120 28,800 31,680 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NWAS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 20 0.3 7 15 130 31,600 34,760 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NWAK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 20 0.3 7 15 130 32,200 35,420 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NWBS-A M20 1.5 64 3.5 25 13 15 44 108 8 24 14 超高速用 ベローズカバー ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 20 0.3 7 52 160 51,500 56,650 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NWBK-A M20 1.5 64 3.5 25 13 15 44 108 8 24 14 超高速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 20 0.3 7 52 160 51,500 56,650 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NHDD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 低速用 保護機構なし ヘッドなし 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 20 0.3 7 15 160 29,700 32,670 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NHDS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 低速用 保護機構なし ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 20 0.3 7 15 170 32,700 35,970 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NHDK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 20 0.3 7 15 170 33,400 36,740 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NHFD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 20 0.3 7 15 160 31,900 35,090 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NHFS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 20 0.3 7 15 170 35,000 38,500 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NHFK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 20 0.3 7 15 170 35,700 39,270 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NHAD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 20 0.3 7 15 160 31,700 34,870 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NHAS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 20 0.3 7 15 170 34,400 37,840 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NHAK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 20 0.3 7 15 170 35,000 38,500 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NMDD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 中速用 保護機構なし ヘッドなし 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 20 0.3 7 15 160 29,700 32,670 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NMDS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 中速用 保護機構なし ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 20 0.3 7 15 170 32,700 35,970 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NMDK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 20 0.3 7 15 170 33,400 36,740 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NMFD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 20 0.3 7 15 160 31,900 35,090 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NMFS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 20 0.3 7 15 170 35,000 38,500 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NMFK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 20 0.3 7 15 170 35,700 39,270 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NMAD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 20 0.3 7 15 160 31,700 34,870 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NMAS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 20 0.3 7 15 170 34,400 37,840 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NMAK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 20 0.3 7 15 170 35,000 38,500 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NSDD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 高速用 保護機構なし ヘッドなし 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 20 0.3 7 15 160 29,700 32,670 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NSDS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 高速用 保護機構なし ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 20 0.3 7 15 170 32,700 35,970 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NSDK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 20 0.3 7 15 170 33,400 36,740 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NSFD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 20 0.3 7 15 160 31,900 35,090 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NSFS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 20 0.3 7 15 170 35,000 38,500 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NSFK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 20 0.3 7 15 170 35,700 39,270 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NSAD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 20 0.3 7 15 160 31,700 34,870 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NSAS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 20 0.3 7 15 170 34,400 37,840 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NSAK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 20 0.3 7 15 170 35,000 38,500 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NWDD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 41 41 90000 15 3 5 10 20 0.3 7 15 160 29,700 32,670 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NWDS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 20 0.3 7 15 170 32,700 35,970 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NWDK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 20 0.3 7 15 170 33,400 36,740 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NWFD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 41 41 90000 15 3 5 10 20 0.3 7 15 160 31,900 35,090 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NWFS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 20 0.3 7 15 170 35,000 38,500 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NWFK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 20 0.3 7 15 170 35,700 39,270 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NWAD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 41 41 90000 15 3 5 10 20 0.3 7 15 160 31,700 34,870 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NWAS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 20 0.3 7 15 170 34,400 37,840 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NWAK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 20 0.3 7 15 170 35,000 38,500 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NHDD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 低速用 保護機構なし ヘッドなし 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 30 0.4 11 26 260 32,700 35,970 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NHDS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 低速用 保護機構なし ヘッドつき 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 30 0.4 11 26 300 36,100 39,710 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NHDK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 30 0.4 11 26 300 37,300 41,030 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NHFD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 30 0.4 11 26 260 35,300 38,830 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NHFS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 30 0.4 11 26 300 38,800 42,680 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NHFK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 30 0.4 11 26 300 39,900 43,890 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NHAD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 30 0.4 11 26 260 35,000 38,500 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NHAS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 30 0.4 11 26 300 38,100 41,910 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NHAK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 30 0.4 11 26 300 39,200 43,120 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NHBS-A M25 1.5 94.5 4 31 17 25 59 153.5 10 30 19 低速用 ベローズカバー ヘッドつき 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 30 0.4 11 95 340 59,600 65,560 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NHBK-A M25 1.5 94.5 4 31 17 25 59 153.5 10 30 19 低速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 30 0.4 11 95 340 59,600 65,560 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NMDD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 中速用 保護機構なし ヘッドなし 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 30 0.4 11 26 260 32,700 35,970 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NMDS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 中速用 保護機構なし ヘッドつき 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 30 0.4 11 26 300 36,100 39,710 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NMDK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 30 0.4 11 26 300 37,300 41,030 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NMFD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 30 0.4 11 26 260 35,300 38,830 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NMFS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 30 0.4 11 26 300 38,800 42,680 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NMFK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 30 0.4 11 26 300 39,900 43,890 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NMAD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 30 0.4 11 26 260 35,000 38,500 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NMAS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 30 0.4 11 26 300 38,100 41,910 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NMAK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 30 0.4 11 26 300 39,200 43,120 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NMBS-A M25 1.5 94.5 4 31 17 25 59 153.5 10 30 19 中速用 ベローズカバー ヘッドつき 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 30 0.4 11 95 340 59,600 65,560 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NMBK-A M25 1.5 94.5 4 31 17 25 59 153.5 10 30 19 中速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 30 0.4 11 95 340 59,600 65,560 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NSDD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 高速用 保護機構なし ヘッドなし 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 30 0.4 11 26 260 32,700 35,970 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NSDS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 高速用 保護機構なし ヘッドつき 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 30 0.4 11 26 300 36,100 39,710 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NSDK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 30 0.4 11 26 300 37,300 41,030 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NSFD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 30 0.4 11 26 260 35,300 38,830 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NSFS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 30 0.4 11 26 300 38,800 42,680 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NSFK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 30 0.4 11 26 300 39,900 43,890 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NSAD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 30 0.4 11 26 260 35,000 38,500 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NSAS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 30 0.4 11 26 300 38,100 41,910 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NSAK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 30 0.4 11 26 300 39,200 43,120 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NSBS-A M25 1.5 94.5 4 31 17 25 59 153.5 10 30 19 高速用 ベローズカバー ヘッドつき 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 30 0.4 11 95 340 59,600 65,560 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NSBK-A M25 1.5 94.5 4 31 17 25 59 153.5 10 30 19 高速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 30 0.4 11 95 340 59,600 65,560 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NWDD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 105 105 120000 25 3 5 17 30 0.4 11 26 260 32,700 35,970 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NWDS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 105 105 120000 25 3 5 17 30 0.4 11 26 300 36,100 39,710 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NWDK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 3 5 17 30 0.4 11 26 300 37,300 41,030 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NWFD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 105 105 120000 25 3 5 17 30 0.4 11 26 260 35,300 38,830 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NWFS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 105 105 120000 25 3 5 17 30 0.4 11 26 300 38,800 42,680 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NWFK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 3 5 17 30 0.4 11 26 300 39,900 43,890 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NWAD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 105 105 120000 25 3 5 17 30 0.4 11 26 260 35,000 38,500 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NWAS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 105 105 120000 25 3 5 17 30 0.4 11 26 300 38,100 41,910 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NWAK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 3 5 17 30 0.4 11 26 300 39,200 43,120 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NWBS-A M25 1.5 94.5 4 31 17 25 59 153.5 10 30 19 超高速用 ベローズカバー ヘッドつき 105 105 120000 25 3 5 17 30 0.4 11 95 340 59,600 65,560 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NWBK-A M25 1.5 94.5 4 31 17 25 59 153.5 10 30 19 超高速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 3 5 17 30 0.4 11 95 340 59,600 65,560 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NHDD-A M27 3.0 107 4 8 - 25 - 132 10 32 19 低速用 保護機構なし ヘッドなし 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 30 0.4 11 26 300 37,700 41,470 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NHDS-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 低速用 保護機構なし ヘッドつき 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 30 0.4 11 26 340 41,000 45,100 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NHDK-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 30 0.4 11 26 340 42,200 46,420 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NHFD-A M27 3.0 107 4 8 - 25 - 132 10 32 19 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 30 0.4 11 26 300 40,400 44,440 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NHFS-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 30 0.4 11 26 340 43,800 48,180 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NHFK-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 30 0.4 11 26 340 44,900 49,390 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NHAD-A M27 3.0 107 4 8 - 25 - 132 10 32 19 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 30 0.4 11 26 300 40,000 44,000 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NHAS-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 30 0.4 11 26 340 43,100 47,410 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NHAK-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 30 0.4 11 26 340 44,200 48,620 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NMDD-A M27 3.0 107 4 8 - 25 - 132 10 32 19 中速用 保護機構なし ヘッドなし 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 30 0.4 11 26 300 37,700 41,470 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NMDS-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 中速用 保護機構なし ヘッドつき 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 30 0.4 11 26 340 41,000 45,100 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NMDK-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 30 0.4 11 26 340 42,200 46,420 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NMFD-A M27 3.0 107 4 8 - 25 - 132 10 32 19 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 30 0.4 11 26 300 40,400 44,440 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NMFS-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 30 0.4 11 26 340 43,800 48,180 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NMFK-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 30 0.4 11 26 340 44,900 49,390 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NMAD-A M27 3.0 107 4 8 - 25 - 132 10 32 19 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 30 0.4 11 26 300 40,000 44,000 CAD カート 在庫品
PSE27-30NMAS-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 30 0.4 11 26 340 43,100 47,410 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NMAK-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 30 0.4 11 26 340 44,200 48,620 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NSDD-A M27 3.0 107 4 8 - 25 - 132 10 32 19 高速用 保護機構なし ヘッドなし 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 30 0.4 11 26 300 37,700 41,470 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NSDS-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 高速用 保護機構なし ヘッドつき 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 30 0.4 11 26 340 41,000 45,100 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NSDK-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 30 0.4 11 26 340 42,200 46,420 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NSFD-A M27 3.0 107 4 8 - 25 - 132 10 32 19 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 30 0.4 11 26 300 40,400 44,440 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NSFS-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 30 0.4 11 26 340 43,800 48,180 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NSFK-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 30 0.4 11 26 340 44,900 49,390 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NSAD-A M27 3.0 107 4 8 - 25 - 132 10 32 19 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 30 0.4 11 26 300 40,000 44,000 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NSAS-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 30 0.4 11 26 340 43,100 47,410 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NSAK-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 30 0.4 11 26 340 44,200 48,620 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NWDD-A M27 3.0 107 4 8 - 25 - 132 10 32 19 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 105 105 120000 25 3 5 17 30 0.4 11 26 300 37,700 41,470 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NWDS-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 105 105 120000 25 3 5 17 30 0.4 11 26 340 41,000 45,100 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NWDK-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 3 5 17 30 0.4 11 26 340 42,200 46,420 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NWFD-A M27 3.0 107 4 8 - 25 - 132 10 32 19 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 105 105 120000 25 3 5 17 30 0.4 11 26 300 40,400 44,440 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NWFS-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 105 105 120000 25 3 5 17 30 0.4 11 26 340 43,800 48,180 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NWFK-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 3 5 17 30 0.4 11 26 340 44,900 49,390 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NWAD-A M27 3.0 107 4 8 - 25 - 132 10 32 19 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 105 105 120000 25 3 5 17 30 0.4 11 26 300 40,000 44,000 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NWAS-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 105 105 120000 25 3 5 17 30 0.4 11 26 340 43,100 47,410 CAD カート 非在庫品
PSE27-30NWAK-A M27 3.0 107 4 23 17 25 38 145 10 32 19 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 3 5 17 30 0.4 11 26 340 44,200 48,620 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NHDD-A M33 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 41 24 低速用 保護機構なし ヘッドなし 185 185 140000 30 0.1 1.2 30 60 0.4 15 35 570 52,400 57,640 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NHDS-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 低速用 保護機構なし ヘッドつき 185 185 140000 30 0.1 1.2 30 60 0.4 15 35 640 56,600 62,260 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NHDK-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 0.1 1.2 30 60 0.4 15 35 640 57,800 63,580 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NHFD-A M33 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 41 24 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 185 185 140000 30 0.1 1.2 30 60 0.4 15 35 570 55,600 61,160 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NHFS-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 185 185 140000 30 0.1 1.2 30 60 0.4 15 35 640 59,800 65,780 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NHFK-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 0.1 1.2 30 60 0.4 15 35 640 61,000 67,100 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NHAD-A M33 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 41 24 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 185 185 140000 30 0.1 1.2 30 60 0.4 15 35 570 55,300 60,830 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NHAS-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 185 185 140000 30 0.1 1.2 30 60 0.4 15 35 640 59,000 64,900 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NHAK-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 0.1 1.2 30 60 0.4 15 35 640 60,100 66,110 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NHBS-A M33 1.5 110.5 4.5 39 22 30 70.5 181 12 41 24 低速用 ベローズカバー ヘッドつき 185 185 140000 30 0.1 1.2 30 60 0.4 15 230 730 78,400 86,240 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NHBK-A M33 1.5 110.5 4.5 39 22 30 70.5 181 12 41 24 低速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 0.1 1.2 30 60 0.4 15 230 730 78,400 86,240 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NMDD-A M33 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 41 24 低速用 保護機構なし ヘッドなし 185 185 140000 30 0.8 2.2 30 60 0.4 15 35 570 52,400 57,640 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NMDS-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 中速用 保護機構なし ヘッドつき 185 185 140000 30 0.8 2.2 30 60 0.4 15 35 640 56,600 62,260 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NMDK-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 0.8 2.2 30 60 0.4 15 35 640 57,800 63,580 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NMFD-A M33 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 41 24 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 185 185 140000 30 0.8 2.2 30 60 0.4 15 35 570 55,600 61,160 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NMFS-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 185 185 140000 30 0.8 2.2 30 60 0.4 15 35 640 59,800 65,780 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NMFK-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 0.8 2.2 30 60 0.4 15 35 640 61,000 67,100 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NMAD-A M33 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 41 24 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 185 185 140000 30 0.8 2.2 30 60 0.4 15 35 570 55,300 60,830 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NMAS-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 185 185 140000 30 0.8 2.2 30 60 0.4 15 35 640 59,000 64,900 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NMAK-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 0.8 2.2 30 60 0.4 15 35 640 60,100 66,110 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NMBS-A M33 1.5 110.5 4.5 39 22 30 70.5 181 12 41 24 中速用 ベローズカバー ヘッドつき 185 185 140000 30 0.8 2.2 30 60 0.4 15 230 730 78,400 86,240 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NMBK-A M33 1.5 110.5 4.5 39 22 30 70.5 181 12 41 24 中速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 0.8 2.2 30 60 0.4 15 230 730 78,400 86,240 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NSDD-A M33 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 41 24 高速用 保護機構なし ヘッドなし 185 185 140000 30 1.8 3.5 30 60 0.4 15 35 570 52,400 57,640 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NSDS-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 高速用 保護機構なし ヘッドつき 185 185 140000 30 1.8 3.5 30 60 0.4 15 35 640 56,600 62,260 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NSDK-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 1.8 3.5 30 60 0.4 15 35 640 57,800 63,580 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NSFD-A M33 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 41 24 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 185 185 140000 30 1.8 3.5 30 60 0.4 15 35 570 55,600 61,160 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NSFS-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 185 185 140000 30 1.8 3.5 30 60 0.4 15 35 640 59,800 65,780 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NSFK-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 1.8 3.5 30 60 0.4 15 35 640 61,000 67,100 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NSAD-A M33 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 41 24 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 185 185 140000 30 1.8 3.5 30 60 0.4 15 35 570 55,300 60,830 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NSAS-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 185 185 140000 30 1.8 3.5 30 60 0.4 15 35 640 59,000 64,900 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NSAK-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 1.8 3.5 30 60 0.4 15 35 640 60,100 66,110 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NSBS-A M33 1.5 110.5 4.5 39 22 30 70.5 181 12 41 24 高速用 ベローズカバー ヘッドつき 185 185 140000 30 1.8 3.5 30 60 0.4 15 230 730 78,400 86,240 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NSBK-A M33 1.5 110.5 4.5 39 22 30 70.5 181 12 41 24 高速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 1.8 3.5 30 60 0.4 15 230 730 78,400 86,240 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NWDD-A M33 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 41 24 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 185 185 140000 30 3 5 30 60 0.4 15 35 570 52,400 57,640 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NWDS-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 185 185 140000 30 3 5 30 60 0.4 15 35 640 56,600 62,260 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NWDK-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 3 5 30 60 0.4 15 35 640 57,800 63,580 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NWFD-A M33 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 41 24 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 185 185 140000 30 3 5 30 60 0.4 15 35 570 55,600 61,160 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NWFS-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 185 185 140000 30 3 5 30 60 0.4 15 35 640 59,800 65,780 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NWFK-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 3 5 30 60 0.4 15 35 640 61,000 67,100 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NWAD-A M33 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 41 24 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 185 185 140000 30 3 5 30 60 0.4 15 35 570 55,300 60,830 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NWAS-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 185 185 140000 30 3 5 30 60 0.4 15 35 640 59,000 64,900 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NWAK-A M33 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 41 24 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 3 5 30 60 0.4 15 35 640 60,100 66,110 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NWBS-A M33 1.5 110.5 4.5 39 22 30 70.5 181 12 41 24 超高速用 ベローズカバー ヘッドつき 185 185 140000 30 3 5 30 60 0.4 15 230 730 78,400 86,240 CAD カート 非在庫品
PSE33-15NWBK-A M33 1.5 110.5 4.5 39 22 30 70.5 181 12 41 24 超高速用 ベローズカバー パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 3 5 30 60 0.4 15 230 730 78,400 86,240 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NHDD-A M36 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 46 24 低速用 保護機構なし ヘッドなし 185 185 140000 30 0.1 1.2 30 60 0.4 15 35 730 56,200 61,820 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NHDS-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 低速用 保護機構なし ヘッドつき 185 185 140000 30 0.1 1.2 30 60 0.4 15 35 800 60,400 66,440 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NHDK-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 0.1 1.2 30 60 0.4 15 35 800 61,700 67,870 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NHFD-A M36 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 46 24 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 185 185 140000 30 0.1 1.2 30 60 0.4 15 35 730 59,400 65,340 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NHFS-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 185 185 140000 30 0.1 1.2 30 60 0.4 15 35 800 63,600 69,960 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NHFK-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 0.1 1.2 30 60 0.4 15 35 800 64,900 71,390 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NHAD-A M36 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 46 24 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 185 185 140000 30 0.1 1.2 30 60 0.4 15 35 730 59,100 65,010 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NHAS-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 185 185 140000 30 0.1 1.2 30 60 0.4 15 35 800 62,900 69,190 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NHAK-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 0.1 1.2 30 60 0.4 15 35 800 64,000 70,400 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NMDD-A M36 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 46 24 中速用 保護機構なし ヘッドなし 185 185 140000 30 0.8 2.2 30 60 0.4 15 35 730 56,200 61,820 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NMDS-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 中速用 保護機構なし ヘッドつき 185 185 140000 30 0.8 2.2 30 60 0.4 15 35 800 60,400 66,440 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NMDK-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 0.8 2.2 30 60 0.4 15 35 800 61,700 67,870 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NMFD-A M36 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 46 24 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 185 185 140000 30 0.8 2.2 30 60 0.4 15 35 730 59,400 65,340 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NMFS-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 185 185 140000 30 0.8 2.2 30 60 0.4 15 35 800 63,600 69,960 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NMFK-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 0.8 2.2 30 60 0.4 15 35 800 64,900 71,390 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NMAD-A M36 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 46 24 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 185 185 140000 30 0.8 2.2 30 60 0.4 15 35 730 59,100 65,010 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NMAS-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 185 185 140000 30 0.8 2.2 30 60 0.4 15 35 800 62,900 69,190 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NMAK-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 0.8 2.2 30 60 0.4 15 35 800 64,000 70,400 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NSDD-A M36 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 46 24 高速用 保護機構なし ヘッドなし 185 185 140000 30 1.8 3.5 30 60 0.4 15 35 730 56,200 61,820 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NSDS-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 高速用 保護機構なし ヘッドつき 185 185 140000 30 1.8 3.5 30 60 0.4 15 35 800 60,400 66,440 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NSDK-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 1.8 3.5 30 60 0.4 15 35 800 61,700 67,870 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NSFD-A M36 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 46 24 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 185 185 140000 30 1.8 3.5 30 60 0.4 15 35 730 59,400 65,340 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NSFS-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 185 185 140000 30 1.8 3.5 30 60 0.4 15 35 800 63,600 69,960 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NSFK-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 1.8 3.5 30 60 0.4 15 35 800 64,900 71,390 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NSAD-A M36 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 46 24 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 185 185 140000 30 1.8 3.5 30 60 0.4 15 35 730 59,100 65,010 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NSAS-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 185 185 140000 30 1.8 3.5 30 60 0.4 15 35 800 62,900 69,190 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NSAK-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 1.8 3.5 30 60 0.4 15 35 800 64,000 70,400 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NWDD-A M36 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 46 24 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 185 185 140000 30 3 5 30 60 0.4 15 35 730 56,200 61,820 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NWDS-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 185 185 140000 30 3 5 30 60 0.4 15 35 800 60,400 66,440 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NWDK-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 3 5 30 60 0.4 15 35 800 61,700 67,870 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NWFD-A M36 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 46 24 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 185 185 140000 30 3 5 30 60 0.4 15 35 730 59,400 65,340 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NWFS-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 185 185 140000 30 3 5 30 60 0.4 15 35 800 63,600 69,960 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NWFK-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 3 5 30 60 0.4 15 35 800 64,900 71,390 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NWAD-A M36 1.5 125 4.5 10 - 30 - 155 12 46 24 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 185 185 140000 30 3 5 30 60 0.4 15 35 730 59,100 65,010 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NWAS-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 185 185 140000 30 3 5 30 60 0.4 15 35 800 62,900 69,190 CAD カート 非在庫品
PSE36-15NWAK-A M36 1.5 125 4.5 31 22 30 45 170 12 46 24 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 185 185 140000 30 3 5 30 60 0.4 15 35 800 64,000 70,400 CAD カート 非在庫品

●全商品にロックナット1個が付属しています。
●表を横にスクロールすることで、すべての項目が確認できます。
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
商品記号

衝突速度を選択

衝突速度に合わせて、4つのタイプを標準化。
商品記号 速度タイプ 衝突速度*1
(m/s)
用途例
H 低速用 0.1-1.2 物体の減速
M 中速用 0.8-2.2 空圧機器の制御
S 高速用 1.8-3.5 自由落下物の衝撃吸収
W 超高速用 3-5 自由落下物の衝撃吸収

*1: 各商品の衝突速度は、性能表を参照してください。

保護機構を選択

保護機構なし・・・商品記号D
一般環境用途に。

PSE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 標準タイプ

フェルトリング・・・商品記号F
防塵仕様。木工機などの粉塵環境用途に。

PSE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 標準タイプ

ワイパー・・・商品記号A
パワーストップ内部への液体の浸入を防ぎます。

PSE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 標準タイプ

ベローズカバー・・・商品記号B
パワーストップ内部・ロッド部への粉塵・液体の侵入を防ぎます。

PSE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 標準タイプ

ステンレスヘッドの有無を選択

なし・・・商品記号D

PSE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 標準タイプ

ステンレスヘッドつき・・・商品記号S

PSE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 標準タイプ

プラスティックパッド + ステンレスヘッドつき・・・商品記号K

PSE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 標準タイプ

保護機構にベローズカバーを選択する場合、対応可能な組み合わせは、ステンレスヘッドつきS、またはプラスティックパッド + ステンレスヘッドつきKのいずれかとなります。
PowerStopはZimmer GmbH社の登録商標です。


構造

ステンレスヘッドなし

PSE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 標準タイプ


材質・仕上げ

PSE
ねじ本体 SUS303相当
ピストンロッド SUS420相当
ロックナット*1 SUS303相当
フェルトリング フェルト
ワイパー NBR
ステンレスヘッド SUS303相当
プラスティックパッド TPC
ベローズカバー TPE(青)

*1: 全商品にロックナット1個が付属しています。複数必要な場合は、ロックナット単体PVMを別途ご注文ください。


特長

  • なめらかなエネルギ吸収。リニアな減速。
  • 一般的なショックアブソーバからのサイズダウンやサイクルタイム短縮による、生産性の向上が可能。
  • パワーストップのねじ本体端面はストッパとして使用することができます。
  • 許容偏角:2°
    偏角が2°を超える場合はボルトプレサポートPBVをご使用ください。PBV
  • 使用可能温度:-10℃~70℃
  • バイオオイルを使用しているためクリーンルーム内にも使用できます。
  • H1認証のオイルを使用しているため、食品産業向け設備にも使用できます。

サイズ別最大吸収エネルギの比較

標準タイプPSEを基準とし、Mタイプ(中速用)で比較しています。

PSE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 標準タイプ


サイズ別最大吸収エネルギ一覧

M8 M10 M12 M14 M16 M20 M22 M25 M27 M33 M36
PSE 1.5 3 9 20 20 41 41 105 105 185 185
PHE 4 10 18 32 32 75 75 210 210 360 360
PHE
(緊急使用時)
5 13 25 38 38 125 125 330 330 650 650

Mタイプ(中速用)の値です。


関連商品

商品名 品番 特長
ストッパスリーブ PAH パワーストップのストロークを任意に設定するためのストッパ。
センサつきストッパスリーブ PSH パワーストップのストロークを任意に設定するためのストッパ。
衝突物がパワーストップに接触したことを検出できます。
ボルトプレサポート PBV 衝突物との偏角を30°まで許容できます。
圧力チャンバーシール PDD パワーストップ締結部からのエア漏れを防止します。
ロックナット PVM パワーストップ用ロックナット
上面取りつけブラケット PKS パワーストップ用取りつけブラケット(直交タイプ)
上面取りつけブラケット ABV-A パワーストップ用取りつけブラケット(直交タイプ)
平面取りつけブラケット PKP パワーストップ用取りつけブラケット(平行タイプ)

フルモデルチェンジのご案内

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)は、2021年1月26日(火)に大幅にバリエーションを追加し、フルモデルチェンジを実施しました。詳しくは以下をご覧ください。

フルモデルチェンジ、および現行機種廃止のご案内

また、以下のページにて、旧品番を入力すると、現行品の品番をねじ径基準及びエネルギ基準別に選定し新旧の仕様及び寸法をご確認いただけます。

高性能ショックアブソーバ:自動置き換えソフト

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパにはこのような商品があります

直動サポートにはこのような商品があります