• 高性能ショックアブソーバ

PAH/ストッパスリーブ

Stopper Sleeve

形状図

PAHストッパスリーブ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D L L1 B 適用ねじサイズ*1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ねじの呼び ピッチ
PAH04-05-A M4 0.5 6 8 3 5 M4 0.5 1 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
PAH05-05-A M5 0.5 7 8 3 6 M5 0.5 1 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
PAH06-05-A M6 0.5 8 10 3 7 M6 0.5 2 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
PAH08-10-A M8 1 12 12 4 10 M8 1 8 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
PAH10-10-A M10 1 14 16 5 12 M10 1 14 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
PAH12-10-A M12 1 16 20 6 14 M12 1 20 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
PAH14-10-A M14 1 19 25 8 16 M14 1 33 2,790 3,069 CAD カート 在庫品
PAH14-15-A M14 1.5 19 25 8 16 M14 1.5 36 2,790 3,069 CAD カート 在庫品
PAH16-10-A M16 1 21 25 8 18 M16 1 38 3,880 4,268 CAD カート 非在庫品
PAH16-15-A M16 1.5 21 25 8 18 M16 1.5 42 3,880 4,268 CAD カート 非在庫品
PAH20-15-A M20 1.5 25 32 10 22 M20 1.5 68 3,440 3,784 CAD カート 在庫品
PAH22-15-A M22 1.5 27 32 10 24 M22 1.5 77 5,600 6,160 CAD カート 非在庫品
PAH25-15-A M25 1.5 31 45 12 27 M25 1.5 140 6,030 6,633 CAD カート 在庫品
PAH27-30-A M27 3 33 45 12 30 M27 3 170 7,120 7,832 CAD カート 非在庫品
PAH33-15-A M33 1.5 39 55 15 36 M33 1.5 240 8,620 9,482 CAD カート 非在庫品
PAH36-15-A M36 1.5 44 55 15 41 M36 1.5 330 10,790 11,869 CAD カート 非在庫品

*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。

材質・仕上げ

PAH
本体 SUS303相当
ロックナット SUS303相当

特長

  • パワーストップ用のストッパです。パワーストップに直接取りつけて使用します。
  • ねじ込み量の調整で、ストロークを任意に設定できます。
  • 全商品にロックナットが付属しています。

PAHストッパスリーブ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高性能ショックアブソーバにはこのような商品があります