• 高性能ショックアブソーバ

PBV/ボルトプレサポート

Bolt Pre-Support

形状図

PBVボルトプレサポート寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M1(細目)
ねじの呼び
すべて
M12
M14
M16
M20
M22
M25
M27
M33
M36
M42
M45
ストローク
タイプ
すべて
標準
ロング
保護機構タイプ
すべて
保護機構なし
フェルトリング(防塵用)
ワイパー(防水用)

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ M1(細目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 L2 d 適用ねじサイズ*1・ストローク ストローク
タイプ
保護機構タイプ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ねじの呼び ピッチ ストローク
s
PBV08-10ND-A M8 1 M12 1 34.5 26.5 7.5 4 M8 1 6 標準 保護機構なし 18 18,400 20,240 CAD カート 在庫品
PBV08-10NF-A M8 1 M12 1 34.5 26.5 7.5 4 M8 1 6 標準 フェルトリング(防塵用) 18 19,200 21,120 CAD カート 非在庫品
PBV08-10NA-A M8 1 M12 1 34.5 26.5 7.5 4 M8 1 6 標準 ワイパー(防水用) 18 19,200 21,120 CAD カート 非在庫品
PBV10-10ND-A M10 1 M14 1 43 32.5 9.5 5 M10 1 8 標準 保護機構なし 29 20,200 22,220 CAD カート 在庫品
PBV10-10NF-A M10 1 M14 1 43 32.5 9.5 5 M10 1 8 標準 フェルトリング(防塵用) 29 21,100 23,210 CAD カート 非在庫品
PBV10-10NA-A M10 1 M14 1 43 32.5 9.5 5 M10 1 8 標準 ワイパー(防水用) 29 21,100 23,210 CAD カート 非在庫品
PBV12-10ND-A M12 1 M16 1 51.5 38.5 11.5 6 M12 1 10 標準 保護機構なし 44 18,900 20,790 CAD カート 在庫品
PBV12-10NF-A M12 1 M16 1 51.5 38.5 11.5 6 M12 1 10 標準 フェルトリング(防塵用) 44 20,200 22,220 CAD カート 非在庫品
PBV12-10NA-A M12 1 M16 1 51.5 38.5 11.5 6 M12 1 10 標準 ワイパー(防水用) 44 20,200 22,220 CAD カート 非在庫品
PBV14-10ND-A M14 1 M20 1.5 64 48 14 8 M14 1 12 標準 保護機構なし 90 17,400 19,140 CAD カート 在庫品
PBV14-10NF-A M14 1 M20 1.5 64 48 14 8 M14 1 12 標準 フェルトリング(防塵用) 90 19,300 21,230 CAD カート 非在庫品
PBV14-10NA-A M14 1 M20 1.5 64 48 14 8 M14 1 12 標準 ワイパー(防水用) 90 19,300 21,230 CAD カート 非在庫品
PBV14-10LD-A M14 1 M20 1.5 80 56 14 8 M14 1 20 ロング 保護機構なし 100 24,400 26,840 CAD カート 非在庫品
PBV14-10LF-A M14 1 M20 1.5 80 56 14 8 M14 1 20 ロング フェルトリング(防塵用) 100 26,300 28,930 CAD カート 非在庫品
PBV14-10LA-A M14 1 M20 1.5 80 56 14 8 M14 1 20 ロング ワイパー(防水用) 100 26,300 28,930 CAD カート 非在庫品
PBV14-15ND-A M14 1.5 M20 1.5 64 48 14 8 M14 1.5 12 標準 保護機構なし 90 17,400 19,140 CAD カート 在庫品
PBV14-15NF-A M14 1.5 M20 1.5 64 48 14 8 M14 1.5 12 標準 フェルトリング(防塵用) 90 19,300 21,230 CAD カート 非在庫品
PBV14-15NA-A M14 1.5 M20 1.5 64 48 14 8 M14 1.5 12 標準 ワイパー(防水用) 90 19,300 21,230 CAD カート 非在庫品
PBV14-15LD-A M14 1.5 M20 1.5 80 56 14 8 M14 1.5 20 ロング 保護機構なし 100 24,400 26,840 CAD カート 在庫品
PBV14-15LF-A M14 1.5 M20 1.5 80 56 14 8 M14 1.5 20 ロング フェルトリング(防塵用) 100 26,300 28,930 CAD カート 非在庫品
PBV14-15LA-A M14 1.5 M20 1.5 80 56 14 8 M14 1.5 20 ロング ワイパー(防水用) 100 26,300 28,930 CAD カート 非在庫品
PBV16-10ND-A M16 1 M22 1.5 64 48 14 8 M16 1 12 標準 保護機構なし 110 19,700 21,670 CAD カート 非在庫品
PBV16-10NF-A M16 1 M22 1.5 64 48 14 8 M16 1 12 標準 フェルトリング(防塵用) 110 21,600 23,760 CAD カート 非在庫品
PBV16-10NA-A M16 1 M22 1.5 64 48 14 8 M16 1 12 標準 ワイパー(防水用) 110 21,600 23,760 CAD カート 非在庫品
PBV16-10LD-A M16 1 M22 1.5 80 56 14 8 M16 1 20 ロング 保護機構なし 130 26,100 28,710 CAD カート 非在庫品
PBV16-10LF-A M16 1 M22 1.5 80 56 14 8 M16 1 20 ロング フェルトリング(防塵用) 130 28,000 30,800 CAD カート 非在庫品
PBV16-10LA-A M16 1 M22 1.5 80 56 14 8 M16 1 20 ロング ワイパー(防水用) 130 28,000 30,800 CAD カート 非在庫品
PBV16-15ND-A M16 1.5 M22 1.5 64 48 14 8 M16 1.5 12 標準 保護機構なし 110 19,700 21,670 CAD カート 非在庫品
PBV16-15NF-A M16 1.5 M22 1.5 64 48 14 8 M16 1.5 12 標準 フェルトリング(防塵用) 110 21,600 23,760 CAD カート 非在庫品
PBV16-15NA-A M16 1.5 M22 1.5 64 48 14 8 M16 1.5 12 標準 ワイパー(防水用) 110 21,600 23,760 CAD カート 非在庫品
PBV16-15LD-A M16 1.5 M22 1.5 80 56 14 8 M16 1.5 20 ロング 保護機構なし 130 26,100 28,710 CAD カート 非在庫品
PBV16-15LF-A M16 1.5 M22 1.5 80 56 14 8 M16 1.5 20 ロング フェルトリング(防塵用) 130 28,000 30,800 CAD カート 非在庫品
PBV16-15LA-A M16 1.5 M22 1.5 80 56 14 8 M16 1.5 20 ロング ワイパー(防水用) 130 28,000 30,800 CAD カート 非在庫品
PBV20-15ND-A M20 1.5 M25 1.5 79 59 18 10 M20 1.5 15 標準 保護機構なし 160 19,700 21,670 CAD カート 在庫品
PBV20-15NF-A M20 1.5 M25 1.5 79 59 18 10 M20 1.5 15 標準 フェルトリング(防塵用) 160 21,800 23,980 CAD カート 非在庫品
PBV20-15NA-A M20 1.5 M25 1.5 79 59 18 10 M20 1.5 15 標準 ワイパー(防水用) 160 21,800 23,980 CAD カート 非在庫品
PBV20-15LD-A M20 1.5 M25 1.5 99 69 18 10 M20 1.5 25 ロング 保護機構なし 190 29,200 32,120 CAD カート 在庫品
PBV20-15LF-A M20 1.5 M25 1.5 99 69 18 10 M20 1.5 25 ロング フェルトリング(防塵用) 190 31,200 34,320 CAD カート 非在庫品
PBV20-15LA-A M20 1.5 M25 1.5 99 69 18 10 M20 1.5 25 ロング ワイパー(防水用) 190 31,200 34,320 CAD カート 非在庫品
PBV22-15ND-A M22 1.5 M27 1.5 79 59 18 10 M22 1.5 15 標準 保護機構なし 190 22,500 24,750 CAD カート 非在庫品
PBV22-15NF-A M22 1.5 M27 1.5 79 59 18 10 M22 1.5 15 標準 フェルトリング(防塵用) 190 24,800 27,280 CAD カート 非在庫品
PBV22-15NA-A M22 1.5 M27 1.5 79 59 18 10 M22 1.5 15 標準 ワイパー(防水用) 190 24,800 27,280 CAD カート 非在庫品
PBV22-15LD-A M22 1.5 M27 1.5 99 69 18 10 M22 1.5 25 ロング 保護機構なし 220 32,100 35,310 CAD カート 非在庫品
PBV22-15LF-A M22 1.5 M27 1.5 99 69 18 10 M22 1.5 25 ロング フェルトリング(防塵用) 220 34,300 37,730 CAD カート 非在庫品
PBV22-15LA-A M22 1.5 M27 1.5 99 69 18 10 M22 1.5 25 ロング ワイパー(防水用) 220 34,300 37,730 CAD カート 非在庫品
PBV25-15ND-A M25 1.5 M33 1.5 109.5 78 22.5 12 M25 1.5 25 標準 保護機構なし 380 23,800 26,180 CAD カート 在庫品
PBV25-15NF-A M25 1.5 M33 1.5 109.5 78 22.5 12 M25 1.5 25 標準 フェルトリング(防塵用) 380 26,600 29,260 CAD カート 非在庫品
PBV25-15NA-A M25 1.5 M33 1.5 109.5 78 22.5 12 M25 1.5 25 標準 ワイパー(防水用) 380 26,600 29,260 CAD カート 非在庫品
PBV25-15LD-A M25 1.5 M33 1.5 139.5 93 22.5 12 M25 1.5 40 ロング 保護機構なし 460 35,700 39,270 CAD カート 非在庫品
PBV25-15LF-A M25 1.5 M33 1.5 139.5 93 22.5 12 M25 1.5 40 ロング フェルトリング(防塵用) 460 38,100 41,910 CAD カート 非在庫品
PBV25-15LA-A M25 1.5 M33 1.5 139.5 93 22.5 12 M25 1.5 40 ロング ワイパー(防水用) 460 38,100 41,910 CAD カート 非在庫品
PBV27-30ND-A M27 3 M36 1.5 109.5 78 22.5 12 M27 3 25 標準 保護機構なし 470 30,000 33,000 CAD カート 非在庫品
PBV27-30NF-A M27 3 M36 1.5 109.5 78 22.5 12 M27 3 25 標準 フェルトリング(防塵用) 470 32,500 35,750 CAD カート 非在庫品
PBV27-30NA-A M27 3 M36 1.5 109.5 78 22.5 12 M27 3 25 標準 ワイパー(防水用) 470 32,500 35,750 CAD カート 非在庫品
PBV27-30LD-A M27 3 M36 1.5 139.5 93 22.5 12 M27 3 40 ロング 保護機構なし 560 41,600 45,760 CAD カート 非在庫品
PBV27-30LF-A M27 3 M36 1.5 139.5 93 22.5 12 M27 3 40 ロング フェルトリング(防塵用) 560 44,300 48,730 CAD カート 非在庫品
PBV27-30LA-A M27 3 M36 1.5 139.5 93 22.5 12 M27 3 40 ロング ワイパー(防水用) 560 44,300 48,730 CAD カート 非在庫品
PBV33-15ND-A M33 1.5 M42 1.5 130.5 92.5 26.5 15 M33 1.5 30 標準 保護機構なし 690 44,700 49,170 CAD カート 非在庫品
PBV33-15NF-A M33 1.5 M42 1.5 130.5 92.5 26.5 15 M33 1.5 30 標準 フェルトリング(防塵用) 690 47,600 52,360 CAD カート 非在庫品
PBV33-15NA-A M33 1.5 M42 1.5 130.5 92.5 26.5 15 M33 1.5 30 標準 ワイパー(防水用) 690 47,600 52,360 CAD カート 非在庫品
PBV33-15LD-A M33 1.5 M42 1.5 170.5 112.5 26.5 15 M33 1.5 50 ロング 保護機構なし 830 54,200 59,620 CAD カート 非在庫品
PBV33-15LF-A M33 1.5 M42 1.5 170.5 112.5 26.5 15 M33 1.5 50 ロング フェルトリング(防塵用) 830 57,200 62,920 CAD カート 非在庫品
PBV33-15LA-A M33 1.5 M42 1.5 170.5 112.5 26.5 15 M33 1.5 50 ロング ワイパー(防水用) 830 57,200 62,920 CAD カート 非在庫品
PBV36-15ND-A M36 1.5 M45 1.5 130.5 92.5 26.5 15 M36 1.5 30 標準 保護機構なし 830 52,100 57,310 CAD カート 非在庫品
PBV36-15NF-A M36 1.5 M45 1.5 130.5 92.5 26.5 15 M36 1.5 30 標準 フェルトリング(防塵用) 830 55,000 60,500 CAD カート 非在庫品
PBV36-15NA-A M36 1.5 M45 1.5 130.5 92.5 26.5 15 M36 1.5 30 標準 ワイパー(防水用) 830 55,000 60,500 CAD カート 非在庫品
PBV36-15LD-A M36 1.5 M45 1.5 170.5 112.5 26.5 15 M36 1.5 50 ロング 保護機構なし 1000 64,900 71,390 CAD カート 非在庫品
PBV36-15LF-A M36 1.5 M45 1.5 170.5 112.5 26.5 15 M36 1.5 50 ロング フェルトリング(防塵用) 1000 68,000 74,800 CAD カート 非在庫品
PBV36-15LA-A M36 1.5 M45 1.5 170.5 112.5 26.5 15 M36 1.5 50 ロング ワイパー(防水用) 1000 68,000 74,800 CAD カート 非在庫品

*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。
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
商品記号

ボルトプレサポートのストロークタイプを選択

商品記号 ストロークタイプ
N 標準ストローク
L ロングストローク

保護機構を選択

保護機構なし・・・商品記号D
一般環境用途に。

PBVボルトプレサポート

フェルトリング・・・商品記号F
防塵仕様。木工機などの粉塵環境用途に。

PBVボルトプレサポート

ワイパー・・・商品記号A
パワーストップ内部への液体の浸入を防ぎます。

PBVボルトプレサポート

ボルトプレサポートの保護機構を使用する場合、パワーストップ本体の保護機構は不要です。


材質・仕上げ

PBV
ねじ部 SUS420J2相当
ロッド SUS440B相当

特長

  • パワーストップにPBVを使用すると、衝突物との偏角を最大30°まで許容できます。

PBVボルトプレサポート


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高性能ショックアブソーバにはこのような商品があります