• 高性能ショックアブソーバ

PDD/圧力チャンバーシール

Pressure Chamber Seal

形状図

PDD圧力チャンバーシール寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 R D d T t 適用ねじサイズ*1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ねじの呼び ピッチ
PDD04-05-A 4.2 7.9 6 1.8 1 M4 0.5 0.5 1,500 1,650 CAD カート 在庫品
PDD05-05-A 5.2 8.9 6.4 1.8 1 M5 0.5 0.5 1,500 1,650 CAD カート 在庫品
PDD06-05-A 6.2 9.9 8 1.8 1 M6 0.5 0.5 1,500 1,650 CAD カート 在庫品
PDD08-10-A 8.2 13.9 11 2.5 1.5 M8 1 1 1,500 1,650 CAD カート 在庫品
PDD10-10-A 10.2 16.9 13 2.5 1.5 M10 1 1 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
PDD12-10-A 12.2 18.9 15 2.5 1.5 M12 1 2 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
PDD14-10-A 14.2 21.9 17 3 2 M14 1 2 2,160 2,376 CAD カート 在庫品
PDD14-15-A 14.2 21.9 17 3 2 M14 1.5 2 2,160 2,376 CAD カート 在庫品
PDD20-15-A 20.2 28.9 24 3.7 2.5 M20 1.5 5 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
PDD25-15-A 25.2 35.9 30 3.7 2.5 M25 1.5 6 3,020 3,322 CAD カート 在庫品
PDD33-15-A 33.2 45.9 40 3.7 2.5 M33 1.5 12 3,440 3,784 CAD カート 非在庫品

*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。

材質・仕上げ

PDD
本体 S50C
クロメート処理
シール部 NBR

特長

  • 空圧シリンダやスイベルユニットなどの空圧機器にパワーストップを使用する場合にご利用ください。
  • パワーストップのねじ締結部をシーリングし、エア漏れを防ぎます。
  • PDDはロックナットPVMを使用し、ねじ締結部の両側より全面接触するように取りつけてください。

PDD圧力チャンバーシール


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高性能ショックアブソーバにはこのような商品があります