• 高性能ショックアブソーバ

PKP/平面取りつけブラケット

Bracket for PowerStop®

形状図

PKP平面取りつけブラケット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ P W R T 適用ねじサイズ*1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ねじの呼び ピッチ
PKP08-10-A M8 1 11 17 3.3 6 M8 1 9 9,050 9,955 CAD カート 非在庫品
PKP10-10-A M10 1 13 19 3.3 6 M10 1 11 9,050 9,955 CAD カート 非在庫品
PKP12-10-A M12 1 15 21 3.3 6 M12 1 13 9,050 9,955 CAD カート 非在庫品
PKP14-10-A M14 1 18 26 4.3 8 M14 1 27 8,180 8,998 CAD カート 非在庫品
PKP14-15-A M14 1.5 18 26 4.3 8 M14 1.5 28 8,180 8,998 CAD カート 非在庫品
PKP20-15-A M20 1.5 23 32 5.3 8 M20 1.5 38 9,050 9,955 CAD カート 非在庫品
PKP25-15-A M25 1.5 28 40 6.3 10 M25 1.5 75 11,300 12,430 CAD カート 非在庫品
PKP33-15-A M33 1.5 36 50 8.3 10 M33 1.5 110 15,600 17,160 CAD カート 非在庫品

*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。

材質・仕上げ

PKP
本体 SS400
ニッケルメッキ

特長

  • パワーストップ取りつけ用ブラケット。
  • 市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高性能ショックアブソーバにはこのような商品があります