寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | W | H | T | F | C | Lc | R | 適用ねじサイズ*1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ | ||||||||||||||||
| PKS08-10-A | M8 | 1 | 24 | 14 | 10 | 16 | 7.4 | 4.5 | 4.3 | M8 | 1 | 15 | 8,180 | 8,998 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PKS10-10-A | M10 | 1 | 25 | 15 | 10 | 17 | 7.4 | 4.5 | 4.3 | M10 | 1 | 18 | 8,180 | 8,998 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PKS12-10-A | M12 | 1 | 26 | 18 | 10 | 18 | 7.4 | 4.5 | 4.3 | M12 | 1 | 20 | 8,180 | 8,998 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PKS14-10-A | M14 | 1 | 32 | 20 | 12 | 22 | 8.9 | 5.5 | 5.3 | M14 | 1 | 32 | 6,880 | 7,568 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PKS14-15-A | M14 | 1.5 | 32 | 20 | 12 | 22 | 8.9 | 5.5 | 5.3 | M14 | 1.5 | 33 | 6,880 | 7,568 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PKS20-15-A | M20 | 1.5 | 40 | 25 | 14 | 28 | 10.4 | 6.5 | 6.3 | M20 | 1.5 | 59 | 9,050 | 9,955 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PKS25-15-A | M25 | 1.5 | 50 | 32 | 18 | 35 | 13.5 | 8.5 | 8.4 | M25 | 1.5 | 110 | 10,790 | 11,869 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PKS33-15-A | M33 | 1.5 | 62 | 40 | 20 | 45 | 16.5 | 10.5 | 10.4 | M33 | 1.5 | 180 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。
材質・仕上げ
| PKS | |
|---|---|
| 本体 | SS400 ニッケルメッキ |
特長
- パワーストップ取りつけ用ブラケット。
- 市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。