• 高性能ショックアブソーバ

PSH/センサつきストッパスリーブ

Stopper Sleeve

形状図

PSHセンサつきストッパスリーブ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D L L1 B K 適用ねじサイズ*1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ねじの呼び ピッチ
PSH08-10-B M8 1 16.5 12 4 14 14.3 M8 1 28 49,800 54,780 CAD カート 非在庫品
PSH10-10-B M10 1 18.5 16 5 16 15.3 M10 1 37 49,800 54,780 CAD カート 非在庫品
PSH12-10-B M12 1 20.5 20 6 18 16.3 M12 1 49 49,800 54,780 CAD カート 非在庫品
PSH14-10-B M14 1 22.5 25 8 19 17.3 M14 1 63 49,800 54,780 CAD カート 非在庫品
PSH14-15-B M14 1.5 22.5 25 8 19 17.3 M14 1.5 64 49,800 54,780 CAD カート 非在庫品
PSH20-15-B M20 1.5 28.5 32 10 24 20.3 M20 1.5 110 52,100 57,310 CAD カート 非在庫品
PSH25-15-B M25 1.5 33.5 45 12 30 22.8 M25 1.5 180 58,500 64,350 CAD カート 非在庫品
PSH33-15-B M33 1.5 41.5 55 15 36 26.8 M33 1.5 290 62,900 69,190 CAD カート 非在庫品

*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。

材質・仕上げ

PSH
本体 SUS303相当
近接センサ PBT
ケーブル PUR(ポリウレタン)
ロックナット SUS303相当

特長

  • パワーストップ用の近接センサつきストッパです。近接センサがストロークの動作の有無を検出します。
  • パワーストップ本体のねじ込み量を調整することにより、ストロークを任意に設定できます。

PSHセンサつきストッパスリーブ

  • 全商品にロックナットが付属しています。

仕様

規格 CE/UKCA/cULus/WEEE
IEC適合規格 IEC 60947-5-2
IP保護等級 IP67
機能表示灯 あり
逆接続保護 あり
電源電圧表示灯 なし
短絡保護 あり

電気仕様

ケーブル端処理 バラ線
定格動作電圧 DC24V
定格絶縁電圧 DC75V
定格動作電流 150mA
定格短絡電流 100A
最小供給電圧 DC10V
最大供給電圧 DC30V
最小消費電流 1mA
最大負荷容量 0.2μF
最大無負荷電流、減衰時 3mA
最大無負荷電流、非減衰時 9mA
最大リップル 10%
出力方式 PNP、NC出力
スイッチング周波数 3000Hz
内部電圧降下 2.5V

機能的性質

ケーブル部導体 線数 3
断面積 0.073
センサ検出距離 1.60mm~2.00mm
ケーブル部外被 材質 PUR
外径 2.1mm
ケーブル長 2m
使用温度 -25℃~70℃

一部廃止および後継品発売のご案内

高性能ショックアブソーバ(PowerStop)関連商品 PSHの一部品番を廃止いたします。
あわせて、後継品を発売いたしますので、下記にてご案内申し上げます。
お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが,何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250114_1/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高性能ショックアブソーバにはこのような商品があります