単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | L1 | B | K | 適用ねじサイズ*1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ | ||||||||||||||
| PSH20-15-B | M20 | 1.5 | 28.5 | 32 | 10 | 24 | 20.3 | M20 | 1.5 | 110 | 52,100 | 57,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。
PSH20-15-Bの材質・仕上げ
| PSH | |
|---|---|
| 本体 | SUS303相当 |
| 近接センサ | PBT |
| ケーブル | PUR(ポリウレタン) |
| ロックナット | SUS303相当 |
PSH20-15-Bの特長
- パワーストップ用の近接センサつきストッパです。近接センサがストロークの動作の有無を検出します。
- パワーストップ本体のねじ込み量を調整することにより、ストロークを任意に設定できます。

- 全商品にロックナットが付属しています。
仕様
| 規格 | CE/UKCA/cULus/WEEE |
| IEC適合規格 | IEC 60947-5-2 |
| IP保護等級 | IP67 |
| 機能表示灯 | あり |
| 逆接続保護 | あり |
| 電源電圧表示灯 | なし |
| 短絡保護 | あり |
電気仕様
| ケーブル端処理 | バラ線 |
| 定格動作電圧 | DC24V |
| 定格絶縁電圧 | DC75V |
| 定格動作電流 | 150mA |
| 定格短絡電流 | 100A |
| 最小供給電圧 | DC10V |
| 最大供給電圧 | DC30V |
| 最小消費電流 | 1mA |
| 最大負荷容量 | 0.2μF |
| 最大無負荷電流、減衰時 | 3mA |
| 最大無負荷電流、非減衰時 | 9mA |
| 最大リップル | 10% |
| 出力方式 | PNP、NC出力 |
| スイッチング周波数 | 3000Hz |
| 内部電圧降下 | 2.5V |
機能的性質
| ケーブル部導体 | 線数 | 3 |
| 断面積 | 0.073 | |
| センサ検出距離 | 1.60mm~2.00mm | |
| ケーブル部外被 | 材質 | PUR |
| 外径 | 2.1mm | |
| ケーブル長 | 2m | |
| 使用温度 | -25℃~70℃ | |
一部廃止および後継品発売のご案内
高性能ショックアブソーバ(PowerStop)関連商品 PSHの一部品番を廃止いたします。あわせて、後継品を発売いたしますので、下記にてご案内申し上げます。
お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが,何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250114_1/
をご確認ください。






