リニアガイド用ストッパ
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | リニアガイド用ストッパ - ベース固定 - スティール製 - ウレタンつき | リニアガイド用ストッパ - ベース固定 - ステンレス製 - ウレタンつき | |||||||
| 品番 | NLSDU | NLSDUS | |||||||
| 特長 | L型 対応レールサイズ:15mm・20mm・25mm・30mm・35mm |
L型 対応レールサイズ:15mm・20mm・25mm・30mm・35mm |
|||||||
| 価格(税別) | 3,810円~ | 6,120円~ | |||||||
| 材質 | スティール | ステンレス | |||||||
| 機能 | ウレタンつき | ウレタンつき | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | NLSDU-01 NLSDU-02 NLSDU-03 NLSDU-04 NLSDU-05 NLSDU-06 | NLSDUS-01 NLSDUS-02 NLSDUS-03 NLSDUS-04 NLSDUS-05 NLSDUS-06 |
リニアガイド用ストッパの関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ストップピン - ステンレス(SUS420J2)製 | ストップピン - ステンレス(SUS420J2)製 - 頭部球面タイプ | |||||||
| 品番 | SPMJ | SPMJ-B | |||||||
| 特長 | 焼入れ 耐摩耗性 |
焼入れ 耐摩耗性 |
|||||||
| 価格(税別) | 800円~ | 820円~ | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SPMJ-M10 SPMJ-M12 SPMJ-M5 SPMJ-M6 SPMJ-M8 | SPMJ-M10-B SPMJ-M12-B SPMJ-M5-B SPMJ-M6-B SPMJ-M8-B |
最新記事
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。