寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | A | B | J | P | T | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | 六角穴付きボルト | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSCNS-01 | 50 | 30 | 23.5 | 12 | 18 | 35 | 12 | M6 | 0.75 | 5.5 | M5×16 | 84.1 | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCNS-02 | 50 | 38 | 31.5 | 12 | 18 | 35 | 12 | M6 | 0.75 | 5.5 | M5×16 | 97.5 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCNS-03 | 50 | 43 | 35.5 | 12 | 18 | 35 | 12 | M6 | 0.75 | 5.5 | M5×16 | 106.5 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCNS-04 | 50 | 35 | 27.5 | 12 | 20 | 35 | 12 | M8 | 1.0 | 5.5 | M5×16 | 94.6 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCNS-05 | 50 | 43 | 35.5 | 12 | 20 | 35 | 12 | M8 | 1.0 | 5.5 | M5×16 | 109.4 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCNS-06 | 50 | 45 | 37.5 | 12 | 20 | 35 | 12 | M8 | 1.0 | 5.5 | M5×16 | 113.3 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCNS-07 | 50 | 40 | 32.5 | 16 | 20 | 35 | 16 | M8 | 1.0 | 6.6 | M6×20 | 152.6 | 5,520 | 6,072 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCNS-08 | 50 | 48 | 40.5 | 16 | 20 | 35 | 16 | M8 | 1.0 | 6.6 | M6×20 | 172.5 | 5,520 | 6,072 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCNS-09 | 50 | 51 | 43.5 | 16 | 20 | 35 | 16 | M8 | 1.0 | 6.6 | M6×20 | 180.5 | 5,520 | 6,072 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCNS-10 | 65 | 57 | 49.5 | 16 | 24 | 45 | 16 | M8 | 1.0 | 9 | M8×20 | 244.2 | 6,240 | 6,864 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCNS-11 | 65 | 63 | 55.5 | 16 | 24 | 45 | 16 | M8 | 1.0 | 9 | M8×20 | 261.9 | 6,600 | 7,260 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
| NLSCNS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 |
特長
- ねじ穴(細目)加工済みのリニアガイド用ストッパ。
- 細目ねじのストッパボルト*1と組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。
- ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
- 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
*1: ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。
用途
テーブルの位置調整テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ
使用例

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。