• リニアガイド用ストッパ

リニアガイド用ストッパ - ベース固定 - 位置決め用(細目ねじ穴つき) - ステンレス製 - ノックピンつき

Stoppers for Linear Guides, Base Mounting, Stainless Steel, with Fine Threaded Hole for Positioning and Knock Pin

NLSCNS-N

形状図

NLSCNS-Nリニアガイド用ストッパ - ベース固定 - 位置決め用(細目ねじ穴つき) - ステンレス製 - ノックピンつき寸法図

*: 取りつけ面からテーブル上面までの距離をもとにA寸法を確認し、選定してください。

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
23.5
31.5
35.5
27.5
37.5
32.5
40.5
43.5
49.5
55.5
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8

単位 : mm

品番 W H A B J P P1 T M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D d Lc 六角穴付きボルト ノックピン
(ノックピン径公差 m6)
質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NLSCNS-01-N 50 30 23.5 12 18 35 18 12 M6 0.75 5.5 4 6 M5×16 φ4×10 83.9 5,760 6,336 CAD カート 実働1日目出荷
NLSCNS-02-N 50 38 31.5 12 18 35 18 12 M6 0.75 5.5 4 6 M5×16 φ4×10 97.6 5,760 6,336 CAD カート 実働1日目出荷
NLSCNS-03-N 50 43 35.5 12 18 35 18 12 M6 0.75 5.5 4 6 M5×16 φ4×10 106.1 6,010 6,611 CAD カート 実働1日目出荷
NLSCNS-04-N 50 35 27.5 12 20 35 18 12 M8 1.0 5.5 4 6 M5×16 φ4×10 94.7 5,760 6,336 CAD カート 実働1日目出荷
NLSCNS-05-N 50 43 35.5 12 20 35 18 12 M8 1.0 5.5 4 6 M5×16 φ4×10 109.6 6,010 6,611 CAD カート 実働1日目出荷
NLSCNS-06-N 50 45 37.5 12 20 35 18 12 M8 1.0 5.5 4 6 M5×16 φ4×10 113.5 6,010 6,611 CAD カート 実働1日目出荷
NLSCNS-07-N 50 40 32.5 16 20 35 18 16 M8 1.0 6.6 4 6 M6×20 φ4×10 152.6 6,490 7,139 CAD カート 実働1日目出荷
NLSCNS-08-N 50 48 40.5 16 20 35 18 16 M8 1.0 6.6 4 6 M6×20 φ4×10 172.7 6,490 7,139 CAD カート 実働1日目出荷
NLSCNS-09-N 50 51 43.5 16 20 35 18 16 M8 1.0 6.6 4 6 M6×20 φ4×10 181.3 6,490 7,139 CAD カート 実働1日目出荷
NLSCNS-10-N 65 57 49.5 16 24 45 20 16 M8 1.0 9 5 8 M8×20 φ5×12 247 7,210 7,931 CAD カート 実働1日目出荷
NLSCNS-11-N 65 63 55.5 16 24 45 20 16 M8 1.0 9 5 8 M8×20 φ5×12 265.1 7,590 8,349 CAD カート 実働1日目出荷
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
NLSCNS-N
本体 SUS304
六角穴付きボルト SUSXM7
ノックピン SUS303

特長

  • ねじ穴(細目)・ノックピン取りつけ穴加工済みのリニアガイド用ストッパ。
  • 細目ねじのストッパボルト*1と組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。
  • ノックピンにより本体の位置決めが容易です。
  • ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
  • 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
  • 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトとノックピンが付属しています。

*1: ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。


用途

テーブルの位置調整
テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ

使用例

NLSCNS-Nリニアガイド用ストッパ - ベース固定 - 位置決め用(細目ねじ穴つき) - ステンレス製 - ノックピンつき

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。


関連商品

ストッパボルトNSBFHがあります。
NSBFH

NLSCNS-Nリニアガイド用ストッパ - ベース固定 - 位置決め用(細目ねじ穴つき) - ステンレス製 - ノックピンつき

頭部球面タイプのストッパボルトNSBRHがあります。
NSBRH

NLSCNS-Nリニアガイド用ストッパ - ベース固定 - 位置決め用(細目ねじ穴つき) - ステンレス製 - ノックピンつき

ウレタンつきストッパボルトNSBUHがあります。
NSBUH

NLSCNS-Nリニアガイド用ストッパ - ベース固定 - 位置決め用(細目ねじ穴つき) - ステンレス製 - ノックピンつき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアガイド用ストッパにはこのような商品があります