寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | B | J | P | T | D | 六角穴付きボルト | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSCS-01 | 50 | 30 | 12 | 18 | 35 | 12 | 5.5 | M5×16 | 86.7 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCS-02 | 50 | 38 | 12 | 18 | 35 | 12 | 5.5 | M5×16 | 98.7 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCS-03 | 50 | 43 | 12 | 18 | 35 | 12 | 5.5 | M5×16 | 108.5 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCS-04 | 50 | 45 | 12 | 20 | 35 | 12 | 5.5 | M5×16 | 118 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCS-05 | 50 | 40 | 16 | 20 | 35 | 16 | 6.6 | M6×20 | 158.2 | 5,140 | 5,654 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCS-06 | 50 | 51 | 16 | 20 | 35 | 16 | 6.6 | M6×20 | 186.4 | 5,140 | 5,654 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCS-07 | 65 | 57 | 16 | 24 | 45 | 16 | 9 | M8×20 | 250.4 | 5,860 | 6,446 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCS-08 | 65 | 63 | 16 | 24 | 45 | 16 | 9 | M8×20 | 270.5 | 6,240 | 6,864 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
| NLSCS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 |
特長
- リニアガイド用ストッパ。
- ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
- 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
用途
テーブルの抜け止めや落下防止緊急停止時のストッパ
使用例