• リニアガイド用ストッパ

リニアガイド用ストッパ - ベース固定 - ステンレス製 - ウレタンつき

Stoppers for Linear Guides, Base Mounting, Stainless Steel, with Urethane

NLSCUS

形状図

NLSCUSリニアガイド用ストッパ - ベース固定 - ステンレス製 - ウレタンつき寸法図

*: 取りつけ面からテーブル上面までの距離をもとにA寸法を確認し、選定してください。

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
22.5
30.5
35.5
35
30
41
44.5
50.5
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5

単位 : mm

品番 W H A B J P T M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L 六角穴付きボルト 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NLSCUS-01 50 30 22.5 12 18 35 12 M4 0.7 5.5 15 11 M5×16 89.2 5,280 5,808 CAD カート 実働1日目出荷
NLSCUS-02 50 38 30.5 12 18 35 12 M4 0.7 5.5 15 11 M5×16 103.1 5,520 6,072 CAD カート 実働1日目出荷
NLSCUS-03 50 43 35.5 12 18 35 12 M4 0.7 5.5 15 11 M5×16 111.4 5,780 6,358 CAD カート 実働1日目出荷
NLSCUS-04 50 45 35 12 20 35 12 M5 0.8 5.5 20 13 M5×16 124.2 5,900 6,490 CAD カート 実働1日目出荷
NLSCUS-05 50 40 30 16 20 35 16 M5 0.8 6.6 20 13 M6×20 164.6 6,380 7,018 CAD カート 実働1日目出荷
NLSCUS-06 50 51 41 16 20 35 16 M5 0.8 6.6 20 13 M6×20 192.3 6,380 7,018 CAD カート 実働1日目出荷
NLSCUS-07 65 57 44.5 16 24 45 16 M5 0.8 9 25 13 M8×20 260 7,210 7,931 CAD カート 実働1日目出荷
NLSCUS-08 65 63 50.5 16 24 45 16 M5 0.8 9 25 13 M8×20 278.9 7,570 8,327 CAD カート 実働1日目出荷
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
NLSCUS
本体 SUS304
六角穴付きボルト SUSXM7
ウレタン
NSBU
ウレタン ウレタン(黒)
硬度ショアA90
六角穴付き低頭ボルト S45C
三価クロメート処理
カラー SUS304

特長

  • ウレタンNSBUを組み込んだリニアガイド用ストッパ。
  • ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。
  • ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
  • 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
  • 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。

用途

金属同士の衝撃音を緩和
テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ

使用例

NLSCUSリニアガイド用ストッパ - ベース固定 - ステンレス製 - ウレタンつき


関連商品

交換用のウレタンNSBUがあります。
NSBU

NLSCUSリニアガイド用ストッパ - ベース固定 - ステンレス製 - ウレタンつき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアガイド用ストッパにはこのような商品があります