• リニアガイド用ストッパ

リニアガイド用ストッパ - ベース固定 - 位置決め用(細目ねじ穴つき) - スティール製

Stoppers for Linear Guides, Base Mounting, Steel, with Fine Threaded Hole for Positioning

NLSDN

形状図

NLSDNリニアガイド用ストッパ - ベース固定 - 位置決め用(細目ねじ穴つき) - スティール製寸法図

*: 取りつけ面からテーブル上面までの距離をもとにA寸法を確認し、選定してください。

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
23.5
31.5
35.5
27.5
37.5
32.5
40.5
43.5
49.5
55.5
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8

単位 : mm

品番 W H A B E F P T M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D 六角穴付きボルト 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NLSDN-01 32 30 23.5 18 12 12 16 25 M6 0.75 5.5 M5×12 124.4 3,070 3,377 CAD カート 実働1日目出荷
NLSDN-02 32 38 31.5 18 12 12 16 25 M6 0.75 5.5 M5×12 148.7 3,070 3,377 CAD カート 実働1日目出荷
NLSDN-03 32 43 35.5 18 12 12 16 25 M6 0.75 5.5 M5×12 162.7 3,190 3,509 CAD カート 実働1日目出荷
NLSDN-04 32 35 27.5 18 12 12 16 25 M8 1.0 5.5 M5×12 137.5 3,070 3,377 CAD カート 実働1日目出荷
NLSDN-05 32 43 35.5 18 12 12 16 25 M8 1.0 5.5 M5×12 161.3 3,190 3,509 CAD カート 実働1日目出荷
NLSDN-06 32 45 37.5 18 12 12 16 25 M8 1.0 5.5 M5×12 167.2 3,190 3,509 CAD カート 実働1日目出荷
NLSDN-07 32 40 32.5 23 12 12 18 32 M8 1.0 6.6 M6×12 173 3,190 3,509 CAD カート 実働1日目出荷
NLSDN-08 32 50 40.5 23 12 12 18 32 M8 1.0 6.6 M6×12 203.3 3,440 3,784 CAD カート 実働1日目出荷
NLSDN-09 32 50 43.5 23 12 12 18 32 M8 1.0 6.6 M6×12 202.7 3,440 3,784 CAD カート 実働1日目出荷
NLSDN-10 38 57 49.5 28 16 16 20 38 M8 1.0 9 M8×16 364.8 4,170 4,587 CAD カート 実働1日目出荷
NLSDN-11 45 63 55.5 31 16 16 25 45 M8 1.0 9 M8×16 506.6 5,030 5,533 CAD カート 実働1日目出荷
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
NLSDN
本体 SS400
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • ねじ穴(細目)加工済みのリニアガイド用ストッパ。
  • 細目ねじのストッパボルト*1と組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。
  • 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
  • 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。

*1: ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。


用途

テーブルの位置調整
テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ

使用例

NLSCNを使用した例

NLSDNリニアガイド用ストッパ - ベース固定 - 位置決め用(細目ねじ穴つき) - スティール製

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。


関連商品

ストッパボルトNSBFHがあります。
NSBFH

NLSDNリニアガイド用ストッパ - ベース固定 - 位置決め用(細目ねじ穴つき) - スティール製

頭部球面タイプのストッパボルトNSBRHがあります。
NSBRH

NLSDNリニアガイド用ストッパ - ベース固定 - 位置決め用(細目ねじ穴つき) - スティール製

ウレタンつきストッパボルトNSBUHがあります。
NSBUH

NLSDNリニアガイド用ストッパ - ベース固定 - 位置決め用(細目ねじ穴つき) - スティール製


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアガイド用ストッパにはこのような商品があります