寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | A | B | E | F | P | T | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | 六角穴付きボルト | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSDUS-01 | 32 | 30 | 22.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | M4 | 0.7 | 5.5 | 15 | 11 | M5×12 | 129.2 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDUS-02 | 32 | 38 | 30.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | M4 | 0.7 | 5.5 | 15 | 11 | M5×12 | 154.1 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDUS-03 | 32 | 45 | 35 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | M5 | 0.8 | 5.5 | 20 | 13 | M5×12 | 178.3 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDUS-04 | 32 | 50 | 40 | 23 | 12 | 12 | 18 | 32 | M5 | 0.8 | 6.6 | 20 | 13 | M6×12 | 214.4 | 6,980 | 7,678 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDUS-05 | 38 | 57 | 44.5 | 28 | 16 | 16 | 20 | 38 | M5 | 0.8 | 9 | 25 | 13 | M8×16 | 382.2 | 9,160 | 10,076 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDUS-06 | 45 | 63 | 50.5 | 31 | 16 | 16 | 25 | 45 | M5 | 0.8 | 9 | 25 | 13 | M8×16 | 521.6 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
| NLSDUS | ||
|---|---|---|
| 本体 | SUS304 | |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 | |
| ウレタン NSBU |
ウレタン | ウレタン(黒) 硬度ショアA90 |
| 六角穴付き低頭ボルト | S45C 三価クロメート処理 |
|
| カラー | SUS304 | |
特長
- ウレタンNSBUを組み込んだリニアガイド用ストッパ。
- ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。
- ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
- 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
用途
金属同士の衝撃音を緩和テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ
使用例
NLSCUSを使用した例