• リニアガイド用ストッパ

リニアガイド用ストッパ - ベース固定 - スティール製

Stoppers for Linear Guides, Base Mounting, Steel

NLSE

形状図

NLSEリニアガイド用ストッパ - ベース固定 - スティール製寸法図

*: 取りつけ面からテーブル上面までの距離をもとにH寸法を確認し、選定してください。

寸法・CAD・価格

絞り込み

W
すべて
50
65
75
H
すべて
30
38
43
35
45
40
50
57
65

単位 : mm

品番 W H S1 S2 P T D 六角穴付きボルト 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NLSE-01 50 30 16 11 32 12 5.5 M5×35 121.6 2,230 2,453 CAD カート 実働1日目出荷
NLSE-02 50 38 16 16 32 12 5.5 M5×40 149.7 2,230 2,453 CAD カート 実働1日目出荷
NLSE-03 50 43 16 16 32 12 5.5 M5×45 172.6 2,340 2,574 CAD カート 実働1日目出荷
NLSE-04 50 35 21 12 32 12 5.5 M5×40 138.2 2,230 2,453 CAD カート 実働1日目出荷
NLSE-05 50 43 21 17 32 12 5.5 M5×45 164 2,340 2,574 CAD カート 実働1日目出荷
NLSE-06 50 45 21 19 32 12 5.5 M5×50 169.3 2,340 2,574 CAD カート 実働1日目出荷
NLSE-07 50 40 24 16 36 16 6.6 M6×45 196.4 2,820 3,102 CAD カート 実働1日目出荷
NLSE-08 50 50 24 23 36 16 6.6 M6×55 236.6 2,820 3,102 CAD カート 実働1日目出荷
NLSE-09 65 57 29 27 45 16 9 M8×60 350.3 3,300 3,630 CAD カート 実働1日目出荷
NLSE-10 75 65 35 30 55 16 9 M8×70 462.5 3,790 4,169 CAD カート 実働1日目出荷
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
NLSE
本体 SS400
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。
  • 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
  • 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。

用途

テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ

使用例

NLSEリニアガイド用ストッパ - ベース固定 - スティール製


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアガイド用ストッパにはこのような商品があります