寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | A | S1 | S2 | P | T | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | L2 | 六角穴付きボルト | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSEN-01-U | 50 | 30 | 23.5 | 16 | 11 | 32 | 12 | M6 | 0.75 | 5.5 | 58 | 43 | M5×35 | 138 | 4,460 | 4,906 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEN-02-U | 50 | 38 | 31.5 | 16 | 16 | 32 | 12 | M6 | 0.75 | 5.5 | 58 | 43 | M5×40 | 165.3 | 4,460 | 4,906 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEN-03-U | 50 | 43 | 35.5 | 16 | 16 | 32 | 12 | M6 | 0.75 | 5.5 | 58 | 43 | M5×45 | 188.5 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEN-04-U | 50 | 35 | 27.5 | 21 | 12 | 32 | 12 | M8 | 1.0 | 5.5 | 68 | 53 | M5×40 | 164.2 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEN-05-U | 50 | 43 | 35.5 | 21 | 17 | 32 | 12 | M8 | 1.0 | 5.5 | 68 | 53 | M5×45 | 189.5 | 4,730 | 5,203 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEN-06-U | 50 | 45 | 37.5 | 21 | 19 | 32 | 12 | M8 | 1.0 | 5.5 | 68 | 53 | M5×50 | 195.2 | 4,730 | 5,203 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEN-07-U | 50 | 40 | 32.5 | 24 | 16 | 36 | 16 | M8 | 1.0 | 6.6 | 68 | 53 | M6×45 | 222.2 | 5,220 | 5,742 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEN-08-U | 50 | 50 | 40.5 | 24 | 23 | 36 | 16 | M8 | 1.0 | 6.6 | 68 | 53 | M6×55 | 260.9 | 5,220 | 5,742 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEN-09-U | 50 | 50 | 43.5 | 24 | 23 | 36 | 16 | M8 | 1.0 | 6.6 | 68 | 53 | M6×55 | 265.2 | 5,220 | 5,742 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEN-10-U | 65 | 57 | 49.5 | 29 | 27 | 45 | 16 | M8 | 1.0 | 9 | 68 | 53 | M8×60 | 373.9 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEN-11-U | 75 | 65 | 55.5 | 35 | 30 | 55 | 16 | M8 | 1.0 | 9 | 68 | 53 | M8×70 | 486.4 | 6,190 | 6,809 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
| NLSEN-U | ||
|---|---|---|
| 本体 | SS400 四三酸化鉄皮膜(黒) |
|
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
|
| ウレタンつきストッパボルト NSBUH |
ウレタン NSBUH-U |
ウレタン(黒) 硬度ショアA90 |
| ストッパボルト | S45C 無電解ニッケルメッキ |
|
| ロックナット | SUS304 | |
特長
- ウレタンつきストッパボルトNSBUHを組み込んだ門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。
- ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。
- ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。
- ウレタンつきストッパボルトは細目仕様で精密な位置調整が可能です。
- 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
用途
金属同士の衝撃音を緩和テーブルの位置調整
テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ
使用例

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。