寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | A | S1 | S2 | P | T | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | 六角穴付きボルト | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSENS-01 | 50 | 30 | 23.5 | 16 | 11 | 32 | 12 | M6 | 0.75 | 5.5 | M5×35 | 118.2 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSENS-02 | 50 | 38 | 31.5 | 16 | 16 | 32 | 12 | M6 | 0.75 | 5.5 | M5×40 | 150.4 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSENS-03 | 50 | 43 | 35.5 | 16 | 16 | 32 | 12 | M6 | 0.75 | 5.5 | M5×45 | 170.8 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSENS-04 | 50 | 35 | 27.5 | 21 | 12 | 32 | 12 | M8 | 1.0 | 5.5 | M5×40 | 131.7 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSENS-05 | 50 | 43 | 35.5 | 21 | 17 | 32 | 12 | M8 | 1.0 | 5.5 | M5×45 | 159.1 | 4,890 | 5,379 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSENS-06 | 50 | 45 | 37.5 | 21 | 19 | 32 | 12 | M8 | 1.0 | 5.5 | M5×50 | 165 | 4,890 | 5,379 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSENS-07 | 50 | 40 | 32.5 | 24 | 16 | 36 | 16 | M8 | 1.0 | 6.6 | M6×45 | 189.7 | 5,370 | 5,907 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSENS-08 | 50 | 50 | 40.5 | 24 | 23 | 36 | 16 | M8 | 1.0 | 6.6 | M6×55 | 229 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSENS-09 | 50 | 50 | 43.5 | 24 | 23 | 36 | 16 | M8 | 1.0 | 6.6 | M6×55 | 230.8 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSENS-10 | 65 | 57 | 49.5 | 29 | 27 | 45 | 16 | M8 | 1.0 | 9 | M8×60 | 344.2 | 6,980 | 7,678 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSENS-11 | 75 | 65 | 55.5 | 35 | 30 | 55 | 16 | M8 | 1.0 | 9 | M8×70 | 453.9 | 7,950 | 8,745 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
| NLSENS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 |
特長
- ねじ穴(細目)加工済みの門型リニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。
- 細目ねじのストッパボルト*1と組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。
- ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
- 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
*1: ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。
用途
テーブルの位置調整テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ
使用例

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。