• リニアガイド用ストッパ

リニアガイド用ストッパ - ベース固定 - ステンレス製 - ウレタンつきストッパボルトつき

Stoppers for Linear Guides, Base Mounting, Stainless Steel, with Stopper Bolt with Urethane Pad

NLSENS-U

形状図

NLSENS-Uリニアガイド用ストッパ - ベース固定 - ステンレス製 - ウレタンつきストッパボルトつき寸法図

*: 取りつけ面からテーブル上面までの距離をもとにA寸法を確認し、選定してください。

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
23.5
31.5
35.5
27.5
37.5
32.5
40.5
43.5
49.5
55.5
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8

単位 : mm

品番 W H A S1 S2 P T M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D L L2 六角穴付きボルト 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NLSENS-01-U 50 30 23.5 16 11 32 12 M6 0.75 5.5 58 43 M5×35 136.8 6,040 6,644 CAD カート 実働1日目出荷
NLSENS-02-U 50 38 31.5 16 16 32 12 M6 0.75 5.5 58 43 M5×40 169 6,410 7,051 CAD カート 実働1日目出荷
NLSENS-03-U 50 43 35.5 16 16 32 12 M6 0.75 5.5 58 43 M5×45 189.2 6,780 7,458 CAD カート 実働1日目出荷
NLSENS-04-U 50 35 27.5 21 12 32 12 M8 1.0 5.5 68 53 M5×40 161.6 6,430 7,073 CAD カート 実働1日目出荷
NLSENS-05-U 50 43 35.5 21 17 32 12 M8 1.0 5.5 68 53 M5×45 189.3 7,030 7,733 CAD カート 実働1日目出荷
NLSENS-06-U 50 45 37.5 21 19 32 12 M8 1.0 5.5 68 53 M5×50 194.9 7,030 7,733 CAD カート 実働1日目出荷
NLSENS-07-U 50 40 32.5 24 16 36 16 M8 1.0 6.6 68 53 M6×45 220.8 7,520 8,272 CAD カート 実働1日目出荷
NLSENS-08-U 50 50 40.5 24 23 36 16 M8 1.0 6.6 68 53 M6×55 259.8 7,900 8,690 CAD カート 実働1日目出荷
NLSENS-09-U 50 50 43.5 24 23 36 16 M8 1.0 6.6 68 53 M6×55 260.4 7,900 8,690 CAD カート 実働1日目出荷
NLSENS-10-U 65 57 49.5 29 27 45 16 M8 1.0 9 68 53 M8×60 375 9,120 10,032 CAD カート 実働1日目出荷
NLSENS-11-U 75 65 55.5 35 30 55 16 M8 1.0 9 68 53 M8×70 485.6 10,100 11,110 CAD カート 実働1日目出荷
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
NLSENS-U
本体 SUS304
六角穴付きボルト SUSXM7
ウレタンつきストッパボルト
NSBUH
ウレタン
NSBUH-U
ウレタン(黒)
硬度ショアA90
ストッパボルト S45C
無電解ニッケルメッキ
ロックナット SUS304

特長

  • ウレタンつきストッパボルトNSBUHを組み込んだ門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。
  • ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。
  • ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。
  • ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
  • 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
  • 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。

用途

金属同士の衝撃音を緩和
テーブルの位置調整
テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ

使用例

NLSENS-Uリニアガイド用ストッパ - ベース固定 - ステンレス製 - ウレタンつきストッパボルトつき

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。


関連商品

交換用のウレタンつきストッパボルトNSBUHがあります。
NSBUH

NLSENS-Uリニアガイド用ストッパ - ベース固定 - ステンレス製 - ウレタンつきストッパボルトつき

交換用のウレタンNSBUH-Uがあります。
NSBUH-U

NLSENS-Uリニアガイド用ストッパ - ベース固定 - ステンレス製 - ウレタンつきストッパボルトつき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアガイド用ストッパにはこのような商品があります