寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | A | S1 | S2 | P | T | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | 六角穴付きボルト | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSEU-01 | 50 | 30 | 22.5 | 16 | 11 | 32 | 12 | M4 | 0.7 | 5.5 | 15 | 11 | M5×35 | 125 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEU-02 | 50 | 38 | 30.5 | 16 | 16 | 32 | 12 | M4 | 0.7 | 5.5 | 15 | 11 | M5×40 | 153.7 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEU-03 | 50 | 43 | 35.5 | 16 | 16 | 32 | 12 | M4 | 0.7 | 5.5 | 15 | 11 | M5×45 | 176.8 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEU-04 | 50 | 35 | 25 | 21 | 12 | 32 | 12 | M5 | 0.8 | 5.5 | 20 | 13 | M5×40 | 145.3 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEU-05 | 50 | 45 | 35 | 21 | 19 | 32 | 12 | M5 | 0.8 | 5.5 | 20 | 13 | M5×50 | 177.2 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEU-06 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 36 | 16 | M5 | 0.8 | 6.6 | 20 | 13 | M6×45 | 203.3 | 3,940 | 4,334 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEU-07 | 50 | 50 | 40 | 24 | 23 | 36 | 16 | M5 | 0.8 | 6.6 | 20 | 13 | M6×55 | 244.8 | 3,940 | 4,334 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEU-08 | 65 | 57 | 44.5 | 29 | 27 | 45 | 16 | M5 | 0.8 | 9 | 25 | 13 | M8×60 | 358.8 | 4,540 | 4,994 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEU-09 | 75 | 65 | 52.5 | 35 | 30 | 55 | 16 | M5 | 0.8 | 9 | 25 | 13 | M8×70 | 470.2 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
| NLSEU | ||
|---|---|---|
| 本体 | SS400 四三酸化鉄皮膜(黒) |
|
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
|
| ウレタン NSBU |
ウレタン | ウレタン(黒) 硬度ショアA90 |
| 六角穴付き低頭ボルト | S45C 三価クロメート処理 |
|
| カラー | SUS304 | |
特長
- ウレタンNSBUを組み込んだ門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。
- ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。
- 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
用途
金属同士の衝撃音を緩和テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ
使用例