• リニアガイド用ストッパ

リニアガイド用ストッパ - レール取りつけ - スティール製

Stoppers for Linear Guides, Rail Mounting, Steel

NLSK

形状図

NLSKリニアガイド用ストッパ - レール取りつけ - スティール製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8

単位 : mm

品番 L L1 L2 L3 A M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NLSK-01 33 17.5 5.5 6 6 M3 0.5 8 5.8 9.6 980 1,078 CAD カート 実働1日目出荷
NLSK-02 41 22.5 5.5 6 6 M3 0.5 8 5.8 11.5 980 1,078 CAD カート 実働1日目出荷
NLSK-03 45 22 6.3 8 8 M4 0.7 10 7.3 17.9 1,240 1,364 CAD カート 実働1日目出荷
NLSK-04 48 25 6.3 8 8 M4 0.7 10 7.3 19.6 1,240 1,364 CAD カート 実働1日目出荷
NLSK-05 41 21 9 9 10 M5 0.8 12 9.3 25 1,240 1,364 CAD カート 実働1日目出荷
NLSK-06 50 24 9.5 10 10 M5 0.8 12 9.3 29.3 1,240 1,364 CAD カート 実働1日目出荷
NLSK-07 49 23 10 11 13 M6 1 15 10.8 42.5 1,470 1,617 CAD カート 実働1日目出荷
NLSK-08 57 28 10 11 13 M6 1 15 10.8 50 1,470 1,617 CAD カート 実働1日目出荷
NLSK-09 60 27 10 11 13 M6 1 15 10.8 49.2 1,610 1,771 CAD カート 実働1日目出荷
NLSK-10 66 32 10 11 13 M6 1 15 10.8 56.4 1,610 1,771 CAD カート 実働1日目出荷
NLSK-11 70 30 13 14 17 M8 1.25 19 13.8 91.4 1,610 1,771 CAD カート 実働1日目出荷
NLSK-12 75 33 13 14 17 M8 1.25 19 13.8 98.6 1,610 1,771 CAD カート 実働1日目出荷
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
NLSK
本体 S45C
イソナイト(旧タフトライド)

特長

  • ガイドレールに直接取りつけができるリニアガイド用ストッパ。取りつけ穴の加工が不要です。
  • ガイドレールの固定も可能です。
  • 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。

用途

テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ
ガイドレールの固定

使用例

NLSKリニアガイド用ストッパ - レール取りつけ - スティール製


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアガイド用ストッパにはこのような商品があります