• リニアガイド用ストッパ

リニアガイド用ストッパ - レール取りつけ - ステンレス製

Stoppers for Linear Guides, Rail Mounting, Stainless Steel

NLSKS

形状図

NLSKSリニアガイド用ストッパ - レール取りつけ - ステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8

単位 : mm

品番 L L1 L2 L3 A M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NLSKS-01 33 17.5 5.5 6 6 M3 0.5 8 5.8 9.3 1,130 1,243 CAD カート 実働1日目出荷
NLSKS-02 41 22.5 5.5 6 6 M3 0.5 8 5.8 10.8 1,240 1,364 CAD カート 実働1日目出荷
NLSKS-03 45 22 6.3 8 8 M4 0.7 10 7.3 17.7 1,370 1,507 CAD カート 実働1日目出荷
NLSKS-04 48 25 6.3 8 8 M4 0.7 10 7.3 19.5 1,470 1,617 CAD カート 実働1日目出荷
NLSKS-05 41 21 9 9 10 M5 0.8 12 9.3 25.4 1,470 1,617 CAD カート 実働1日目出荷
NLSKS-06 50 24 9.5 10 10 M5 0.8 12 9.3 29.1 1,610 1,771 CAD カート 実働1日目出荷
NLSKS-07 49 23 10 11 13 M6 1 15 10.8 41.9 1,950 2,145 CAD カート 実働1日目出荷
NLSKS-08 57 28 10 11 13 M6 1 15 10.8 50.2 2,110 2,321 CAD カート 実働1日目出荷
NLSKS-09 60 27 10 11 13 M6 1 15 10.8 49.5 2,230 2,453 CAD カート 実働1日目出荷
NLSKS-10 66 32 10 11 13 M6 1 15 10.8 56.4 2,340 2,574 CAD カート 実働1日目出荷
NLSKS-11 70 30 13 14 17 M8 1.25 19 13.8 92.4 2,590 2,849 CAD カート 実働1日目出荷
NLSKS-12 75 33 13 14 17 M8 1.25 19 13.8 99.6 2,720 2,992 CAD カート 実働1日目出荷
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
NLSKS
本体 SUS304

特長

  • ガイドレールに直接取りつけができるリニアガイド用ストッパ。取りつけ穴の加工が不要です
  • ガイドレールの固定も可能です。
  • ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
  • 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。

用途

テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ
ガイドレールの固定

使用例

NLSKSリニアガイド用ストッパ - レール取りつけ - ステンレス製


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアガイド用ストッパにはこのような商品があります