• リニアガイド用ストッパ

リニアガイド用ストッパ - コンパクトタイプ - スティール製

Stoppers for Linear Guides, Compact Type, Steel

NLSP

形状図

NLSP 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
15
18
19.5
26
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M8

単位 : mm

品番 W H A B E F G C S P T D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ 六角穴付きボルト 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NLSP-01 12 20 15 2 7 9 4 5 14 12 32 4.5 M5 0.8 M4×12 32.54 3,770 4,147 CAD カート 実働1日目出荷
NLSP-02 14 23 18 2 8 10 4 5 16 15 38 5.5 M5 0.8 M5×12 49.84 3,910 4,301 CAD カート 実働1日目出荷
NLSP-03 16 27 19.5 2.5 11 12 5 8 19 17 44 6.6 M8 1.25 M6×12 79.01 4,160 4,576 CAD カート 実働1日目出荷
NLSP-04 22 34 26 2.5 13 16 5 8 25 22 57 9 M8 1.25 M8×16 187.01 4,940 5,434 CAD カート 実働1日目出荷
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
NLSP
本体 S25C
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • コンパクトタイプのリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。
  • 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。

用途

テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ

使用例

NLSPリニアガイド用ストッパ - コンパクトタイプ - スティール製


関連商品

ストッパボルトSPMがあります。
SPM

NLSPリニアガイド用ストッパ - コンパクトタイプ - スティール製

頭部球面タイプのストッパボルトSPM-Bがあります。
SPM-B

NLSPリニアガイド用ストッパ - コンパクトタイプ - スティール製


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアガイド用ストッパにはこのような商品があります