• リニアガイド用ストッパ

リニアガイド用ストッパ - コンパクトタイプ - 位置決め用(細目ねじ穴つき) - スティール製

Stoppers for Linear Guides, Compact Type, Steel, with Fine Threaded Hole for Positioning

NLSPN

形状図

NLSPN 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
14
17
19.5
26
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8

単位 : mm

品番 W H A B E F G C S P T M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D 六角穴付きボルト 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NLSPN-01 12 20 14 2 7 9 4 5 14 12 32 M6 0.75 4.5 M4×12 30.8 3,780 4,158 CAD カート 実働1日目出荷
NLSPN-02 14 23 17 2 8 10 4 5 16 15 38 M6 0.75 5.5 M5×12 49.2 3,900 4,290 CAD カート 実働1日目出荷
NLSPN-03 16 27 19.5 2.5 11 12 5 8 19 17 44 M8 1.0 6.6 M6×12 79.5 4,130 4,543 CAD カート 実働1日目出荷
NLSPN-04 22 34 26 2.5 13 16 5 8 25 22 57 M8 1.0 9 M8×16 184.7 4,890 5,379 CAD カート 実働1日目出荷
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
NLSPN
本体 S25C
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • ねじ穴(細目)加工済みのコンパクトなリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。
  • 細目ねじのストッパボルト*1と組み合わせることで微調整が容易です。
  • 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。

*1: ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。


用途

テーブルの位置調整
テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ

使用例

NLSPN

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。


関連商品

ストッパボルトNSBFHがあります。
NSBFH

NLSPNリニアガイド用ストッパ - コンパクトタイプ - 位置決め用(細目ねじ穴つき) - スティール製

頭部球面タイプのストッパボルトNSBRHがあります。
NSBRH

NLSPNリニアガイド用ストッパ - コンパクトタイプ - 位置決め用(細目ねじ穴つき) - スティール製

ウレタンつきストッパボルトNSBUHがあります。
NSBUH

NLSPNリニアガイド用ストッパ - コンパクトタイプ - 位置決め用(細目ねじ穴つき) - スティール製


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアガイド用ストッパにはこのような商品があります