• リニアガイド用ストッパ

リニアガイド用ストッパ - コンパクトタイプ - スティール製 - ウレタンつきストッパボルトつき

Stoppers for Linear Guides, Compact Type, Steel, with Stopper Bolt with Urethane Pad

NLSPN-U

形状図

NLSPN-Uリニアガイド用ストッパ - コンパクトタイプ - スティール製 - ウレタンつきストッパボルトつき寸法図

*1: ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。
NLSPN-01-Uのみ本体との干渉を避けるため、ロックナットは力を受ける側に取りつけてください。

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
14
16
20
26
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8

単位 : mm

品番 W H A B E F G C S P T M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D L 六角穴付きボルト 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NLSPN-01-U 12 20 14 2 7 9 4 5 14 12 32 M6 0.75 4.5 58 M4×12 50.5 5,780 6,358 CAD カート 実働1日目出荷
NLSPN-02-U 14 23 16 2 8 10 4 5 16 15 38 M6 0.75 5.5 58 M5×12 69 5,900 6,490 CAD カート 実働1日目出荷
NLSPN-03-U 16 27 20 2.5 11 12 5 8 19 17 44 M6 0.75 6.6 68 M6×12 100.3 6,130 6,743 CAD カート 実働1日目出荷
NLSPN-04-U 22 34 26 2.5 13 16 5 8 25 22 57 M8 1.0 9 68 M8×16 216.3 7,030 7,733 CAD カート 実働1日目出荷
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
NLSPN-U
本体 S25C
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ウレタンつきストッパボルト
NSBUH
ウレタン
NSBUH-U
ウレタン(黒)
硬度ショアA90
ストッパボルト S45C
無電解ニッケルメッキ
ロックナット SUS304

特長

  • ウレタンつきストッパボルトNSBUHを組み込んだコンパクトタイプのリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。
  • ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。
  • ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。
  • 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。

用途

金属同士の衝撃音を緩和
テーブルの位置調整
テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ

使用例

NLSPN-Uリニアガイド用ストッパ - コンパクトタイプ - スティール製 - ウレタンつきストッパボルトつき

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。
NLSPN-01-Uのみ本体との干渉を避けるため、ロックナットは力を受ける側に取りつけてください。


関連商品

交換用のウレタンつきストッパボルトNSBUHがあります。
NSBUH

NLSPN-Uリニアガイド用ストッパ - コンパクトタイプ - スティール製 - ウレタンつきストッパボルトつき

交換用のウレタンNSBUH-Uがあります。
NSBUH-U

NLSPN-Uリニアガイド用ストッパ - コンパクトタイプ - スティール製 - ウレタンつきストッパボルトつき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアガイド用ストッパにはこのような商品があります