寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | A | B | E | F | G | C | S | P | T | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | 六角穴付きボルト | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSPNS-01-U | 12 | 20 | 14 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 14 | 12 | 32 | M6 | 0.75 | 4.5 | 58 | M4×12 | 50.8 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSPNS-02-U | 14 | 23 | 16 | 2 | 8 | 10 | 4 | 5 | 16 | 15 | 38 | M6 | 0.75 | 5.5 | 58 | M5×12 | 68.4 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSPNS-03-U | 16 | 27 | 20 | 2.5 | 11 | 12 | 5 | 8 | 19 | 17 | 44 | M6 | 0.75 | 6.6 | 58 | M6×12 | 100.2 | 6,110 | 6,721 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
| NLSPNS-U | ||
|---|---|---|
| 本体 | SCS13 | |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 | |
| ウレタンつきストッパボルト NSBUH |
ウレタン NSBUH-U |
ウレタン(黒) 硬度ショアA90 |
| ストッパボルト | S45C 無電解ニッケルメッキ |
|
| ロックナット | SUS304 | |
特長
- ウレタンつきストッパボルトNSBUHを組み込んだコンパクトタイプのリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。
- ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。
- ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。
- ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
用途
金属同士の衝撃音を緩和テーブルの位置調整
テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ
使用例

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。
NLSPNS-01-Uのみ本体との干渉を避けるため、ロックナットは力を受ける側に取りつけてください。