• リニアガイド用ストッパ

リニアガイド用ストッパ - コンパクトタイプ - ステンレス製

Stoppers for Linear Guides, Compact Type, Stainless Steel

NLSPS

形状図

NLSPS 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
15
18
19.5
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M8

単位 : mm

品番 W H A B E F G C S P T M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D 六角穴付きボルト 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NLSPS-01 12 20 15 2 7 9 4 5 14 12 32 M5 0.8 4.5 M4×12 32.1 3,670 4,037 CAD カート 実働1日目出荷
NLSPS-02 14 23 18 2 8 10 4 5 16 15 38 M5 0.8 5.5 M5×12 50.1 3,820 4,202 CAD カート 実働1日目出荷
NLSPS-03 16 27 19.5 2.5 11 12 5 8 19 17 44 M8 1.25 6.6 M6×12 79.79 4,050 4,455 CAD カート 実働1日目出荷
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
NLSPS
本体 SCS13
六角穴付きボルト SUSXM7

特長

  • コンパクトタイプのリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。
  • ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
  • 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。

用途

テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ

使用例

NLSPSリニアガイド用ストッパ - コンパクトタイプ - ステンレス製


関連商品

ステンレス製のストッパボルトがあります。
SPMLSPML-BSPMJSPMJ-B

NLSPSリニアガイド用ストッパ - コンパクトタイプ - ステンレス製


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアガイド用ストッパにはこのような商品があります