カップリング(軸継手)

カップリング(軸継手)とは

カップリング(軸継手)とは、モータなどの駆動軸と従動軸をつなぎ、動力を伝達する機械要素部品です。
主にFA(ファクトリーオートメーション)用の小型のタイプと、風水力機械など大きな動力伝達を目的として使用される大型で鋳物のタイプがあります。
NBKでは前者をカップリング、後者を軸継手と呼称しており、ここではカップリングの商品ラインアップをまとめております。
軸継手のラインアップはこちら

以下では、カップリング、軸継手について詳しくまとめております。

写真 高減衰能ゴムタイプカップリング ディスクタイプカップリング ジョータイプカップリング スリットタイプカップリング オルダムタイプカップリング クロスジョイントタイプカップリング リジッドタイプカップリング ベローズタイプカップリング セレーションタイプカップリング
種類 高減衰能ゴムカップリング ディスクカップリング ジョーカップリング スリットカップリング オルダムカップリング クロスジョイントカップリング リジッドカップリング ベローズカップリング セレーションカップリング
特長 高ゲイン対応
振動吸収
バックラッシュ0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ0
高トルク
振動吸収
スリーブ圧入式
完全一体構造
バックラッシュ0
許容ミスアライメント大
偏心反力小
偏心反力小
ねじり剛性
振動吸収
完全一体構造
異径軸穴標準化
高ねじり剛性
等速性
バックラッシュ0
シンプル
低コスト
許容ミスアライメント大
振動吸収
価格(税別) 2,840円~ 3,760円~ 1,970円~ 1,810円~ 1,080円~ 6,380円~ 960円~ 2,100円~ 1,180円~
外径 φ15 ~ φ68 φ10 ~ φ104 φ14 ~ φ95 φ8 ~ φ63 φ6 ~ φ73.5 φ15 ~ φ40 φ16 ~ φ65 ~ φ99 φ16 ~ φ32
トルク 0.5N・m ~ 65N・m 0.25N・m ~ 280N・m 0.7N・m ~ 560N・m 0.02N・m ~ 35N・m 0.08N・m ~ 176N・m 0.3N・m ~ 6N・m 0.3N・m ~ 35N・m ~ 270N・m 0.5N・m ~ 3N・m
シリーズ品番 XGHW-C XGL2 XGL-C XGS XGS2 XGS-C XGS-CS XGT XGT2 XGT-C XGT-CS MDS MDW MHS MHW XBS-C XBSS-C XBW-C XBWS-C XGHW-C XHS-C XHW-AC XHW-C XHW-C-L L-B LS L-S LSS L-U MJB-BL MJB-EBL MJB-EGR MJB-ERD MJB-EWH MJB-GR MJB-RD MJB-WH MJT-BL MJT-C-BL MJT-C-EBL MJT-C-EGR MJT-C-ERD MJT-C-EWH MJT-C-GR MJT-CK-BL MJT-CK-EBL MJT-CK-EGR MJT-CK-ERD MJT-CK-EWH MJT-CK-GR MJT-CK-RD MJT-CK-WH MJT-C-RD MJT-C-WH MJT-EBL MJT-EGR MJT-ERD MJT-EWH MJT-GR MJT-K-BL MJT-K-EBL MJT-K-EGR MJT-K-ERD MJT-K-EWH MJT-K-GR MJT-K-RD MJT-K-WH MJT-RD MJT-WH SS-B SS-S SS-U MSH MST MST-C MST-K MSTS MSTS-C MSTS-K MSX MSX-C MSXP-C MSXP-C-W-SP MWS MWS-C MWSS MWSS-C XSTS-C XWSS-C MOC MOC-C MOHS-C MOL MOL-C MOM MOM-C MOM-CK MOM-K MOP-C MOR MOR-C MOR-CK MOR-K MOS MOS-C MOT MOT-C XUT-C MLR-C MLRS-C MLRS-V MLR-V MRG MRG-C MRGS MRGS-C MRGS-W MRG-W XRP MBB-C MFB MFB-C MFBS MFBS-C MKM-AC MKM-C MWBS super-bellows MSF

フレキシブルカップリングとは

フレキシブルカップリングとは、軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品です。軸と軸を合わせるには正確な芯出し(アライメント調整)が必要ですが、カップリングに柔軟性・たわみ性を持たせる事で、発生するミスアライメント吸収できるようにしています。

NBKのステンレスカップリングについて

NBKが取り扱うステンレス製カップリングは専門メーカーとして種類も豊富。ディスクタイプ、スリットタイプ、ベローズタイプ、リジッドタイプなど用途に合わせたオールステンレス製カップリングがあります。材質はタイプに応じてSUS316L、SUS304、SUS303等。

カップリングメーカーとしての歩み

NBKは精密小型軸継手のトップブランド、カップリングメーカーです。完全一体構造のスリットタイプカップリングの技術開発から始まり、 オールステンレス製のカップリングの開発にも成功。当時の制御モーターと相性がよくシェアを一気に拡大。 その後も、お客さまのニーズに応じてジョータイプ、ベローズタイプ、ディスクタイプなど様々な種類のカップリングを開発してきました。そして時代と共に進化する周辺機器であるサーボーモーター、ステッピングモーターとの新たな関係を模索し、高周波数応答、ハンチング防止、ゲインの向上、整定時間短縮などをキーワードに、モーションコントロールの新次元を開く、まったく新しい制御理論のカップリング高減衰能ゴムタイプXGシリーズを開発しました。

 

カップリングの種類

NBKは専門メーカーならではの豊富なカップリングの種類があります。サーボモータの高応答性に応える高減衰能カップリングXGシリーズをはじめ、当社従来比最高の高剛性ディスクタイプXHW、ステッピングモータには完全一体構造のスリットタイプMSシリーズ、ベアリングへの負荷・反力が小さいクロスジョイントタイプXUT、コストパフォーマンスに優れたオルダムタイプMOR、超高精度なリジッドカップリングXRPなど。仕様に応じた最適なカップリングをNBKがご提案いたします。


よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載のない軸穴径のカップリングは注文できますか。(軸穴追加工サービス)

ご注文いただけます。1個から実働1日目出荷が可能です。
便利な軸穴追加工サービスをご利用ください。
➡カップリング軸穴追加工サービス
なお、適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。

Q.キーは使用できますか。

MJT、MOR、MOMシリーズでは、キー溝つきカップリングを標準化しています。
キー溝がないカップリングでも、「新JISキー追加工サービス」を利用することでキーを使用することができます。
➡カップリング軸穴追加工サービス
対象軸穴径:φ8を超え、φ30以下。
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
他のカップリングはこちら