寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | L | W | E | F | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
標準軸穴径(寸法許容差H8) D1-D2 |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 品番チェック | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOM-12 | 12 | 5.2 | 15 | 5.9 | 2.6 | M2.5 | 0.5 | - | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 軸穴を選ぶ | 在庫品 |
| MOM-15 | 15 | 5.4 | 16.6 | 6.9 | 2.7 | M3 | 0.7 | - | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 軸穴を選ぶ | 在庫品 |
| MOM-17 | 17 | 6.7 | 20.4 | 7.3 | 3.35 | M3 | 0.7 | - | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 軸穴を選ぶ | 在庫品 |
| MOM-20 | 20 | 7 | 22 | 11.1 | 3.5 | M3 | 0.7 | - | 3,280 | 3,608 | CAD | カート | 軸穴を選ぶ | 在庫品 |
| MOM-26 | 26 | 9 | 26.6 | 13.3 | 4.5 | M4 | 1.7 | - | 3,780 | 4,158 | CAD | カート | 軸穴を選ぶ | 在庫品 |
| MOM-30 | 30 | 12 | 34 | 15.5 | 6 | M4 | 1.7 | - | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | 軸穴を選ぶ | 在庫品 |
| MOM-34 | 34 | 13 | 35 | 17.5 | 6.5 | M5 | 4 | - | 4,670 | 5,137 | CAD | カート | 軸穴を選ぶ | 在庫品 |
| MOM-38 | 38 | 15 | 40.5 | 21.5 | 7.5 | M5 | 4 | - | 5,490 | 6,039 | CAD | カート | 軸穴を選ぶ | 在庫品 |
| MOM-45 | 45 | 15 | 45.2 | 24.3 | 7.5 | M5 | 4 | - | 8,430 | 9,273 | CAD | カート | 軸穴を選ぶ | 在庫品 |
| MOM-55 | 55 | 17 | 51 | 27.7 | 8.5 | M6 | 7 | - | 22,500 | 24,750 | CAD | カート | 軸穴を選ぶ | 在庫品 |
| MOM-70 | 70 | 20 | 58.6 | 38.5 | 10 | M8 | 15 | - | 27,700 | 30,470 | CAD | カート | 軸穴を選ぶ | 在庫品 |
| 品番 | 最大軸穴径 (mm) |
キー溝追加工 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最大トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
最大許容偏心 (mm)*3 |
許容偏角 (°) |
質量 (g)*2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOM-12 | 6 | - | 2.7 | 5.4 | 2000 | 2.0×10-7 | 420 | 0.3 | 2 | 9 |
| MOM-15 | 8 | 6 | 3.3 | 6.6 | 2000 | 5.5×10-7 | 870 | 0.3 | 2 | 15 |
| MOM-17 | 10 | 8 | 5.5 | 11 | 2000 | 1.1×10-6 | 1300 | 0.3 | 2 | 24 |
| MOM-20 | 12 | 10 | 7.7 | 15.4 | 2000 | 2.3×10-6 | 1700 | 0.4 | 2 | 34 |
| MOM-26 | 15 | 12 | 11 | 22 | 2000 | 8.1×10-6 | 3200 | 0.5 | 2 | 72 |
| MOM-30 | 18 | 15 | 26 | 52 | 2000 | 1.8×10-5 | 4600 | 0.6 | 2 | 119 |
| MOM-34 | 20 | 16 | 35 | 70 | 2000 | 3.1×10-5 | 6000 | 0.7 | 2 | 159 |
| MOM-38 | 22 | 20 | 55 | 110 | 2000 | 5.5×10-5 | 7400 | 0.8 | 2 | 230 |
| MOM-45 | 25 | 22 | 66 | 132 | 2000 | 1.2×10-4 | 16000 | 1 | 2 | 364 |
| MOM-55 | 30 | 28 | 99 | 198 | 2000 | 3.0×10-4 | 30000 | 1.2 | 2 | 636 |
| MOM-70 | 42 | 35 | 176 | 352 | 2000 | 8.9×10-4 | 46000 | 1.4 | 2 | 1090 |
*1: 負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。
*2: 最大軸穴径での値です。
*3: 許容偏心は負荷トルクと回転数によって変化します。
| 品番 | 標準軸穴径(寸法許容差H8) D1-D2 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | |
| MOM-12 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOM-15 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOM-17 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOM-20 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOM-26 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOM-30 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOM-34 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOM-38 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOM-45 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| MOM-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| MOM-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●ハブの一方がセットスクリュータイプ、他方がクランピングタイプの組み合わせのご注文にも応じます。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
●カップリングへの軸の挿入量は、取りつけ・メンテナンスをご覧ください。⇒取りつけ・メンテナンス
材質・仕上げ
| MOM | |
|---|---|
| ハブ | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)*1 |
| スペーサ | FCD400 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | ポリアセタール |
| 六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| グリース | リチウム石けんグリース ニッペコDXL-No.1 ㈱ニッペコ製 |
*1: 軸穴の表面処理は、工程の都合により、表面処理ありとなしの部品が混在する場合がありますが、カップリングの性能上問題ありません。
特長
- 適用モータ
| MOM | |
|---|---|
| サーボモータ | ● |
| ステッピングモータ | ● |
| 一般汎用モータ | ◎ |
- 特性
| MOM | |
|---|---|
| 高トルク | ◎ |
| 高ねじり剛性 | ◎ |
| 許容ミスアライメント | ○ |
- オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
- スペーサにFCD400を採用。低速・高トルク仕様に最適です。
- ハブとスペーサの間に高性能グリースを塗布し、焼きつき防止をはかっています。
- ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
- スペーサに設けた突起(樹脂ピン)が偏角を無理なく許容します。
- グリースホールに溜まったグリースが運転中に徐々に染み出すことにより長期間潤滑性能を維持します。

用途
攪拌機/ポンプ/小型動力プレス/粉砕機使用上の注意
ハブとスペーサの焼きつきを防止するため、定期的にグリースを塗布してください。選定
軸径・常用トルクによる選定
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

選定例
選定条件が軸径φ6、負荷トルク4N・mのとき、選定サイズはMOM-17です。常用トルクの比較

静的ねじりばね定数の比較

スペーサの突起構造
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
温度による静的ねじりばね定数の変化
20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。MOMは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。

許容偏心
MOMは負荷トルクと回転数によって許容偏心が変化します。











- 例
負荷トルクが25N・m、回転数が1000min-1のとき、MOM-55の許容偏心は0.5mmです。