• カップリング
  • ジョータイプ

ジョーマックス®用スパイダ:ブロンズ

Spider for JawMax(Bronze)

B-SPDR

形状図

B-SPDR 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 スパイダ 適応ジョーマックス品番 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
e type c t
L050-B-SPDR 7.8 4 27.2 10.3 L050-B 6,320 6,952 CAD カート 在庫品
L070-B-SPDR 12.7 4 35.1 10.3 L070-B 10,960 12,056 CAD カート 在庫品
L075-B/SS075-B-SPDR 19.4 4 44.5 10.3 L075-B・SS075-B 12,280 13,508 CAD カート 在庫品
L090/L095/SS095-B-SPDR 19.1 4 53.9 10.6 L090-B・L095-B・SS095-B 19,340 21,274 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

B-SPDR
ジョーマックス®用スパイダ ブロンズ

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ジョータイプにはこのような商品があります