寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | E | Type | C | T | 適応ジョーマックス品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L050-S-SPDR | - | 1 | 27.2 | 10.7 | L050-S | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| L070-S-SPDR | - | 1 | 35.1 | 10.7 | L070-S | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
| L075-S/SS075-S-SPDR | - | 1 | 44.5 | 11.2 | L075-S・SS075-S | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 在庫品 |
| L090/L095/SS095-S-SPDR | 22.4 | 2 | 53.9 | 11.2 | L090-S・L095-S・SS095-S | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| S-SPDR | |
|---|---|
| ジョーマックス®用スパイダ | NBR |