単位 : mm
| 品番 | E | Type | C | T | 適応ジョーマックス品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L090/L095/SS095-S-SPDR | 22.4 | 2 | 53.9 | 11.2 | L090-S・L095-S・SS095-S | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | 在庫品 |
L090/L095/SS095-S-SPDRの材質・仕上げ
| S-SPDR | |
|---|---|
| ジョーマックス®用スパイダ | NBR |
単位 : mm
| 品番 | E | Type | C | T | 適応ジョーマックス品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L090/L095/SS095-S-SPDR | 22.4 | 2 | 53.9 | 11.2 | L090-S・L095-S・SS095-S | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | 在庫品 |
| S-SPDR | |
|---|---|
| ジョーマックス®用スパイダ | NBR |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。