• カップリング
  • ジョータイプ

LS090/LS095/LSS095-SPDRSET

ジョーマックス®用インシアスパイダ

Spider-Set for JawMax®

LS090/LS095/LSS095-SPDRSETの形状図

SPDRSETジョーマックス<sup>®</sup>用インシアスパイダ寸法図

単位 : mm

品番 E C T 適応ジョーマックス品番 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LS090/LS095/LSS095-SPDRSET 29.5 62.5 25.4 LS090・LS095・LSS095 34,300 37,730 CAD カート 在庫品

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ジョータイプにはこのような商品があります