寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | E | Type | C | T | 適応ジョーマックス品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L050-U-SPDR | - | 1 | 27.2 | 10.7 | L050-U | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 在庫品 |
| L070-U-SPDR | - | 1 | 35.1 | 10.7 | L070-U | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | 在庫品 |
| L075-U/SS075-U-SPDR | 19.1 | 4 | 44.5 | 11.2 | L075-U・SS075-U | 5,540 | 6,094 | CAD | カート | 在庫品 |
| L090/L095/SS095-U-SPDR | 22.4 | 4 | 53.9 | 11.2 | L090-U・L095-U・SS095-U | 5,560 | 6,116 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| U-SPDR | |
|---|---|
| ジョーマックス®用スパイダ | ポリウレタン |