• カップリング
  • ジョータイプ

L090/L095/SS095-U-SPDR

ジョーマックス®用スパイダ:ポリウレタン

Spider for JawMax(Polyurethane)

L090/L095/SS095-U-SPDRの形状図

U-SPDR 寸法図

単位 : mm

品番 E Type C T 適応ジョーマックス品番 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
L090/L095/SS095-U-SPDR 22.4 4 53.9 11.2 L090-U・L095-U・SS095-U 5,560 6,116 CAD カート 在庫品

L090/L095/SS095-U-SPDRの材質・仕上げ

U-SPDR
ジョーマックス®用スパイダ ポリウレタン

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

U-SPDRにはこのような商品があります

ジョータイプにはこのような商品があります