寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOS-8-SPCR | 8 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOS-12-SPCR | 12 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOS-16-SPCR | 16 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOS-20-SPCR | 20 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOS-25-SPCR | 25 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOS-32-SPCR | 32 | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| MOS-SPCR | |
|---|---|
| 本体 | ポリアセタール |