寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び a×l | d | a | l | H | B | 締め付けトルク (N・m) | 価格 (円) | 税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2-SET | 10×46 | M10 | 10 | 46 | 7 | 17 | 22 | 460 | 506 | カート | 在庫品 |
| K3-SET | 14×53 | M12 | 14 | 53 | 8 | 19 | 39 | 600 | 660 | カート | 在庫品 |
| K4-SET | 20×70 | M20 | 20 | 70 | 10 | 24 | 190 | 1,470 | 1,617 | カート | 在庫品 |
| K5-SET | 25×82 | M20 | 25 | 82 | 10 | 30 | 190 | 2,750 | 3,025 | カート | 在庫品 |
| K6-SET | 28×85 | M24 | 28 | 86 | 12 | 32 | 330 | 2,930 | 3,223 | カート | 在庫品 |
| K7-SET | 35.5×110 | M30 | 35.5 | 110 | 16 | 41 | 650 | 5,430 | 5,973 | カート | 在庫品 |
追加工
こちらの商品は軸穴径が130mmを超えるためコンタクトセンターへお問い合わせください。
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
よくあるご質問(FAQ) フランジ形たわみ軸継手の取りつけ方向について
軸継手品番
加工
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 | キー溝 | 押しねじ |
|---|---|---|---|---|
| φ |









ご注文内容
| 追加工品番 | 単価(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|
| カート |
- 詳細は「軸継手追加工サービス」をご参照ください。
- 軸穴径、加工記号、軸穴寸法の許容差、キー溝を指定してください。
- 価格・ご購入数を確認してから「カートへ」をクリックしてください。
- 130mmを超える軸穴径についてはコンタクトセンターへお問い合わせください。
構造

特長
- JIS B 1451-1991「フランジ形固定軸継手」にもとづく構造のリジッドタイプのシャフトカップリングです。
- フランジ外周面の合マークを一致させ、リーマボルトを締めるだけで簡単に組み立てができます。
- 鋳鉄製KCLと炭素鋼製KCLSの2タイプがあります。
- 合マークを一致させて使用するため、片側のみではご購入いただけません。一式でご購入ください。
使用上の注意
軸継手(KCL、KCLS)への軸の挿入量は寸法表に記載のハブの長さ(L寸法)を推奨しています。軸挿入量が短い場合はキーと軸が当たる面積が小さくなり、キーのせん断・へたりによる変形や破損、軸・軸穴等の摩耗や本体の振れなど軸締結異常が発生する恐れがございます。
ご使用の際は、キーにかかるせん断応力にご注意ください。